您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
FXHC, PFXHC, SFXHC - 悬臂销-螺栓安装-螺帽固定型
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sfxhc.prj},{NB=FXHC16-2-F22-MA10},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{ALT3=},{APC=16.000},{Y=2},{ALT1=},{F=22},{MA=10},{ALT4=},{MSC=0},{M=M10},{M1=10.000},{MDEPT=25.000},{H=21},{W=18},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
FXHC6-2-F8-MA4
FXHC6-2-F8-MA4
-
6
6
-0.004/-0.012
M3
10
8
FXHC6A-2-F8-MA4
FXHC6A-2-F8-MA4
-
6A
6
-0.004/-0.012
M3
14
12
FXHC8-2-F10-MA5
FXHC8-2-F10-MA5
-
8
8
-0.005/-0.014
M4
12
10
FXHC8A-2-F10-MA5
FXHC8A-2-F10-MA5
-
8A
8
-0.005/-0.014
M4
16
14
FXHC10-2-F14-MA6
FXHC10-2-F14-MA6
-
10
10
-0.005/-0.014
M6
15
13
FXHC10A-2-F14-MA6
FXHC10A-2-F14-MA6
-
10A
10
-0.005/-0.014
M6
20
17
FXHC12-2-F18-MA6
FXHC12-2-F18-MA6
-
12
12
-0.006/-0.017
M8
17
14
FXHC13-2-F18-MA6
FXHC13-2-F18-MA6
-
13
13
-0.006/-0.017
M8
18
15
FXHC15-2-F22-MA10
FXHC15-2-F22-MA10
-
15
15
-0.006/-0.017
M10
20
17
FXHC16-2-F22-MA10
FXHC16-2-F22-MA10
-
16
16
-0.006/-0.017
M10
21
18
FXHC17-2-F22-MA10
FXHC17-2-F22-MA10
-
17
17
-0.006/-0.017
M10
23
20
FXHC18-2-F22-MA10
FXHC18-2-F22-MA10
-
18
18
-0.006/-0.017
M10
23
20
FXHC20-2-F28-MA10
FXHC20-2-F28-MA10
-
20
20
-0.007/-0.020
M12
26
24
FXHC20A-2-F18-MA10
FXHC20A-2-F18-MA10
-
20A
20
-0.007/-0.020
M8
26
24
FXHC22-4-F33-MA16
FXHC22-4-F33-MA16
-
22
22
-0.007/-0.020
M16
28
26
FXHC22A-4-F26-MA10
FXHC22A-4-F26-MA10
-
22A
22
-0.007/-0.020
M12
28
26
FXHC25-4-F33-MA16
FXHC25-4-F33-MA16
-
25
25
-0.007/-0.020
M16
31
27
FXHC25A-4-F26-MA10
FXHC25A-4-F26-MA10
-
25A
25
-0.007/-0.020
M12
31
27
FXHC30-4-F41-MA20
FXHC30-4-F41-MA20
-
30
30
-0.007/-0.020
M20
36
32
FXHC30A-4-F33-MA16
FXHC30A-4-F33-MA16
-
30A
30
-0.007/-0.020
M16
36
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求