피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Flat ejector pins - nitrided - FW Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 500°-550°C, Material 1.2344
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/fw.prj},{NB=FW1-65-5200},{REF=FW1-65-5200},{REFOLD=FW 1,6-5,5 -200},{L1=200},{L11=200},{L2=100},{R1=0.5},{R2=10},{K=5},{D2=12},{D1=6.0},{A=1.6},{A1=1.6},{B=5.5},{B1=5.5},{PSTOL=0.001},{V1=71}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L1
Overall Length (+2/0)
[mm]
L2
Shoulder Length (-1/-2)
[mm]
R1
Radius
[mm]
R2
Radius
[mm]
K
Head Thickness (0/-0.05)
[mm]
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
[mm]
D1
Shoulder Diameter d1 (0/-0.1)
[mm]
A
Flat Thickness a (0/-0.015)
[mm]
B
Flat Width b (0/-0.015)
[mm]
PSTOL
PS Toleranze
[mm]
FW0-83-563
FW0-83-563
63
32
0.3
10
3
8
4.0
0.8
3.5
0.001
FW0-83-580
FW0-83-580
80
40
0.3
10
3
8
4.0
0.8
3.5
0.001
FW0-83-5100
FW0-83-5100
100
50
0.3
10
3
8
4.0
0.8
3.5
0.001
FW0-83-5125
FW0-83-5125
125
63
0.3
10
3
8
4.0
0.8
3.5
0.001
FW1-03-563
FW1-03-563
63
32
0.3
10
3
8
4.0
1.0
3.5
0.001
FW1-03-580
FW1-03-580
80
40
0.3
10
3
8
4.0
1.0
3.5
0.001
FW1-03-5100
FW1-03-5100
100
50
0.3
10
3
8
4.0
1.0
3.5
0.001
FW1-03-5125
FW1-03-5125
125
63
0.3
10
3
8
4.0
1.0
3.5
0.001
FW1-23-563
FW1-23-563
63
32
0.3
10
3
8
4.0
1.2
3.5
0.001
FW1-23-580
FW1-23-580
80
40
0.3
10
3
8
4.0
1.2
3.5
0.001
FW1-23-5100
FW1-23-5100
100
50
0.3
10
3
8
4.0
1.2
3.5
0.001
FW1-23-5125
FW1-23-5125
125
63
0.3
10
3
8
4.0
1.2
3.5
0.001
FW0-83-863
FW0-83-863
63
32
0.3
10
3
8
4.0
0.8
3.8
0.001
FW0-83-880
FW0-83-880
80
40
0.3
10
3
8
4.0
0.8
3.8
0.001
FW0-83-8100
FW0-83-8100
100
50
0.3
10
3
8
4.0
0.8
3.8
0.001
FW0-83-8125
FW0-83-8125
125
63
0.3
10
3
8
4.0
0.8
3.8
0.001
FW1-03-863
FW1-03-863
63
32
0.3
10
3
8
4.2
1.0
3.8
0.001
FW1-03-880
FW1-03-880
80
40
0.3
10
3
8
4.2
1.0
3.8
0.001
FW1-03-8100
FW1-03-8100
100
50
0.3
10
3
8
4.2
1.0
3.8
0.001
FW1-03-8125
FW1-03-8125
125
63
0.3
10
3
8
4.2
1.0
3.8
0.001
FW1-03-8160
FW1-03-8160
160
80
0.3
10
3
8
4.2
1.0
3.8
0.001
FW1-23-863
FW1-23-863
63
32
0.3
10
3
8
4.2
1.2
3.8
0.001
FW1-23-880
FW1-23-880
80
40
0.3
10
3
8
4.2
1.2
3.8
0.001
FW1-23-8100
FW1-23-8100
100
50
0.3
10
3
8
4.2
1.2
3.8
0.001
FW1-23-8125
FW1-23-8125
125
63
0.3
10
3
8
4.2
1.2
3.8
0.001
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ejector pins - nitrided - C Typ(e) DIN 1530/ISO 8694, 500°-550°C, Material ...
D-M-E
21.06.2024
GIS - Gate Insert, Square, with Rounded Tunnel
D-M-E
21.06.2024
Ejector pins - hardened - CH Typ(e) DIN 1530/ISO 8694, 250°C, Material 1.22...
D-M-E
21.06.2024
Flexible Ejector - Guide Bushes - AW 282 CUMSA, Material Bronze
D-M-E
04.08.2020
FBN Leader pin bushings - DME - Standard Material 1.7131
D-M-E
12.04.2024
FW 12 Ball cages - DME - FW 12 Ball cages Material Brass
D-M-E
16.04.2024
FD Spring loaded set screws - DME - Mat.: 1.0716-100°C
D-M-E
30.04.2024
FB 120 Locating sleeves - DME - Material DME 76 1.7131 ca 60 HRC
D-M-E
12.04.2024
Ejector Sleeves - inch - nitrided - S Typ(e), 500°-550°C, Material H13
D-M-E
04.08.2020
Core pins - inchs - C Typ(e), 500°-550°C, Material H13
D-M-E
04.08.2020
Core pins - inch - hardened - CX Typ(e), 500°-550°C, Material H13
D-M-E
13.10.2020
Retainers for Ejector pins and Ejector sleeves - BA CUMSA, Material 1.7264 ...
D-M-E
04.08.2020
OKW-UR Maschine filter - DME
D-M-E
27.11.2017
EJB - Inch Ejector Blades
D-M-E
02.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청