피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FPAX - Straight conduit fitting, external thread
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
FPAX
straight
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/fpax/straight/fpax.prj},{NB=FPAX16-PG13B},{CLR=B},{DES=PG Thread},{CT=FPAX},{NW=12},{CS=16},{A=PG13.5},{T1=PG13},{NDM=20.4000},{KDM=19.0600},{B=10},{C=30},{D=29},{E=15.0},{F=28.0},{CNSMAT=Nylon PA66},{INFO=HTML (online)},{FAC=30.000},{HEXL=5.000},{VER=2.000},{SW=28.000},{CNL=23.000},{RL=27.000},{RD=15.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
NW
European size
[mm]
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
(A/F)
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
[mm]
FPAX13-M16B
FPAX13-M16B
Metric Thread
10
13
M16x1.5
11
26
24
11.0
22.0
Nylon PA66
FPAX16-M16B
FPAX16-M16B
Metric Thread
12
16
M16x1.5
11
30
29
11.0
28.0
Nylon PA66
FPAX16-M20B
FPAX16-M20B
Metric Thread
12
16
M20x1.5
14
30
29
14.5
28.0
Nylon PA66
FPAX21-M20B
FPAX21-M20B
Metric Thread
17
21
M20x1.5
14
30
32
14.5
30.0
Nylon PA66
FPAX28-M25B
FPAX28-M25B
Metric Thread
23
28
M25x1.5
15
35
44
19.5
42.0
Nylon PA66
FPAX28-M32B
FPAX28-M32B
Metric Thread
-
28
M32x1.5
16
35
44
26.5
42.0
Nylon PA66
FPAX34-M32B
FPAX34-M32B
Metric Thread
29
34
M32x1.5
16
37
51
26.5
49.0
Nylon PA66
FPAX34-M40B
FPAX34-M40B
Metric Thread
29
34
M40x1.5
16
39
51
32.5
49.0
Nylon PA66
FPAX42-M40B
FPAX42-M40B
Metric Thread
36
42
M40x1.5
16
45
63
32.5
60.0
Nylon PA66
FPAX42-M50B
FPAX42-M50B
Metric Thread
36
42
M50x1.5
16
45
63
40.5
60.0
Nylon PA66
FPAX54-M50B
FPAX54-M50B
Metric Thread
48
54
M50x1.5
16
49
76
42.0
73.0
Nylon PA66
FPAX54-M63B
FPAX54-M63B
Metric Thread
48
54
M63x1.5
16
49
76
53.0
73.0
Nylon PA66
FPAX13-PG9B
FPAX13-PG9B
PG Thread
10
13
PG9
11
26
24
11.5
23.0
Nylon PA66
FPAX13-PG11B
FPAX13-PG11B
PG Thread
10
13
PG11
10
26
24
12.0
23.0
Nylon PA66
FPAX16-PG9B
FPAX16-PG9B
PG Thread
12
16
PG9
11
30
29
11.5
28.0
Nylon PA66
FPAX16-PG11B
FPAX16-PG11B
PG Thread
12
16
PG11
10
30
29
14.5
28.0
Nylon PA66
FPAX16-PG13B
FPAX16-PG13B
PG Thread
12
16
PG13.5
10
30
29
15.0
28.0
Nylon PA66
FPAX16-PG16B
FPAX16-PG16B
PG Thread
12
16
PG16
11
30
29
15.0
28.0
Nylon PA66
FPAX21-PG13B
FPAX21-PG13B
PG Thread
17
21
PG13.5
10
30
32
16.5
30.0
Nylon PA66
FPAX21-PG16B
FPAX21-PG16B
PG Thread
-
21
PG16
11
30
32
18.0
30.0
Nylon PA66
FPAX28-PG21B
FPAX28-PG21B
PG Thread
23
28
PG21
12
34
44
22.5
42.0
Nylon PA66
FPAX28-PG29B
FPAX28-PG29B
PG Thread
-
28
PG29
12
35
44
30.0
42.0
Nylon PA66
FPAX34-PG29B
FPAX34-PG29B
PG Thread
29
34
PG29
12
37
51
30.0
49.0
Nylon PA66
FPAX42-PG36B
FPAX42-PG36B
PG Thread
36
42
PG36
12
44
63
40.0
60.0
Nylon PA66
FPAX54-PG42B
FPAX54-PG42B
PG Thread
48
54
PG42
12
49
76
47.0
73.0
Nylon PA66
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FCL - Nylon conduit fixing clip for corrugated conduit
Flexicon
11.11.2020
FPAX45 - 45° elbow conduit fitting, external thread
Flexicon
11.11.2020
FPAX90 - 90° elbow conduit fitting, external thread
Flexicon
11.11.2020
NPB - Metric Locknut
Flexicon
11.11.2020
FPAS - Standard weight nylon corrugated flexible conduit
Flexicon
11.11.2020
SKINTOP (red. Pg) - Cable gland plastic with reduced sealing employment and...
Hugro
23.12.2021
FPAX-BT - Straight, swivel brass conduit fitting, external thread
Flexicon
11.11.2020
Bushing S x S
SEKISUI
07.10.2019
FPA - Straight conduit fitting, external thread
Flexicon
11.11.2020
FPA90 - 90° elbow conduit fitting, external thread
Flexicon
11.11.2020
FPA45-FL - 45° elbow conduit flange fitting
Flexicon
11.11.2020
FPAX45-FL - 45° elbow conduit flange fitting
Flexicon
11.11.2020
FPAX90-FL - 90° elbow conduit flange fitting
Flexicon
11.11.2020
FPA90-FL - 90° elbow conduit flange fitting
Flexicon
11.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청