피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FPA - Straight conduit fitting, external thread
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
FPA
Straight
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/fpa/straight/fpa.prj},{NB=FPA13-PG9B},{CLR=B},{DES=PG Thread},{CT=FPA},{NW=10},{CS=13},{MOVE=2.500},{MOVEX=0.000},{A=PG9},{T1=PG9},{NDM=15.2000},{KDM=13.8600},{B=11},{C=26},{D=24},{E=11.0},{F=23},{CNSMAT=Nylon PA66},{INFO=HTML (online)},{FAC=24.000},{HEXL=5.000},{VER=2.000},{SW=23.000},{CNL=18.000},{RL=23.000},{RD=13.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
NW
European size
[mm]
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
(A/F)
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
[mm]
FPA10-M12B
FPA10-M12B
Metric Thread
7
10
M12x1.5
9
24
19
7.5
19
Nylon PA66
FPA10-M16B
FPA10-M16B
Metric Thread
7
10
M16x1.5
11
24
19
9.5
19
Nylon PA66
FPA11-M12B
FPA11-M12B
Metric Thread
8
11
M12x1.5
9
24
19
7.5
19
Nylon PA66
FPA13-M12B
FPA13-M12B
Metric Thread
10
13
M12x1.5
9
26
24
7.5
23
Nylon PA66
FPA13-M16B
FPA13-M16B
Metric Thread
10
13
M16x1.5
11
26
24
11.0
23
Nylon PA66
FPA13-M20B
FPA13-M20B
Metric Thread
10
13
M20x1.5
14
26
24
12.5
23
Nylon PA66
FPA16-M16B
FPA16-M16B
Metric Thread
12
16
M16x1.5
11
30
29
11.0
28
Nylon PA66
FPA16-M20B
FPA16-M20B
Metric Thread
12
16
M20x1.5
14
30
28
14.5
28
Nylon PA66
FPA18-M20B
FPA18-M20B
Metric Thread
14
18
M20x1.5
14
30
32
14.5
30
Nylon PA66
FPA20-M20B
FPA20-M20B
Metric Thread
-
20
M20x1.5
14
30
32
14.5
30
Nylon PA66
FPA21-M20B
FPA21-M20B
Metric Thread
17
21
M20x1.5
14
30
32
14.5
30
Nylon PA66
FPA25-M25B
FPA25-M25B
Metric Thread
-
25
M25x1.5
15
34
39
19.5
37
Nylon PA66
FPA28-M25B
FPA28-M25B
Metric Thread
23
28
M25x1.5
15
34
44
19.5
42
Nylon PA66
FPA28-M32B
FPA28-M32B
Metric Thread
-
28
M32x1.5
16
34
44
26.5
42
Nylon PA66
FPA34-M32B
FPA34-M32B
Metric Thread
29
34
M32x1.5
16
37
51
26.5
49
Nylon PA66
FPA34-M40B
FPA34-M40B
Metric Thread
29
34
M40x1.5
16
37
51
32.5
49
Nylon PA66
FPA42-M40B
FPA42-M40B
Metric Thread
36
42
M40x1.5
16
44
63
32.5
60
Nylon PA66
FPA42-M50B
FPA42-M50B
Metric Thread
36
42
M50x1.5
16
44
63
40.5
60
Nylon PA66
FPA54-M50B
FPA54-M50B
Metric Thread
48
54
M50x1.5
16
49
76
42.0
73
Nylon PA66
FPA54-M63B
FPA54-M63B
Metric Thread
48
54
M63x1.5
16
49
76
53.0
73
Nylon PA66
FPA67-M63B
FPA67-M63B
Metric Thread
56
67
M63x1.5
16
54
90
56.0
87
Nylon PA66
FPA10-PG7B
FPA10-PG7B
PG Thread
7
10
PG7
9
24
19
7.5
19
Nylon PA66
FPA10-PG9B
FPA10-PG9B
PG Thread
7
10
PG9
11
24
19
9.5
19
Nylon PA66
FPA11-PG7B
FPA11-PG7B
PG Thread
8
11
PG7
9
24
19
7.5
19
Nylon PA66
FPA13-PG7B
FPA13-PG7B
PG Thread
10
13
PG7
9
26
24
7.5
23
Nylon PA66
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FPA90 - 90° elbow conduit fitting, external thread
Flexicon
11.11.2020
FPAL - Light weight nylon corrugated flexible conduit
Flexicon
11.11.2020
FPA45 - 45° elbow conduit fitting, external thread
Flexicon
11.11.2020
FPAS - Standard weight nylon corrugated flexible conduit
Flexicon
11.11.2020
FPAX - Straight conduit fitting, external thread
Flexicon
11.11.2020
SKINTOP® ST - Cable gland plastic
LAPP
10.06.2024
FCL - Nylon conduit fixing clip for corrugated conduit
Flexicon
11.11.2020
FPA-BT - Straight, swivel brass conduit fitting, external thread
Flexicon
11.11.2020
SKINTOP® GMP-GL - Lock nut plastic with GF
LAPP
10.06.2024
Nylon - Metric Locknut
Flexicon
11.11.2020
FLK - Fixed straight nylon conduit fittings
Flexicon
11.11.2020
FPA45-FL - 45° elbow conduit flange fitting
Flexicon
11.11.2020
MPC - Straight fixed conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
LTP-C - Straight, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청