피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Welded Flange - J Flange 10K
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Vinyl pipes / fittings
Flanges / Packings
Welded Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_fitting/flanges_packings/welded_flange/welded_flange_j_flange_10k.prj},{NB=FNJU1050},{NDMM=50},{MAT=U-PVC},{STD=JIS 10K},{SD=60},{C=120},{D=155},{PCS=4},{SH=19},{ST=16},{C1=3},{C2=4},{MATLINA=U},{SIZE=050}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Product Model Code
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Dimensions
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
SD
d
[mm]
C
P.C.D. C
[mm]
D
[mm]
PCS
pcs.
[PCS]
SH
h
[mm]
ST
t
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
FNJU1013
FNJU1013
13
U-PVC
JIS 10K
18
65
90
4
15
12
3
3
FNJU1015
FNJU1015
15
U-PVC
JIS 10K
22
70
95
4
15
12
3
3
FNJU1020
FNJU1020
20
U-PVC
JIS 10K
26
75
100
4
15
14
3
3
FNJU1025
FNJU1025
25
U-PVC
JIS 10K
32
90
125
4
19
14
3
3
FNJU1032
FNJU1032
32
U-PVC
JIS 10K
38
100
135
4
19
16
3
3
FNJU1040
FNJU1040
40
U-PVC
JIS 10K
48
105
140
4
19
16
3
3
FNJU1050
FNJU1050
50
U-PVC
JIS 10K
60
120
155
4
19
16
3
4
FNJU1065
FNJU1065
65
U-PVC
JIS 10K
76
140
175
4
19
18
3
4
FNJU1080
FNJU1080
80
U-PVC
JIS 10K
89
150
185
8
19
18
3
4
FNJU1100
FNJU1100
100
U-PVC
JIS 10K
114
175
210
8
19
18
3
4
FNJU1125
FNJU1125
125
U-PVC
JIS 10K
140
210
250
8
23
20
4
4
FNJU1150
FNJU1150
150
U-PVC
JIS 10K
165
240
280
8
23
22
4
4
FNJU1200
FNJU1200
200
U-PVC
JIS 10K
216
290
330
12
23
22
4
4
FNJU1250
FNJU1250
250
U-PVC
JIS 10K
267
355
400
12
25
24
4
4
FNJU1300
FNJU1300
300
U-PVC
JIS 10K
318
400
445
16
25
24
4
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청