피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9116.2-2000 PN16 F - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.2-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.2-2000/pn1.6mpa/gb9116.2-2000pn1.6mpaf.prj},{NB=Flanges DN100-PN16 F GB/T 9116.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{AII=108},{DD=220},{K=180},{L=18},{N=8},{M=M16},{D=156},{X=149},{Y=150},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=22},{H=40},{NN=140},{NNII=140},{R=6},{B=116.0},{BII=110}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
B
inner dia.of flanges;series I
[mm]
BII
inner dia.of flanges;series I
[mm]
Flanges DN10-PN16 F GB/T ...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
14
22
30
30
3
18.0
15
Flanges DN15-PN16 F GB/T ...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
14
22
35
35
3
22.0
19
Flanges DN20-PN16 F GB/T ...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
50
51
4.0
3.0
16
26
45
45
4
27.5
26
Flanges DN25-PN16 F GB/T ...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
57
58
4.0
3.0
16
28
52
52
4
34.5
33
Flanges DN32-PN16 F GB/T ...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
65
66
4.0
3.0
18
30
60
60
5
43.5
39
Flanges DN40-PN16 F GB/T ...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
75
76
4.0
3.0
18
32
70
70
5
49.5
46
Flanges DN50-PN16 F GB/T ...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
87
88
4.0
3.0
20
34
84
84
5
61.5
59
Flanges DN65-PN16 F GB/T ...
65
76.1
76
185
145
18
4
M16
118
109
110
4.0
3.0
20
32
104
104
6
77.5
78
Flanges DN80-PN16 F GB/T ...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
120
121
4.0
3.0
20
34
118
118
6
90.5
91
Flanges DN100-PN16 F GB/T...
100
114.3
108
220
180
18
8
M16
156
149
150
4.5
3.5
22
40
140
140
6
116.0
110
Flanges DN125-PN16 F GB/T...
125
139.7
133
250
210
18
8
M16
184
175
176
4.5
3.5
22
44
168
168
6
141.5
135
Flanges DN150-PN16 F GB/T...
150
168.3
159
285
240
22
8
M20
211
203
204
4.5
3.5
24
44
195
195
8
170.5
161
Flanges DN200-PN16 F GB/T...
200
219.1
219
340
295
22
12
M20
266
259
260
4.5
3.5
24
44
246
246
8
221.5
222
Flanges DN250-PN16 F GB/T...
250
273.0
273
405
355
26
12
M24
319
312
313
4.5
3.5
26
46
298
298
10
276.5
276
Flanges DN300-PN16 F GB/T...
300
323.9
325
460
410
26
12
M24
370
363
364
4.5
3.5
28
53
350
350
10
327.5
328
Flanges DN350-PN16 F GB/T...
350
355.6
377
520
470
26
16
M24
429
421
422
5.0
4.0
30
57
400
412
10
359.0
381
Flanges DN400-PN16 F GB/T...
400
406.4
426
580
525
30
16
M27
480
473
474
5.0
4.0
32
63
456
475
10
411.0
430
Flanges DN450-PN16 F GB/T...
450
457.0
480
640
585
30
20
M27
548
523
524
5.0
4.0
40
68
502
525
12
462.0
485
Flanges DN500-PN16 F GB/T...
500
508.0
530
715
650
33
20
M30
609
575
576
5.0
4.0
44
73
559
581
12
513.5
535
Flanges DN600-PN16 F GB/T...
600
610.0
630
840
770
36
20
M33
720
675
676
5.0
4.0
54
83
658
678
12
616.5
636
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 9113.2-2000 PN16 MF - Integral steel pipe flanges with male and female...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN160 MF - Integral steel pipe flanges with male and femal...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN260 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or r...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
MPS-ACCK6 - Bracket
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MPS-ACCK11 - Bracket
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MPS-71
CONVUM Ltd.
27.11.2017
MC42
CONVUM Ltd.
16.10.2017
MVS-201
CONVUM Ltd.
21.02.2017
GB/T 9116.2-2000 PN50 F - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with ma...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN110 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or r...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.3-2000 PN160 T - Integral steel pipe flanges with tongue and groo...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.3-2000 PN150 G - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with t...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.3-2000 PN110 TG - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN50 MF - Integral steel pipe flanges with male and female...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청