피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9115.2-2000 PN50 F - Steel pipe welding neck flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.2-2000
pn5.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn5.0mpa/gb9115.2-2000pn5.0mpaf.prj},{NB=Flanges DN100-PN50 F GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=255},{K=200.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=32.0},{H=86},{NN=146},{R=0},{B=102.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
B
inner dia. of flanges;when DN>300 B is confirmed by user.
[mm]
Flanges DN15-PN50 F GB/T ...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
46.0
35.0
36.5
7
5
14.5
52
38
0
16.0
Flanges DN20-PN50 F GB/T ...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
54.0
43.0
44.5
7
5
16.0
57
48
0
21.0
Flanges DN25-PN50 F GB/T ...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
62.0
51.0
52.5
7
5
17.5
62
54
0
26.5
Flanges DN32-PN50 F GB/T ...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
73.0
63.5
65.0
7
5
19.5
65
64
0
35.0
Flanges DN40-PN50 F GB/T ...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
84.0
73.0
74.5
7
5
21.0
68
70
0
41.0
Flanges DN50-PN50 F GB/T ...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
103.0
92.0
93.5
7
5
22.5
70
84
0
52.5
Flanges DN65-PN50 F GB/T ...
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
116.0
105.0
106.5
7
5
25.5
76
100
0
62.5
Flanges DN80-PN50 F GB/T ...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
138.0
127.0
128.5
7
5
29.0
79
118
0
78.0
Flanges DN100-PN50 F GB/T...
100
114.3
255
200.0
22.0
8
M20
168.0
157.5
159.0
7
5
32.0
86
146
0
102.5
Flanges DN125-PN50 F GB/T...
125
141.3
280
235.0
22.0
8
M20
197.0
186.0
187.5
7
5
35.0
98
178
0
128.0
Flanges DN150-PN50 F GB/T...
150
168.3
320
270.0
22.0
12
M20
227.0
216.0
217.5
7
5
37.0
98
206
0
154.0
Flanges DN200-PN50 F GB/T...
200
219.1
380
330.0
26.0
12
M24
281.0
270.0
271.5
7
5
41.5
111
260
0
202.5
Flanges DN250-PN50 F GB/T...
250
273.0
445
387.5
29.5
16
M27
335.0
324.0
325.5
7
5
48.0
117
321
0
254.5
Flanges DN300-PN50 F GB/T...
300
323.9
520
451.0
32.5
16
M30
392.0
381.0
382.5
7
5
51.0
130
375
10
305.0
Flanges DN350-PN50 F GB/T...
350
355.6
585
514.5
32.5
20
M30
424.0
413.0
414.5
7
5
54.0
143
426
10
335.5
Flanges DN400-PN50 F GB/T...
400
406.4
650
571.5
35.5
20
M33
481.0
470.0
471.5
7
5
57.5
146
483
10
386.0
Flanges DN450-PN50 F GB/T...
450
457.0
710
628.5
35.5
24
M33
544.0
533.5
535.0
7
5
60.5
159
533
10
437.0
Flanges DN500-PN50 F GB/T...
500
508.0
775
686.0
35.5
24
M33
595.0
584.5
586.0
7
5
63.5
162
587
10
488.0
Flanges DN600-PN50 F GB/T...
600
610.0
915
813.0
42.0
24
M39
703.5
692.5
694.0
7
5
70.0
168
702
10
590.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 9115.1-2000 PN16 FF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN150 MF - Steel pipe welding neck flanges with male and f...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
I.2COL1016 - Welding neck flanges 11B TYPE NP 10/16 Stainless steel 304L or...
FG INOX
16.02.2017
I.2COL1040 - Welding neck flanges 11B TYPE NP 10/40 Stainless steel 304L or...
FG INOX
16.02.2017
I.2COL10 - Welding neck flanges 11B TYPE NP 10 Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
Small radial fan FRv 075 - Small radial fan
Funken
28.06.2024
I.2COL40 - Welding neck flanges 11B TYPE NP 40 Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
GB/T 9115.2-2000 PN63 F - Steel pipe welding neck flanges with male and fem...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN100 M - Steel pipe welding neck flanges with male and fe...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN110 M - Steel pipe welding neck flanges with male and fe...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN160 M - Steel pipe welding neck flanges with male and fe...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN25 MF - Steel pipe welding neck flanges with male and fe...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청