피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T9122-2000 PN16 - Loose plate steel pipe flanges with lapped end
Chinese Manufacturers
XINYU
gb9122-2000
pn0.6mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9122-2000/pn0.6mpa/gb9122-2000pn0.6mpa.prj},{NB=Flanges DN50-PN6 GB/T9122-2000},{IDNR=},{DN=50},{A=60.300},{AII=57.000},{DD=140.000},{K=110.000},{L=14.000},{N=4.000},{M=M12},{C=16.000},{B=65.000},{BII=62.000},{E=5.000},{D=88.000},{S1=2.600},{S2=3.500},{H=23.000},{R=3.000},{PPATH=gb9122-2000pn0.6mpa-3.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of stee
[mm]
AII
outer dia. of stee
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
B
Inner dia. of flange
[mm]
BII
Inner dia. of flange
[mm]
E
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S1
min
[mm]
S2
min
[mm]
H
min
[mm]
R
[mm]
Flanges DN10-PN6 GB/T9122...
10
17.200
14.000
75.000
50.000
11.000
4.000
M10
12.000
21.000
18.000
3.000
33.000
1.800
3.000
9.000
2.000
Flanges DN15-PN6 GB/T9122...
15
21.300
18.000
80.000
55.000
11.000
4.000
M10
12.000
25.000
22.000
3.000
38.000
2.000
3.000
9.000
2.000
Flanges DN20-PN6 GB/T9122...
20
26.900
25.000
90.000
65.000
11.000
4.000
M10
14.000
31.000
29.000
4.000
48.000
2.000
3.000
12.000
2.000
Flanges DN25-PN6 GB/T9122...
25
33.700
32.000
100.000
75.000
11.000
4.000
M10
14.000
38.000
36.000
4.000
58.000
2.000
3.000
15.000
3.000
Flanges DN32-PN6 GB/T9122...
32
42.400
38.000
120.000
90.000
14.000
4.000
M12
16.000
47.000
42.000
5.000
69.000
2.600
3.500
15.000
3.000
Flanges DN40-PN6 GB/T9122...
40
18.300
45.000
130.000
100.000
14.000
4.000
M12
16.000
53.000
50.000
5.000
78.000
2.600
3.500
17.000
3.000
Flanges DN50-PN6 GB/T9122...
50
60.300
57.000
140.000
110.000
14.000
4.000
M12
16.000
65.000
62.000
5.000
88.000
2.600
3.500
23.000
3.000
Flanges DN65-PN6 GB/T9122...
65
76.100
76.000
160.000
130.000
14.000
4.000
M12
16.000
81.000
81.000
6.000
108.000
2.600
3.500
23.000
3.000
Flanges DN80-PN6 GB/T9122...
80
88.900
89.000
190.000
150.000
18.000
4.000
M16
18.000
94.000
94.000
6.000
124.000
3.200
4.000
23.000
4.000
Flanges DN100-PN6 GB/T912...
100
114.300
108.000
210.000
170.000
18.000
4.000
M16
18.000
120.000
114.000
6.000
144.000
3.200
4.000
28.000
4.000
Flanges DN125-PN6 GB/T912...
125
139.700
133.000
240.000
200.000
18.000
8.000
M16
20.000
145.000
139.000
6.000
174.000
3.200
4.000
30.000
4.000
Flanges DN150-PN6 GB/T912...
150
168.300
159.000
265.000
225.000
18.000
8.000
M16
20.000
174.000
165.000
6.000
199.000
3.200
4.000
30.000
4.000
Flanges DN200-PN6 GB/T912...
200
219.100
219.000
320.000
280.000
18.000
8.000
M16
22.000
226.000
226.000
6.000
254.000
3.200
4.000
30.000
5.000
Flanges DN250-PN6 GB/T912...
250
273.000
273.000
375.000
335.000
18.000
12.000
M16
24.000
281.000
281.000
8.000
309.000
4.000
5.000
30.000
5.000
Flanges DN300-PN6 GB/T912...
300
323.900
325.000
440.000
395.000
22.000
12.000
M20
24.000
333.000
333.000
8.000
363.000
4.000
5.000
35.000
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청