피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9116.3-2000 PN260 TG - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.3-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.3-2000/pn26.0mpa/gb9116.3-2000pn26.0mpatg.prj},{NB=Flanges DN25-PN260 TG GB/T 9116.3-2000},{IDNR=},{DN=25},{A=33.7},{DD=150},{K=101.5},{L=26.0},{N=4},{M=M24},{D=62},{X=51.0},{Y=52.5},{Z=36.5},{W=38.0},{F1=7},{F2=5},{C=29.0},{H=41},{NN=52},{B=34.5},{PPATH=gb9116.3-2000pn26.0tg.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
Z
hermetic face
[mm]
W
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia. of flanges;when DN>300 B is confirmed by user.
[mm]
Flanges DN15-PN260 TG GB/...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
22.5
32
38
22.0
Flanges DN20-PN260 TG GB/...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
54
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
25.5
35
44
28.0
Flanges DN25-PN260 TG GB/...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
62
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
29.0
41
52
34.5
Flanges DN32-PN260 TG GB/...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
73
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
29.0
41
64
43.5
Flanges DN40-PN260 TG GB/...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
84
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
32.0
44
70
49.5
Flanges DN50-PN260 TG GB/...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
103
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
38.5
57
105
62.0
Flanges DN65-PN260 TG GB/...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
116
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
41.5
64
124
74.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청