피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9114-2000 PN25 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9114-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9114-2000/pn2.5mpa/gb9114-2000pn2.5mparf.prj},{NB=Flanges DN40-PN25 RF(Rp) GB/T 9114-2000},{IDNR=},{DN=40},{A=48.3},{DD=150},{K=110},{L=18},{N=4},{M=M16},{D=84},{F=2},{C=18},{H=32},{NN=70},{R=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
Flanges DN10-PN25 RF(Rp) ...
10
17.2
90
60
14
4
M12
41
2
14
22
30
3
Flanges DN15-PN25 RF(Rp) ...
15
21.3
95
65
14
4
M12
46
2
14
22
35
3
Flanges DN20-PN25 RF(Rp) ...
20
26.9
105
75
14
4
M12
56
2
16
26
45
4
Flanges DN25-PN25 RF(Rp) ...
25
33.7
115
85
14
4
M12
65
2
16
28
52
4
Flanges DN32-PN25 RF(Rp) ...
32
42.4
140
100
18
4
M16
76
2
18
30
60
5
Flanges DN40-PN25 RF(Rp) ...
40
48.3
150
110
18
4
M16
84
2
18
32
70
5
Flanges DN50-PN25 RF(Rp) ...
50
60.3
165
125
18
4
M16
99
2
20
34
84
5
Flanges DN65-PN25 RF(Rp) ...
65
76.1
185
145
18
8
M16
118
2
22
38
104
6
Flanges DN80-PN25 RF(Rp) ...
80
88.9
200
160
18
8
M16
132
2
24
40
118
6
Flanges DN100-PN25 RF(Rp)...
100
114.3
235
190
22
8
M20
156
2
24
44
145
6
Flanges DN125-PN25 RF(Rp)...
125
139.7
270
220
26
8
M24
184
2
26
48
170
6
Flanges DN150-PN25 RF(Rp)...
150
168.3
300
250
26
8
M24
211
2
28
52
200
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청