피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9115.1-2000 PN260 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.1-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn26.0mpa/gb9115.1-2000pn26.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN260 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=310},{K=241.5},{L=35.5},{N=8},{M=M33},{D=157.5},{F=7},{C=54.0},{H=124},{NN=162},{B=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia. of flanges;B is confirm by user
[mm]
Flanges DN15-PN260 RF GB/...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
35.0
7
22.5
60
38
15
Flanges DN20-PN260 RF GB/...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
43.0
7
25.5
70
44
20
Flanges DN25-PN260 RF GB/...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
51.0
7
29.0
73
52
25
Flanges DN32-PN260 RF GB/...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
63.5
7
29.0
73
64
32
Flanges DN40-PN260 RF GB/...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
73.0
7
32.0
83
70
40
Flanges DN50-PN260 RF GB/...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
92.0
7
38.5
102
105
50
Flanges DN65-PN260 RF GB/...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
105.0
7
41.5
105
124
65
Flanges DN80-PN260 RF GB/...
80
88.9
265
203.0
32.5
8
M30
127.0
7
48.0
117
133
80
Flanges DN100-PN260 RF GB...
100
114.3
310
241.5
35.5
8
M33
157.5
7
54.0
124
162
100
Flanges DN125-PN260 RF GB...
125
141.3
375
292.0
42.0
8
M39
186.0
7
73.5
155
197
125
Flanges DN150-PN260 RF GB...
150
168.3
395
317.5
39.0
12
M36
216.0
7
83.0
171
229
150
Flanges DN200-PN260 RF GB...
200
219.1
485
393.5
45.0
12
M42
270.0
7
92.0
213
292
200
Flanges DN250-PN260 RF GB...
250
273.0
585
482.5
51.0
12
M48
324.0
7
108.0
254
368
250
Flanges DN300-PN260 RF GB...
300
323.9
675
571.5
55.0
16
M52
381.0
7
124.0
283
451
300
Flanges DN350-PN260 RF GB...
350
355.6
750
635.0
60.0
16
M56
413.0
7
133.5
298
495
350
Flanges DN400-PN260 RF GB...
400
406.4
825
705.0
68.0
16
M64
470.0
7
146.5
311
552
400
Flanges DN450-PN260 RF GB...
450
457.0
915
774.5
74.0
16
M70
533.5
7
162.0
327
597
450
Flanges DN500-PN260 RF GB...
500
508.0
985
832.0
80.0
16
M76
584.5
7
178.0
356
641
500
Flanges DN600-PN260 RF GB...
600
610.0
1170
990.5
94.0
16
M90
692.5
7
203.5
406
762
600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 9115.2-2000 PN160 F - Steel pipe welding neck flanges with male and fe...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
8550 - Flange reduction, PN 16
HAWLE
23.02.2024
PP-el/FEP - Ball Valve Type 27
Frank
08.12.2021
GB/T9123.1-2000 RFII - steel pipe blank flanges with flat face or raised fa...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Model 5721 - Welding neck flange - Type 11B -Schedule 40S - Stainless steel...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
28.04.2021
GB/T 9115.2-2000 PN16 F - Steel pipe welding neck flanges with male and fem...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Modèle 62241 - 90° bend - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
12.01.2021
Welding Neck Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, Typ 11, PN10/16...
Huelsen
10.02.2021
HOARM, HOAR, HOARFM, HOAFR - Piping Parts for Aluminum Duct Hoses - Reducer...
Misumi
01.09.2022
GB/T 9115.1-2000 PN2.5 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Modèle 5745 - Plain thin flange to weld - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Welded Flange - J Flange 10K
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Modèle 5725 - BSP threaded neck flange - Type 13B - Stainless steel 1.4307 ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.07.2023
B288CMP - Bend 88-Flange two ends
Alfa Laval
23.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청