피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9116.3-2000 PN25 T - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.3-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.3-2000/pn2.5mpa/gb9116.3-2000pn2.5mpat.prj},{NB=Flanges DN100-PN25 T GB/T 9116.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{AII=108},{DD=220},{K=180},{L=18},{N=8},{M=M16},{D=156},{X=149},{Y=150},{Z=128},{W=129},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=22},{H=40},{NN=140},{NNII=140},{R=6},{B=116.0},{BII=110}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
Z
hermetic face
[mm]
W
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
B
inner dia.of flanges;series I
[mm]
BII
inner dia.of flanges;series I
[mm]
Flanges DN10-PN25 T GB/T ...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
34
35
23
24
4.0
3.0
14
22
30
30
3
18.0
15
Flanges DN15-PN25 T GB/T ...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
39
40
28
29
4.0
3.0
14
22
35
35
3
22.0
19
Flanges DN20-PN25 T GB/T ...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
50
51
35
36
4.0
3.0
16
26
45
45
4
27.5
26
Flanges DN25-PN25 T GB/T ...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
57
58
42
43
4.0
3.0
16
28
52
52
4
34.5
33
Flanges DN32-PN25 T GB/T ...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
65
66
50
51
4.0
3.0
18
30
60
60
5
43.5
39
Flanges DN40-PN25 T GB/T ...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
75
76
60
61
4.0
3.0
18
32
70
70
5
49.5
46
Flanges DN50-PN25 T GB/T ...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
87
88
72
73
4.0
3.0
20
34
84
84
5
61.5
59
Flanges DN65-PN25 T GB/T ...
65
76.1
76
185
145
18
4
M16
118
109
110
94
95
4.0
3.0
20
32
104
104
6
77.5
78
Flanges DN80-PN25 T GB/T ...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
120
121
105
106
4.0
3.0
20
34
118
118
6
90.5
91
Flanges DN100-PN25 T GB/T...
100
114.3
108
220
180
18
8
M16
156
149
150
128
129
4.5
3.5
22
40
140
140
6
116.0
110
Flanges DN125-PN25 T GB/T...
125
139.7
133
250
210
18
8
M16
184
175
176
154
155
4.5
3.5
22
44
168
168
6
141.5
135
Flanges DN150-PN25 T GB/T...
150
168.3
159
285
240
22
8
M20
211
203
204
182
183
4.5
3.5
24
44
195
195
8
170.5
161
Flanges DN200-PN25 T GB/T...
200
219.1
219
360
310
26
12
M24
274
259
260
238
239
4.5
3.5
30
52
256
256
8
221.5
222
Flanges DN250-PN25 T GB/T...
250
273.0
273
425
370
30
12
M27
330
312
313
291
292
4.5
3.5
32
60
310
310
10
276.5
276
Flanges DN300-PN25 T GB/T...
300
323.9
325
485
430
30
16
M27
389
363
364
342
343
4.5
3.5
34
67
364
364
10
327.5
328
Flanges DN350-PN25 T GB/T...
350
355.6
377
555
490
33
16
M30
448
421
422
394
395
5.0
4.0
38
72
418
430
10
359.5
381
Flanges DN400-PN25 T GB/T...
400
406.4
426
620
550
36
16
M33
503
473
474
446
447
5.0
4.0
40
78
472
492
10
411.0
430
Flanges DN450-PN25 T GB/T...
450
457.0
480
670
600
36
20
M33
548
523
524
496
497
5.0
4.0
46
84
520
542
12
462.0
485
Flanges DN500-PN25 T GB/T...
500
508.0
530
730
660
36
20
M33
609
575
576
548
549
5.0
4.0
48
90
580
602
12
513.5
535
Flanges DN600-PN25 T GB/T...
600
610.0
630
845
770
39
20
M36
720
675
676
648
649
5.0
4.0
58
100
684
704
12
616.5
636
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DJ WNF-S
Wilo
15.04.2024
GB/T 9116.1-2000 PN50 RF - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with f...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
E WNF-S
Wilo
15.04.2024
EJ WNF-S
Wilo
15.04.2024
GB/T9118.2-2000 PN110 RJ - Loose hubbed steel pipe flanges with welding nec...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.2-2000 PN50 F - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with ma...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN25 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.3-2000 PN150 T - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with t...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
8000 - Blank flange, PN 16
HAWLE
23.02.2024
GB/T9119-2000 PN10 FF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Typ 1.2-701 - Short stub with lapped flange DIN 2673 / EN 1092-1 Typ 34+04 ...
Springmann
02.09.2013
GB/T9121.3-2000 PN40 G - Loose plate steel pipe flanges with weld-on collar...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9121.2-2000 PN16 F - Loose plate steel pipe flanges with weld-on collar...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
STHXRB, STHXR, SSTHXR, ATHXR - Shaft Supports - Bracket Shaped - End Mount ...
Misumi
21.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청