피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
English
Kapazitiv
Ipf Electronic
fuellstand-sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/fuellstand-sensoren/kapazitiv.prj},{NB=FK920400},{IDNR=FK920400},{ARDTEEL_ANZAHLDERSONDEN=MIN},{ARDTEME_ADERZAHL=4},{ARDTEEL_ANZAHLDERKONTAKTEALSWECHSLER=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERKONTAKTEALSSCHLIESSER=1},{ARDTEEL_ANZAHLDEROEFFNER=1},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{DESCSHORT=Sensor Füllstand, kapazitiv, 1\" 113lang, G1\", 10-35V DC, PNP NC/NO, Kabel 2m PVC, IP67, PTFE, Sonde Ø26mm 68lang, manuelle Einstellung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Ausführung des Prozessanschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_PHYSIKALISCHESMESSPRINZIP
Physikalisches Messprinzip
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Werkstoff des Messaufnehmers
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Anpassbare Ausgangsfunktionen
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSONDEN
Anzahl der Sonden
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERKONTAKTEALSWECHSLER
Anzahl der Kontakte als Wechsler
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERKONTAKTEALSSCHLIESSER
Anzahl der Kontakte als Schließer
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDEROEFFNER
Anzahl der Öffner
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Druckfestigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDERSONDE
Durchmesser der Sonde
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Durchmesser des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MINLASTSTROM
Min. Laststrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDERSONDE
Länge der Sonde
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDESSENSORS
Länge des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Mediumtemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
FK900400
FK900400
Sensor Füllstand, kapazit...
Es gibt Füllstand- und Ni...
FK900400
2
LED-Anzeige
antivalent
Kabel
G 1/2 Zoll
PNP
Sonderbauform
Potentiometer
Ja
kapazitiv
IP67
Ja
LCP
PVC
sonstige
Schaltpunkt
1/2 Zoll
4
1
0,34mm²
10bar
200mA
22,12mm
20mm
2m
15mA
5mm
4
38mm
105mm
2Hz
2V
10 - 35
-25 - 70
02.11.2023
FK300100
FK300100
Sensor Füllstand, kapazit...
Es gibt Füllstand- und Ni...
FK300100
2
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
Zylinder, Gewinde
Potentiometer
Ja
kapazitiv
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
PVC
Polytetrafluorethylen (PT...
Schaltpunkt
M30
3
0,5mm²
1
1,5mm
400mA
26mm
65mm
95mm
2m
4mA
5mm
3
10Hz
1V
10 - 55
-25 - 75
02.11.2023
FK920100
FK920100
Sensor Füllstand, kapazit...
Es gibt Füllstand- und Ni...
FK920100
14
LED-Anzeige
Glatt mit Rundkuppe
Schließer
Kabel
G1 Zoll
PNP
Sonderbauform
Potentiometer
Ja
kapazitiv
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
PVC
Polytetrafluorethylen (PT...
Schaltpunkt
1 Zoll
3
0,5mm²
1
400mA
26mm
25mm
2m
4mA
5mm
68mm
113mm
10Hz
1V
10 - 55
-25 - 75
-25 - 75
02.11.2023
FK920101
FK920101
Sensor Füllstand, kapazit...
Es gibt Füllstand- und Ni...
FK920101
21
LED-Anzeige
Glatt mit Rundkuppe
Schließer
Kabel
G1 Zoll
PNP
Sonderbauform
Potentiometer
Ja
kapazitiv
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
PVC
Polytetrafluorethylen (PT...
Schaltpunkt
1 Zoll
3
0,5mm²
1
400mA
26mm
25mm
5m
4mA
5mm
68mm
113mm
10Hz
1V
10 - 55
-25 - 75
-25 - 75
02.11.2023
FK920400
FK920400
Sensor Füllstand, kapazit...
Es gibt Füllstand- und Ni...
FK920400
2
LED-Anzeige
Glatt mit Rundkuppe
Öffner/Schließer
Kabel
G1 Zoll
PNP
Sonderbauform
Potentiometer
Ja
kapazitiv
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
PVC
Polytetrafluorethylen (PT...
Schaltpunkt
1 Zoll
4
0,5mm²
1
1
250mA
26mm
40mm
25mm
2m
15mA
5mm
68mm
113mm
50Hz
2V
10 - 35
-25 - 75
-25 - 70
02.11.2023
FK920420
FK920420
Sensor Füllstand, kapazit...
Es gibt Füllstand- und Ni...
FK920420
2
LED-Anzeige
Glatt mit Rundkuppe
Öffner/Schließer
Steckverbinder M12
G1 Zoll
PNP
Sonderbauform
Potentiometer
Ja
kapazitiv
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Polytetrafluorethylen (PT...
Schaltpunkt
1 Zoll
1
1
250mA
26mm
40mm
25mm
15mA
4
68mm
125mm
50Hz
2V
10 - 35
-25 - 75
-25 - 70
02.11.2023
FK924100
FK924100
Sensor Füllstand, kapazit...
Es gibt Füllstand- und Ni...
FK924100
28
LED-Anzeige
Glatt mit Rundkuppe
Schließer
Kabel
G1 Zoll
Zweidraht
Sonderbauform
Potentiometer
kapazitiv
IP67
Polytetrafluorethylen (PT...
PUR (Polyurethan)
Polytetrafluorethylen (PT...
Schaltpunkt
1 Zoll
2
0,75mm²
1
250mA
26mm
40mm
25mm
2m
2,5mA
5mA
5mm
68mm
113mm
20 - 250
25Hz
6V
-25 - 75
-25 - 70
02.11.2023
FK924200
FK924200
Sensor Füllstand, kapazit...
Es gibt Füllstand- und Ni...
FK924200
2
LED-Anzeige
Glatt mit Rundkuppe
Öffner
Kabel
G1 Zoll
Zweidraht
Sonderbauform
Potentiometer
kapazitiv
IP67
Polytetrafluorethylen (PT...
PUR (Polyurethan)
Polytetrafluorethylen (PT...
Schaltpunkt
1 Zoll
2
0,75mm²
1
250mA
26mm
40mm
25mm
2m
2,5mA
5mA
5mm
68mm
113mm
20 - 250
25Hz
6V
-25 - 75
-25 - 70
02.11.2023
FK92E103
FK92E103
Sensor Füllstand, kapazit...
Es gibt Füllstand- und Ni...
FK92E103
28
LED-Anzeige
4 - 20mA
programmierbar/konfigurie...
Steckverbinder M12
G1 Zoll
PNP/NPN
Sonderbauform
Parametrierung
Ja
kapazitiv
IP67
Ja
Edelstahl 1.4305
Polytetrafluorethylen (PT...
Schaltpunkt
1
1 Zoll
1bar
100mA
16mm
30mm
28,5mm
33mA
5
585mm
688,5mm
1Hz
18 - 30
-25 - 100
-25 - 55
02.11.2023
FK90E017
FK90E017
Sensor Füllstand, kapazit...
Es gibt Füllstand- und Ni...
FK90E017
2
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M12
G 1/2 Zoll
PNP
Zylinder, Gewinde
Potentiometer
Ja
kapazitiv
IP67
Ja
Edelstahl 1.4305
PEEK
Schaltpunkt
1/2 Zoll
1
1
10bar
250mA
18mm
40mm
13,3mm
20mA
4
32,5mm
125mm
1Hz
2V
12,5 - 35
100
-10 - 70
02.11.2023
FK92E117
FK92E117
Sensor Füllstand, kapazit...
Es gibt Füllstand- und Ni...
FK92E117
28
LED-Anzeige
4 - 20mA
programmierbar/konfigurie...
Steckverbinder M12
G1 Zoll
PNP/NPN
Sonderbauform
Parametrierung
Ja
kapazitiv
IP67
Ja
Edelstahl 1.4305
Polytetrafluorethylen (PT...
Schaltpunkt
1
1 Zoll
1bar
100mA
16mm
30mm
28,5mm
33mA
5
1.185mm
1.288,5mm
1Hz
18 - 30
-25 - 100
-25 - 55
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청