피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FPPO - Corrugated conduit for light dynamic applications
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock/fppo.prj},{NB=FIPLOCK FPPOF-29B.50},{PARTNR=FPPOF-29B.50},{NW1=29},{NW2=32},{P=F},{ID=28.9},{OD=34.5},{R1=45},{R2=110},{PU=50},{WEIGHT=},{CTN=0},{COL=B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
NW1
Nominal width
[mm]
NW2
Nominal width
[mm]
P
Profile
ⁿ/ₐ
ID
Dimensions
[mm]
OD
Dimensions
[mm]
R1
Bending radius
[mm]
R2
Bending radius
[mm]
PU
Packing unit
[m]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK FPPOF-07B.50
FPPOF-07B.50
07
10
F
6.6
10.0
15
40
50
FIPLOCK FPPOF-10B.50
FPPOF-10B.50
10
12
F
9.8
12.8
20
45
50
FIPLOCK FPPOF-12B.50
FPPOF-12B.50
12
16
F
12.3
15.7
25
65
50
FIPLOCK FPPOF-17B.50
FPPOF-17B.50
17
20
F
16.6
21.1
30
70
50
FIPLOCK FPPOF-23B.50
FPPOF-23B.50
23
25
F
23.1
28.4
35
90
50
FIPLOCK FPPOF-29B.50
FPPOF-29B.50
29
32
F
28.9
34.5
45
110
50
FIPLOCK FPPOF-36B.25
FPPOF-36B.25
36
40
F
36.5
42.4
60
170
25
FIPLOCK FPPOF-48B.25
FPPOF-48B.25
48
50
F
47.5
54.4
70
185
25
FIPLOCK FPPOC-56B.25
FPPOC-56B.25
56
68
C
56.3
67.2
100
270
25
FIPLOCK FPPOC-70B.25
FPPOC-70B.25
70
80
C
67.2
79.6
135
340
25
FIPLOCK FPPOC-95B.10
FPPOC-95B.10
95
106
C
91.3
106.0
150
440
10
FIPLOCK FPPOC-125B.10
FPPOC-125B.10
125
146
C
126.5
146.5
320
480
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Standard - Corrugated conduit
PMA
28.11.2023
FPDA - Corrugated conduit, PA12 MOD ESD, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FPDS - Corrugated conduit, PA12 MOD BS, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
Metric - Corrugated conduit
PMA
28.11.2023
ISO Metric Bullet Liquidtight Fitting Non-Metallic - XTRA FLEX System Con...
ABB Installation Products
09.03.2023
HG-HI Standard Weight PA12
HellermannTyton
17.06.2024
FPAN-O - Corrugated conduit in orange colour for cable protection applicati...
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
11.01.2022
ASPA-PGM - Fitting straight, PG, metal thread
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FPAF - Corrugated conduit, PA6 MOD V0, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FPDF - Corrugated conduit, PA12 MOD V0, standard version
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
Power Strip Module F Line 264 4-way 4x
FATH
28.06.2024
Fan expansion kit - for retrofitting
Rittal
20.01.2022
2CPA - Conduit coupler
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FTPS - High-temperature corrugated conduit for dynamic applications
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
21.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청