피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
P.P4TS A - ASME BPE WELDING TEES Stainless steel 316L
FG INOX
Pharmaceutical industry
ASME BPE Standard
ASME BPE Welding accessories
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/pharmaceutique/asme_bpe_standard/asme_bpe_welding_accessories/p_p4ts_a.prj},{NB=fginox_P4TS101},{REF=P4TS101},{DN=4\"},{E=2.11},{A=104.8},{WEIGHT=-},{NATURE=316L},{DX1=101.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
E
e
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - P4TS12
P4TS12
1/2"
1.65
47.6
-
316L
FG INOX - P4TS19
P4TS19
3/4"
1.65
50.8
-
316L
FG INOX - P4TS25
P4TS25
1"
1.65
54.0
-
316L
FG INOX - P4TS38
P4TS38
1"1/2
1.65
60.3
-
316L
FG INOX - P4TS50
P4TS50
2"
1.65
73.0
-
316L
FG INOX - P4TS63
P4TS63
2"1/2
1.65
79.4
-
316L
FG INOX - P4TS762
P4TS762
3"
1.65
85.7
-
316L
FG INOX - P4TS101
P4TS101
4"
2.11
104.8
-
316L
FG INOX - P8TS12
P8TS12
1/2"
1.65
47.6
-
316L
FG INOX - P8TS19
P8TS19
3/4"
1.65
50.8
-
316L
FG INOX - P8TS25
P8TS25
1"
1.65
54.0
-
316L
FG INOX - P8TS38
P8TS38
1"1/2
1.65
60.3
-
316L
FG INOX - P8TS50
P8TS50
2"
1.65
73.0
-
316L
FG INOX - P8TS63
P8TS63
2"1/2
1.65
79.4
-
316L
FG INOX - P8TS762
P8TS762
3"
1.65
85.7
-
316L
FG INOX - P8TS101
P8TS101
4"
2.11
104.8
-
316L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P.P4TRS_A - ASME BPE WELDING REDUCING TEES Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
P.P4C_A - ASME BPE 90° WELDING BENDS Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
A.MAI100 - Measuring instrumentation Pressure gauges ND 100 DIAL LIQUID FIL...
FG INOX
16.02.2017
P.PCCR_A - ASME BPE CLAMP Unions HEAVY DUTY CLAMP Stainless steel 304
FG INOX
16.02.2017
I.2TS_S10E - ANSI Seamless welding tees SEAMLESS SCH10S TEES Stainless stee...
FG INOX
16.02.2017
1.1.3 ASME BPE - STERI-Tube© / HQ-Tube© DIN 11866
KST
05.12.2023
61XX, 62XX - Rubber Lined Butterfly Valves
Hammond Valve
12.07.2021
P.P4TR_A - ASME BPE PIPES Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
P.P4C45_A - ASME BPE 45° WELDING BENDS Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
Modèle 8020 - Welding equal tee - Stainless steel 316 L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
18.12.2020
I.RBB - Double ring BALL VALVES MWP 180 bars Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
DV-ST 2-way ASME BPE - Unique Diaphragm Valves
Alfa Laval
24.10.2022
A.4CCT - CLAMP FERRULES Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
Clamp Ferrule - ISO 2852
Alfa Laval
29.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청