피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.EML20 - ISO Threaded unions Stainless steel 316L 200mm LONG WELDING NIPPLES
FG INOX
Industry
ISO Threaded unions and accessories
Welding nipples
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/iso_threaded_unions_and_accessories/welding_nipples/i_eml20.prj},{NB=fginox_EML20100G},{REF=EML20100G},{DN=100},{G=4\"},{L=200},{WEIGHT=2.000},{RAC=Gaz/BSP},{GX=113.03000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
RAC
Connection
ⁿ/ₐ
FG INOX - EML205G
EML205G
5
1/8"
200
0.058
Gaz/BSP
FG INOX - EML208G
EML208G
8
1/4"
200
0.095
Gaz/BSP
FG INOX - EML2012G
EML2012G
12
3/8"
200
0.115
Gaz/BSP
FG INOX - EML2015G
EML2015G
15
1/2"
200
0.145
Gaz/BSP
FG INOX - EML2020G
EML2020G
20
3/4"
200
0.225
Gaz/BSP
FG INOX - EML2025G
EML2025G
25
1"
200
0.340
Gaz/BSP
FG INOX - EML2032G
EML2032G
32
1"1/4
200
0.430
Gaz/BSP
FG INOX - EML2040G
EML2040G
40
1"1/2
200
0.475
Gaz/BSP
FG INOX - EML2050G
EML2050G
50
2"
200
0.735
Gaz/BSP
FG INOX - EML2065G
EML2065G
65
2"1/2
200
0.885
Gaz/BSP
FG INOX - EML2080G
EML2080G
80
3"
200
1.510
Gaz/BSP
FG INOX - EML20100G
EML20100G
100
4"
200
2.000
Gaz/BSP
FG INOX - EML205B
EML205B
5
1/8"
200
0.058
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML208B
EML208B
8
1/4"
200
0.095
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML2012B
EML2012B
12
3/8"
200
0.115
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML2015B
EML2015B
15
1/2"
200
0.145
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML2020B
EML2020B
20
3/4"
200
0.225
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML2025B
EML2025B
25
1"
200
0.340
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML2032B
EML2032B
32
1"1/4
200
0.430
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML2040B
EML2040B
40
1"1/2
200
0.475
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML2050B
EML2050B
50
2"
200
0.735
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML2065B
EML2065B
65
2"1/2
200
0.885
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML2080B
EML2080B
80
3"
200
1.510
NPT/BRIGGS
FG INOX - EML20100B
EML20100B
100
4"
200
2.000
NPT/BRIGGS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.EML - ISO Threaded unions Stainless steel 316L 100mm LONG WELDING NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.MC_G - ISO Threaded unions Stainless steel 316L BARREL NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.EM - ISO Threaded unions Stainless steel 316L WELDING NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.MH_G - ISO Threaded unions nipples Stainless steel 316 HEXAGON NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.TE_G - ISO Threaded unions and accessories FEMALE TEES Stainless steel 31...
FG INOX
16.02.2017
I.MCL20_G - ISO Threaded unions Stainless steel 316L 200mm LONG BARREL NIPP...
FG INOX
16.02.2017
I.M_G - ISO Threaded unions and accessories BSP COUPLINGS DIN 2986 Stainles...
FG INOX
25.04.2023
I.EML15 - ISO Threaded unions Stainless steel 316L 150mm LONG WELDING NIPPL...
FG INOX
16.02.2017
I.4RBIF_G - Monobloc and 2 pieces ball valves 316 2 PIECES FEMALE / FEMALE ...
FG INOX
16.02.2017
I.4RBIMF_G - Monobloc and 2 pieces ball valves 316 2 PIECES MALE / FEMALE F...
FG INOX
16.02.2017
I.2DM - 3000 lbs Forged fittings NPT FEMALE HALF COUPLINGS Stainless steel ...
FG INOX
16.02.2017
I.2EM - 3000 lbs Forged fittings NPT Couplings and nipples MALE SCH80 WELDE...
FG INOX
16.02.2017
I.CFF_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows FEMALE / FEMALE St...
FG INOX
16.02.2017
I.EF_G - ISO Threaded unions and accessories FEMALE HALF COUPLINGS Stainles...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청