피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.DM G - ISO Threaded unions and accessories BSP HALF COUPLINGS Stainless steel 316
FG INOX
Industry
ISO Threaded unions and accessories
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/iso_threaded_unions_and_accessories/couplings/i_dm_g.prj},{NB=fginox_DM20G},{REF=DM20G},{DN=20},{G=3/4\"},{GX=26.441},{A=31},{L=17},{WEIGHT=0.077},{NAT=316}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NAT
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - DM5G
DM5G
5
1/8"
14
9
0.009
316
FG INOX - DM8G
DM8G
8
1/4"
18
11
0.020
316
FG INOX - DM12G
DM12G
12
3/8"
21
13
0.026
316
FG INOX - DM15G
DM15G
15
1/2"
26
15
0.046
316
FG INOX - DM20G
DM20G
20
3/4"
31
17
0.077
316
FG INOX - DM25G
DM25G
25
1"
39
19
0.100
316
FG INOX - DM32G
DM32G
32
1-1/4"
48
22
0.150
316
FG INOX - DM40G
DM40G
40
1-1/2"
54
23
0.171
316
FG INOX - DM50G
DM50G
50
2"
66
26
0.251
316
FG INOX - DM65G
DM65G
65
2-1/2"
82
31
0.346
316
FG INOX - DM80G
DM80G
80
3"
95
33
0.437
316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.EF_G - ISO Threaded unions and accessories FEMALE HALF COUPLINGS Stainles...
FG INOX
16.02.2017
I.M_G - ISO Threaded unions and accessories BSP COUPLINGS DIN 2986 Stainles...
FG INOX
25.04.2023
I.MH_G - ISO Threaded unions nipples Stainless steel 316 HEXAGON NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.M_G316L - ISO Threaded unions and accessories BSP SEAMLESS COUPLINGS DIN ...
FG INOX
25.04.2023
I.EM - ISO Threaded unions Stainless steel 316L WELDING NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.RMF_GM - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316 MALE / F...
FG INOX
16.02.2017
I.MAIPI100 - Measuring instrumentation Pressure gauges ND 100 DIAL LIQUID F...
FG INOX
16.02.2017
I.CFF_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows FEMALE / FEMALE St...
FG INOX
16.02.2017
I.BO_G - ISO Threaded unions and accessories BSP WELD COUPLETS Stainless st...
FG INOX
16.02.2017
I.BM_GC - ISO Threaded unions and accessories MACHINED HEXAGON HEAD BSPP MA...
FG INOX
16.02.2017
I.2R_I - ISO WELDED CONCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.AH_G - ISO Threaded unions Hose barb adapters HEXAGON BSP MALE HOSE BARBS...
FG INOX
16.02.2017
I.RMF_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / F...
FG INOX
16.02.2017
I.BF_GM - ISO Threaded unions and accessories Plugs and caps HEXAGON HEAD F...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청