피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2HM PF - HEXAGON THIN FINE THREAD FULL NUTS HM DIN 439 NFE 27-411 Inox A2 / S.S 304 o Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Nuts
Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/nuts/nuts/v_2hm_pf.prj},{NB=fginox_2HM30PF},{H=13.90},{P=46.0},{PAS=1.50},{D=M30},{NATURE=A2 / S.S 304},{DX=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
H
[mm]
P
p
[mm]
PAS
[mm]
D
d
[mm]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2HM8PF
2HM8PF
3.70
13.0
1.00
M8
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM10PF
2HM10PF
4.70
17.0
1.00
M10
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM12PF
2HM12PF
5.70
19.0
1.50
M12
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM14PF
2HM14PF
6.42
22.0
1.50
M14
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM16PF
2HM16PF
7.42
24.0
1.50
M16
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM18PF
2HM18PF
8.42
27.0
1.50
M18
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM20PF
2HM20PF
9.10
30.0
1.50
M20
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM22PF
2HM22PF
9.90
34.0
1.50
M22
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM24PF
2HM24PF
10.90
36.0
1.50
M24
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM27PF
2HM27PF
12.40
41.0
1.50
M27
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HM30PF
2HM30PF
13.90
46.0
1.50
M30
A2 / S.S 304
FG INOX - 4HM8PF
4HM8PF
3.70
13.0
1.00
M8
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HM10PF
4HM10PF
4.70
17.0
1.00
M10
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HM12PF
4HM12PF
5.70
19.0
1.50
M12
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HM14PF
4HM14PF
6.42
22.0
1.50
M14
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HM16PF
4HM16PF
7.42
24.0
1.50
M16
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HM18PF
4HM18PF
8.42
27.0
1.50
M18
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HM20PF
4HM20PF
9.10
30.0
1.50
M20
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HM22PF
4HM22PF
9.90
34.0
1.50
M22
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HM24PF
4HM24PF
10.90
36.0
1.50
M24
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HM27PF
4HM27PF
12.40
41.0
1.50
M27
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HM30PF
4HM30PF
13.90
46.0
1.50
M30
A4 / S.S 316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청