품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2W - SPRING LOCK WASHERS DIN127B Inox A2 / S.S 304 ou Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Stainless steel washers
Lock washers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/stainless_steel_washers/lock_washers/v_2w.prj},{NB=fginox_2W35},{REF=2W35},{D1=36.5},{D2=58.2},{EP=6.0},{H=12.0},{FI=M36},{NATURE=A2 / S.S 304}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
EP
Ep
[mm]
H
[mm]
FI
Ø
ⁿ/ₐ
NATURE
Nature Inox
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2W2
2W2
2.1
4.4
0.5
1.0
M2
A2 / S.S 304
FG INOX - 2W25
2W25
2.6
5.1
0.6
1.2
M2.5
A2 / S.S 304
FG INOX - 2W3
2W3
3.1
6.2
0.8
1.6
M3
A2 / S.S 304
FG INOX - 2W4
2W4
4.1
7.6
0.9
1.8
M4
A2 / S.S 304
FG INOX - 2W5
2W5
5.1
9.2
1.2
2.4
M5
A2 / S.S 304
FG INOX - 2W6
2W6
6.1
11.8
1.6
3.2
M6
A2 / S.S 304
FG INOX - 2W8
2W8
8.1
14.8
2.0
4.0
M8
A2 / S.S 304
FG INOX - 2W10
2W10
10.2
18.1
2.2
4.4
M10
A2 / S.S 304
FG INOX - 2W12
2W12
12.2
21.1
2.5
5.0
M12
A2 / S.S 304
FG INOX - 2W14
2W14
14.2
24.1
3.0
6.0
M14
A2 / S.S 304
FG INOX - 2W16
2W16
16.2
27.4
3.5
7.0
M16
A2 / S.S 304
FG INOX - 2W18
2W18
18.2
29.4
3.5
7.0
M18
A2 / S.S 304
FG INOX - 2W20
2W20
20.2
33.6
4.0
8.0
M20
A2 / S.S 304
FG INOX - 2W22
2W22
22.5
35.9
4.0
8.0
M22
A2 / S.S 304
FG INOX - 2W24
2W24
24.5
40.0
5.0
10.0
M24
A2 / S.S 304
FG INOX - 2W27
2W27
27.5
43.0
5.0
10.0
M27
A2 / S.S 304
FG INOX - 2W30
2W30
30.5
58.2
6.0
12.0
M30
A2 / S.S 304
FG INOX - 2W33
2W33
33.5
55.2
6.0
12.0
M33
A2 / S.S 304
FG INOX - 2W35
2W35
36.5
58.2
6.0
12.0
M36
A2 / S.S 304
FG INOX - 4W2
4W2
2.1
4.4
0.5
1.0
M2
A4 / S.S 316
FG INOX - 4W25
4W25
2.6
5.1
0.6
1.2
M2.5
A4 / S.S 316
FG INOX - 4W3
4W3
3.1
6.2
0.8
1.6
M3
A4 / S.S 316
FG INOX - 4W4
4W4
4.1
7.6
0.9
1.8
M4
A4 / S.S 316
FG INOX - 4W5
4W5
5.1
9.2
1.2
2.4
M5
A4 / S.S 316
FG INOX - 4W6
4W6
6.1
11.8
1.6
3.2
M6
A4 / S.S 316
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
V.2JZ - JZ SERRATED LOCK WASHERS DIN 6798J NFE27-625 Inox A2 / S.S 304 ou I...
FG INOX
25.04.2023
V.2M - MEDIUM SIZED STAMPED WASHERS NFE 25-513M Inox A2 / S.S 304 or Inox A...
FG INOX
16.02.2017
V.2Z - SMALL STAMPED WASHERS NFE 25-513Z Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S...
FG INOX
16.02.2017
V.2IND - LOCK NUTS WITH NYLON RING DIN 985 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S...
FG INOX
25.04.2023
V.2AZ - AZ SERRATED LOCK WASHERS DIN 6798 A NFE27-624 Inox A2 / S.S 304 ou ...
FG INOX
25.04.2023
V.2H_E - Machine screws FULLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 933 NFE 27-3...
FG INOX
25.04.2023
LMR. - ELESA-Levelling elements
Elesa
24.06.2024
V.4CHC - Machine screws HEXAGON SOCKET HEAD CAPSCREWS DIN 912 NFE 27-161 In...
FG INOX
25.04.2023
V.2TI - HEXAGON HEAD WOOD SCREWS DIN 571 Inox A2 / S.S 304
FG INOX
25.04.2023
Modèle 215605 - Hexagon domed cap nut - Stainless steel A1 - NF E 27-453
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
V.2CHC - Machine screws HEXAGON SOCKET HEAD CAPSCREWS DIN 912 NFE 27-161 In...
FG INOX
25.04.2023
V.2H_P - Machine screws PARTIALLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 931 NFE ...
FG INOX
25.04.2023
V.2HU - HEXAGON FULL NUTS HU DIN 934 NFE 27-411 Inox A2 / S.S 304 or Inox A...
FG INOX
25.04.2023
V.2LL - LARGE LARGE STAMPED WASHERS NFE 25-513LL Inox A2 / S.S 304 ou Inox ...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청