피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FCTSN,FCSNR,FCTAN - yeya·shuiyayong/qiyayongzhongduanjichengkuai zongxiangtongkongxing
SRD-FA
SRD-FA
t98
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t98/fctsn-1843.prj},{NB=FCSNR1-11},{CODE=FCSNR},{TYPE=shuiyayongzhongduanjichengkuai zongxiangtongkongxing},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ATM=20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia},{CONT=1},{NO=11},{D=1/8},{DX=9.728},{A=30},{B=35},{L=40},{P=35},{P1=25},{P2=0.0},{E=20},{Y=17.5},{K1=11.0},{K2=6.6},{H=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
leixing
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
ATM
zuigaoshiyongyali
ⁿ/ₐ
CONT
lianxukongshu
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
D
RC(PT)
ⁿ/ₐ
A
bianchang
ⁿ/ₐ
B
bianchang
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
K1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
H
ℓ
ⁿ/ₐ
FCTSN1-11
FCTSN
yeyayongzhongduanjichengk...
S45C
duxin
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
1
11
1/8
30
35
40
0
25
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCTSN1-22
FCTSN
yeyayongzhongduanjichengk...
S45C
duxin
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
1
22
1/4
30
35
40
0
25
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCTSN2-11
FCTSN
yeyayongzhongduanjichengk...
S45C
duxin
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
2
11
1/8
30
35
75
35
60
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCTSN2-22
FCTSN
yeyayongzhongduanjichengk...
S45C
duxin
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
2
22
1/4
30
35
75
35
60
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCTSN2-33
FCTSN
yeyayongzhongduanjichengk...
S45C
duxin
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
2
33
3/8
30
35
75
35
60
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCTSN3-11
FCTSN
yeyayongzhongduanjichengk...
S45C
duxin
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
3
11
1/8
30
35
110
35
95
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCTSN3-22
FCTSN
yeyayongzhongduanjichengk...
S45C
duxin
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
3
22
1/4
30
35
110
35
95
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCTSN3-33
FCTSN
yeyayongzhongduanjichengk...
S45C
duxin
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
3
33
3/8
30
35
110
35
95
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCTSN4-11
FCTSN
yeyayongzhongduanjichengk...
S45C
duxin
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
4
11
1/8
30
35
145
35
130
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCTSN4-22
FCTSN
yeyayongzhongduanjichengk...
S45C
duxin
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
4
22
1/4
30
35
145
35
130
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCTSN4-33
FCTSN
yeyayongzhongduanjichengk...
S45C
duxin
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
4
33
3/8
30
35
145
35
130
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCTSN5-11
FCTSN
yeyayongzhongduanjichengk...
S45C
duxin
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
5
11
1/8
30
35
180
35
165
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCTSN5-22
FCTSN
yeyayongzhongduanjichengk...
S45C
duxin
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
5
22
1/4
30
35
180
35
165
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCTSN5-33
FCTSN
yeyayongzhongduanjichengk...
S45C
duxin
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
5
33
3/8
30
35
180
35
165
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCTSN6-11
FCTSN
yeyayongzhongduanjichengk...
S45C
duxin
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
6
11
1/8
30
35
215
35
200
107.5
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCTSN6-22
FCTSN
yeyayongzhongduanjichengk...
S45C
duxin
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
6
22
1/4
30
35
215
35
200
107.5
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCTSN6-33
FCTSN
shuiyayongzhongduanjichen...
S45C
duxin
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
6
33
3/8
30
35
215
35
200
107.5
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCSNR1-11
FCSNR
shuiyayongzhongduanjichen...
SUS304
-
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
1
11
1/8
30
35
40
35
25
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCSNR1-22
FCSNR
shuiyayongzhongduanjichen...
SUS304
-
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
1
22
1/4
30
35
40
35
25
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCSNR2-11
FCSNR
shuiyayongzhongduanjichen...
SUS304
-
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
2
11
1/8
30
35
75
35
60
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCSNR2-22
FCSNR
shuiyayongzhongduanjichen...
SUS304
-
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
2
22
1/4
30
35
75
35
60
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCSNR2-33
FCSNR
shuiyayongzhongduanjichen...
SUS304
-
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
2
33
3/8
30
35
75
35
60
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCSNR3-11
FCSNR
shuiyayongzhongduanjichen...
SUS304
-
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
3
11
1/8
30
35
110
35
95
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCSNR3-22
FCSNR
shuiyayongzhongduanjichen...
SUS304
-
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
3
22
1/4
30
35
110
35
95
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
FCSNR3-33
FCSNR
shuiyayongzhongduanjichen...
SUS304
-
20.6MPa≈ 210kgf/cm2yixia
3
33
3/8
30
35
110
35
95
0.0
20
17.5
11.0
6.6
6.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FCAN,FCANR,FCGN - Manifold block - hydraulic / hydraulic / air pressure man...
SRD-FA
04.04.2023
F5OHAO Adapter - Straight thread union
Parker
29.02.2024
Manifold Block - Vacuum Cup
IMI Bimba Products
21.06.2024
BMRFL, BMRFLM, BMRFLR, G-BMRFL, GBMRFLM, G-BMRFLR - Manifold Blocks - Hidra...
Misumi
29.05.2023
AFR series - Filter regulator
CHELIC
24.07.2020
W4G4 - Air supply spacer
CKD
12.07.2023
4M3, 4M4, 4M5 - 1/4" NPT Ported Manifold with 1/4" NPT End Port
CPC – Colder Products
07.12.2021
ALM_34_14 - 3/4" Inlet 1/4" Outlet Aluminum Manifolds
D-M-E
05.04.2022
MBS8020 - Manifold Block Assembly
SMC Corporation
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청