피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
FC - Metric Series - Drawn Cup Roller Clutches
Jtekt North America
Needle Roller Bearings
Drawn Cup Roller Clutches
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/needle_roller_bearings/drawn_cup_roller_clutches/fc.prj},{NB=FCL-10-K},{DESIGNATION=FCL-10-K},{SHAFTMM=10},{FWMM=10},{DMM=14},{CMM=12},{TRN=4.60},{TRLBF=40.7},{ZMM=20},{OL=19000},{RGMM=13.980},{CLPMM=9.976},{COPMM=10.005},{SMAXMM=10.000},{SMINMM=9.994},{HMAXMM=13.991},{HMINMM=13.980},{WKG=0.004},{WLBS=0.009},{RD=1.500},{RL=8.6},{ZZ=10},{STOCK=0.50000},{FLANGE=0.450},{RS=1.050},{INR=0.300},{OUTR=0.800},{RR=0.350},{SC=0.127},{RC=0.064},{RW=10.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DESIGNATION
Clutch Designation
ⁿ/ₐ
SHAFT
Shaft Diameter
[mm/INCH]
FW
Fw - Inside Diameter
[mm/INCH]
D
D - Outer Diameter
[mm/INCH]
C
C - Width
[mm/INCH]
TR
Tr - Torque Rating
[N/lbf]
Z
Z – Min. O.D. of Steel Housing for Rated Torque
ⁿ/ₐ
OL
Overrun Limiting Speed Rating for Rotating Shaft
[r/min]
RG
RG - Ring Gage
[mm/INCH]
CLP
Clp - Clutch Locking Plug
[mm/INCH]
COP
COP - Clutch Overrun Plug
[mm/INCH]
SMAX
S - Max. for Shaft Raceway Diameter
[mm/INCH]
SMIN
S - Min. for Shaft Raceway Diameter
[mm/INCH]
HMAX
H - Max. for Housing Bore
[mm/INCH]
HMIN
H - Min. for Housing Bore
[mm/INCH]
WEIGHT
Approx. Wt.
[kg/lbs]
FC-4-K
FC-4-K
4 / 0.1575
4 / 0.1575
8 / 0.3150
6 / 0.236
0.349 / 3.09
11 / 0.433
26000
7.984 / 0.3143
3.980 / 0.1567
4.004 / 0.1576
4.000 / 0.1575
3.995 / 0.1573
7.993 / 0.3147
7.984 / 0.3143
0.001 / 0.002
FCS-6
FCS-6
6 / 0.2362
6 / 0.2362
10 / 0.3937
12 / 0.472
2.15 / 19.0
14 / 0.551
22000
9.984 / 0.3931
5.980 / 0.2354
6.004 / 0.2364
6.000 / 0.2362
5.995 / 0.2360
9.993 / 0.3934
9.984 / 0.3931
0.003 / 0.007
FC-6
FC-6
6 / 0.2362
6 / 0.2362
10 / 0.3937
12 / 0.472
2.63 / 23.3
14 / 0.551
22000
9.984 / 0.3931
5.980 / 0.2354
6.004 / 0.2364
6.000 / 0.2362
5.995 / 0.2360
9.993 / 0.3934
9.984 / 0.3931
0.004 / 0.009
FCL-8-K
FCL-8-K
8 / 0.3150
8 / 0.3150
12 / 0.4724
12 / 0.472
3.39 / 30.0
17 / 0.669
21000
11.980 / 0.4717
7.976 / 0.3140
8.005 / 0.3152
8.000 / 0.3150
7.994 / 0.3147
11.991 / 0.4721
11.980 / 0.4717
0.003 / 0.007
FC-8
FC-8
8 / 0.3150
8 / 0.3150
14 / 0.5512
12 / 0.472
4.42 / 39.1
20 / 0.787
21000
13.980 / 0.5504
7.976 / 0.3140
8.005 / 0.3152
8.000 / 0.3150
7.994 / 0.3147
13.991 / 0.5508
13.980 / 0.5504
0.007 / 0.015
FCL-10-K
FCL-10-K
10 / 0.3937
10 / 0.3937
14 / 0.5512
12 / 0.472
4.60 / 40.7
20 / 0.787
19000
13.980 / 0.5504
9.976 / 0.3928
10.005 / 0.3939
10.000 / 0.3937
9.994 / 0.3935
13.991 / 0.5508
13.980 / 0.5504
0.004 / 0.009
FC-10
FC-10
10 / 0.3937
10 / 0.3937
16 / 0.6299
12 / 0.472
5.82 / 51.5
25 / 0.984
19000
15.980 / 0.6291
9.976 / 0.3928
10.005 / 0.3939
10.000 / 0.3937
9.994 / 0.3935
15.991 / 0.6296
15.980 / 0.6291
0.009 / 0.020
FC-12
FC-12
12 / 0.4724
12 / 0.4724
18 / 0.7087
16 / 0.630
14.0 / 124
27 / 1.063
19000
17.980 / 0.7079
11.974 / 0.4714
12.006 / 0.4727
12.000 / 0.4724
11.992 / 0.4721
17.991 / 0.7083
17.980 / 0.7079
0.012 / 0.026
FC-16
FC-16
16 / 0.6299
16 / 0.6299
22 / 0.8661
16 / 0.630
21.7 / 192
31 / 1.220
14000
21.976 / 0.8652
15.972 / 0.6288
16.006 / 0.6302
16.000 / 0.6299
15.992 / 0.6296
21.989 / 0.8657
21.976 / 0.8652
0.018 / 0.040
FC-20
FC-20
20 / 0.7874
20 / 0.7874
26 / 1.0236
16 / 0.630
32.6 / 289
38 / 1.496
11000
25.976 / 1.0227
19.970 / 0.7862
20.007 / 0.7877
20.000 / 0.7874
19.991 / 0.7870
25.989 / 1.0232
25.976 / 1.0227
0.021 / 0.046
FC-25
FC-25
25 / 0.9843
25 / 0.9843
32 / 1.2598
20 / 0.787
71.0 / 628
46 / 1.811
8700
31.972 / 1.2587
24.967 / 0.9830
25.007 / 0.9845
25.000 / 0.9843
24.991 / 0.9839
31.988 / 1.2594
31.972 / 1.2587
0.034 / 0.075
FC-30
FC-30
30 / 1.1811
30 / 1.1811
37 / 1.4567
20 / 0.787
99.1 / 877
51 / 2.008
7300
36.972 / 1.4556
29.967 / 1.1798
30.007 / 1.1814
30.000 / 1.1811
29.991 / 1.1807
36.988 / 1.4562
36.972 / 1.4556
0.042 / 0.093
FCS-35
FCS-35
35 / 1.3780
35 / 1.3780
42 / 1.6535
20 / 0.787
107.0 / 947
56 / 2.205
6100
41.972 / 1.6524
34.964 / 1.3765
35.009 / 1.3783
35.000 / 1.3780
34.989 / 1.3775
41.988 / 1.6531
41.972 / 1.6524
0.048 / 0.106
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청