Shielded ZZ,ZZX
JTEKT Corporation(Koyo)
Deep groove ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings flanged type
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/deep_groove_ball_bearings/extra_small_bb_miniature_bb/extra_small_bb_miniature_bb_flanged/zz_zzx_asmtab.prj},{NB=WMLF5009ZZX},{SRS=BS},{TP=61},{SD=5.0},{D=9},{B=3.0},{R=0.08},{ORDER=WMLF5009ZZX},{VERS=2.000},{VERS1=6.000},{NG=57000},{NO=0},{SR=0.15},{DF1=10.2},{BF1=0.6},{BD=1.20},{PCD=6.90},{ID=6.00},{OD=7.80},{GID=6.00},{GOD=8.20},{X1=0.27},{X2=0.12},{ST=2-E},{NOB=8},{PPATH=open_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting Speeds
[rpm]
DF1
[mm]
BF1
[mm]
WF68/1.5ZZ
1.5
4
2.0
0.10
WF68/1.5ZZ
0.140
0.03
0.0009
120000
5.0
0.6
WF69/1.5ZZ
1.5
5
2.6
0.15
WF69/1.5ZZ
0.300
0.05
0.002
110000
6.5
0.8
WMLF1506ZZ
1.5
6
3.0
0.10
WMLF1506ZZ
0.410
0.10
0.003
86000
7.5
0.8
WF682ZZ
2.0
5
2.3
0.10
WF682ZZ
0.210
0.05
0.001
99000
6.1
0.6
WMLF2005ZZ
2.0
5
2.5
0.08
WMLF2005ZZ
0.210
0.05
0.001
99000
6.2
0.6
WF692ZZ
2.0
6
3.0
0.10
WF692ZZ
0.410
0.10
0.003
86000
7.5
0.8
WMLF2006ZZ
2.0
6
3.0
0.10
WMLF2006ZZ
0.410
0.10
0.003
86000
7.2
0.6
WMLF2007ZZ
2.0
7
3.0
0.15
WMLF2007ZZ
0.480
0.13
0.003
67000
8.2
0.6
WF602ZZ
2.0
7
3.5
0.15
WF602ZZ
0.480
0.13
0.003
67000
8.5
0.9
WF68/2.5ZZ
2.5
6
2.6
0.10
WF68/2.5ZZ
0.260
0.07
0.002
69000
7.1
0.8
WF69/2.5ZZX
2.5
7
3.5
0.15
WF69/2.5ZZX
0.390
0.13
0.003
66000
8.5
0.9
WMLF2508ZZ
2.5
8
4.0
0.10
WMLF2508ZZ
0.680
0.18
0.005
63000
9.5
0.9
WMLF3006ZZ
3.0
6
2.5
0.05
WMLF3006ZZ
0.260
0.07
0.002
69000
7.2
0.6
WF683ZZ
3.0
7
3.0
WF683ZZ
0.390
0.11
0.003
65000
8.1
0.8
WF693ZZ
3.0
8
4.0
0.15
WF693ZZ
0.680
0.19
0.005
63000
9.5
0.9
WF603ZZ
3.0
9
5.0
0.15
WF603ZZ
0.540
0.19
0.004
60000
10.5
1.0
F623ZZ
3.0
10
4.0
0.15
F623ZZ
0.800
0.22
0.006
61000
11.5
1.0
WMLF4007ZZX
4.0
7
2.5
0.05
WMLF4007ZZX
0.320
0.11
0.003
63000
8.2
0.6
WMLF4008ZZ
4.0
8
3.0
0.08
WMLF4008ZZ
0.490
0.14
0.004
61000
9.2
0.6
WF684ZZ
4.0
9
4.0
WF684ZZ
0.800
0.23
0.006
59000
10.3
1.0
WMLF4010ZZ
4.0
10
4.0
0.10
WMLF4010ZZ
0.880
0.27
0.007
56000
11.6
0.8
F694ZZ
4.0
11
4.0
0.15
F694ZZ
1.20
0.35
0.009
54000
12.5
1.0
F604ZZ
4.0
12
4.0
0.20
F604ZZ
1.20
0.35
0.009
54000
13.5
1.0
F624ZZ
4.0
13
5.0
0.20
F624ZZ
0.010
0.48
1.65
50000
15.0
1.0
F634ZZ
4.0
16
5.0
0.30
F634ZZ
0.010
0.52
1.70
47000
18.0
1.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청