피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
F48D & P48D - Delrin® Spur Gears - 48 Pitch - 3/16", 1/4" and 3/8" Bore - 3/16" Face - AGMA Quality 10 - Hubless and Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
INCH
Gears
Delrin® Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/delrin_spur_gears/b108.prj},{NB=P48D21X-64_(2)},{PN=P48D21X-64},{LOD=2},{DES=DELRIN/PIN HUB ASSEMBLY},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B108},{MAT=Delrin®},{DP=48},{PA=20},{N=64},{LOD1=2,'High'},{PD=1.3333},{OD=1.375},{B=0.1873},{F=3/16},{FW1=0.1875},{SL=1/4},{HD=0.5000},{PSTOL=0.0010},{B1=0.5000},{B2=0.1250},{H=0.4375},{TYP=2.0000},{MM=0.0270}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
Diametrical Pitch
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
B
Bore
[인치]
F
Face Width
[인치]
F48D5-28_(2)
F48D5-28
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
28
0.5833
0.625
0.3750
3/16
F48D5-29_(2)
F48D5-29
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
29
0.6041
0.645
0.3750
3/16
F48D5-30_(2)
F48D5-30
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
30
0.6250
0.666
0.3750
3/16
F48D5-32_(2)
F48D5-32
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
32
0.6666
0.708
0.3750
3/16
F48D5-34_(2)
F48D5-34
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
34
0.7083
0.750
0.3750
3/16
F48D5-36_(2)
F48D5-36
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
36
0.7500
0.791
0.3750
3/16
F48D5-38_(2)
F48D5-38
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
38
0.7916
0.833
0.3750
3/16
F48D5-40_(2)
F48D5-40
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
40
0.8333
0.875
0.3750
3/16
F48D5-42_(2)
F48D5-42
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
42
0.8750
0.916
0.3750
3/16
F48D5-44_(2)
F48D5-44
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
44
0.9166
0.958
0.3750
3/16
F48D5-46_(2)
F48D5-46
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
46
0.9583
1.000
0.3750
3/16
F48D5-48_(2)
F48D5-48
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
48
1.0000
1.041
0.3750
3/16
F48D5-50_(2)
F48D5-50
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
50
1.0416
1.083
0.3750
3/16
F48D5-55_(2)
F48D5-55
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
55
1.1458
1.187
0.3750
3/16
F48D5-56_(2)
F48D5-56
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
56
1.1666
1.208
0.3750
3/16
F48D5-60_(2)
F48D5-60
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
60
1.2500
1.291
0.3750
3/16
F48D5-64_(2)
F48D5-64
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
64
1.3333
1.375
0.3750
3/16
F48D5-68_(2)
F48D5-68
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
68
1.4166
1.458
0.3750
3/16
F48D5-72_(2)
F48D5-72
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
72
1.5000
1.541
0.3750
3/16
F48D5-75_(2)
F48D5-75
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
75
1.5625
1.604
0.3750
3/16
F48D5-80_(2)
F48D5-80
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
80
1.6666
1.708
0.3750
3/16
F48D5-84_(2)
F48D5-84
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
84
1.7500
1.791
0.3750
3/16
F48D5-90_(1)
F48D5-90
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
90
1.8750
1.916
0.3750
3/16
F48D5-92_(1)
F48D5-92
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
92
1.9166
1.958
0.3750
3/16
F48D5-96_(1)
F48D5-96
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
48
20
96
2.0000
2.041
0.3750
3/16
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
F64D & P64D - Delrin® Spur Gears - 64 Pitch - 3/16", 1/4" and 3/8" Bore - 3...
WMBerg
06.06.2023
P48D4P - Molded Delrin® Spur Gears - 48 Pitch - 1/8" Face - AGMA Quality 5 ...
WMBerg
06.06.2023
P48A19 & P48S19 - Precision Spur Gears - 48 Pitch - 3/16" Bore - 1/8" Face ...
WMBerg
06.06.2023
AP48S, AP48U, AP48T, AP48V & AP48X - Anti-Blacklash Gears - 48 Pitch - 1/8"...
WMBerg
06.06.2023
16B-2 (25,4 x 17,02 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
C48A14, C48S14, C48A15 & C48S15 - Precision Spur Gears - 48 Pitch - 3/16" B...
WMBerg
06.06.2023
F48A & P48A - Spur Gears - 48 Pitch - 1/8", 3/16", 1/4" and 3/8" Bore - 3/1...
WMBerg
06.06.2023
F48A3 & F48S3 - Precision Spur Gears - 48 Pitch - 3/8" Bore - 1/8" Face - A...
WMBerg
06.06.2023
B13-M - ABEC 1 Ball Bearings - Flanged 3mm to 10mm Bores - Stainless Steel ...
WMBerg
06.06.2023
AC32M, AC32Q, AP32M & AP32Q - Anti-Blacklash Gears - 32 Pitch - 1/4" Bore -...
WMBerg
06.06.2023
H/PH 0.7 - Helical gear - Crossed axis - Steel - Module 0.7
HPC
17.02.2022
GC32S28 & GC32A28 - Drive Belt Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 1/...
WMBerg
06.06.2023
GP32S28 & GP32A28 - Drive Belt Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 1/...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청