피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
F07 - General Purpose Filter
IMI Norgren
Air Preparation
Miniature
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/2_air_preparation/miniature/f07_general_purpose_filter.prj},{NB=F07-200-M3MA},{CNSORDERNO=F07-200-M3MA},{PS=1/4\"},{TH=A - PTF},{PR=NULL},{BW=Metal},{DR=Manual},{FE=40 µm},{DP=NULL},{NOTE=-},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/07%20Series_Mini_General%20Purpose%20Filter_F07.pdf},{SHOW=1},{STEP=Norgren-F07-200-Mxxx.STEP},{NAME=Norgren-F07-200-Mxxx},{INAME=Norgren2dF072d2002dMxxx},{SHA256=pqXkQEdFxqN7n+KbmkttlAS7HeLOrFAzGZKTDmXEaHg=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PS
Port Size
ⁿ/ₐ
TH
Thread form
ⁿ/ₐ
BW
Bowl
ⁿ/ₐ
DR
Drain
ⁿ/ₐ
FE
Filter Element
ⁿ/ₐ
NOTE
Notes
ⁿ/ₐ
F07-100-A1TG
F07-100-A1TG
1/8"
G- ISO G Parallel
Polycarbonate
Automatic
5 µm
-
F07-200-A1TG
F07-200-A1TG
1/4"
G- ISO G Parallel
Polycarbonate
Automatic
5 µm
-
F07-100-M1TG
F07-100-M1TG
1/8"
G- ISO G Parallel
Polycarbonate
Manual
5 µm
-
F07-200-M1TG
F07-200-M1TG
1/4"
G- ISO G Parallel
Polycarbonate
Manual
5 µm
-
F07-100-A3TG
F07-100-A3TG
1/8"
G- ISO G Parallel
Polycarbonate
Automatic
40 µm
-
F07-200-A3TG
F07-200-A3TG
1/4"
G- ISO G Parallel
Polycarbonate
Automatic
40 µm
-
F07-100-M3TG
F07-100-M3TG
1/8"
G- ISO G Parallel
Polycarbonate
Manual
40 µm
-
F07-200-M3TG
F07-200-M3TG
1/4"
G- ISO G Parallel
Polycarbonate
Manual
40 µm
-
F07-100-A1MG
F07-100-A1MG
1/8"
G- ISO G Parallel
Metal
Automatic
5 µm
-
F07-200-A1MG
F07-200-A1MG
1/4"
G- ISO G Parallel
Metal
Automatic
5 µm
-
F07-100-M1MG
F07-100-M1MG
1/8"
G- ISO G Parallel
Metal
Manual
5 µm
-
F07-200-M1MG
F07-200-M1MG
1/4"
G- ISO G Parallel
Metal
Manual
5 µm
-
F07-100-A3MG
F07-100-A3MG
1/8"
G- ISO G Parallel
Metal
Automatic
40 µm
-
F07-200-A3MG
F07-200-A3MG
1/4"
G- ISO G Parallel
Metal
Automatic
40 µm
-
F07-100-M3MG
F07-100-M3MG
1/8"
G- ISO G Parallel
Metal
Manual
40 µm
-
F07-200-M3MG
F07-200-M3MG
1/4"
G- ISO G Parallel
Metal
Manual
40 µm
-
F07-100-A1TA
F07-100-A1TA
1/8"
A - PTF
Polycarbonate
Automatic
5 µm
-
F07-200-A1TA
F07-200-A1TA
1/4"
A - PTF
Polycarbonate
Automatic
5 µm
-
F07-100-M1TA
F07-100-M1TA
1/8"
A - PTF
Polycarbonate
Manual
5 µm
-
F07-200-M1TA
F07-200-M1TA
1/4"
A - PTF
Polycarbonate
Manual
5 µm
-
F07-100-A3TA
F07-100-A3TA
1/8"
A - PTF
Polycarbonate
Automatic
40 µm
-
F07-200-A3TA
F07-200-A3TA
1/4"
A - PTF
Polycarbonate
Automatic
40 µm
-
F07-100-M3TA
F07-100-M3TA
1/8"
A - PTF
Polycarbonate
Manual
40 µm
-
F07-200-M3TA
F07-200-M3TA
1/4"
A - PTF
Polycarbonate
Manual
40 µm
-
F07-100-A1MA
F07-100-A1MA
1/8"
A - PTF
Metal
Automatic
5 µm
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B07 - Filter / Regulator
IMI Norgren
17.11.2023
L17 - Micro-fog and Oil-fog Lubricator
IMI Norgren
17.11.2023
F39 - Oil Removal Filter
IMI Norgren
17.11.2023
R24 - Regulator - Pilot
IMI Norgren
17.11.2023
F22 - Stainless General Purpose Filter
IMI Norgren
17.11.2023
L07 - Micro-fog Lubricator
IMI Norgren
17.11.2023
R07 - Pressure Regulator
IMI Norgren
17.11.2023
C0247 - 90° Swivel elbow adaptor
IMI Norgren
17.11.2023
F64G - General Purpose Filter
IMI Norgren
17.11.2023
LFR - filter regulator
Festo
25.06.2024
V07 - Relief Valve
IMI Norgren
17.11.2023
R27 - Precision Regulator
IMI Norgren
17.11.2023
Super X - Manual & Mechanical spool valves In-line 3/2, 5/2 & 5/3, 1/8" & 1...
IMI Norgren
17.11.2023
M/1500 - Exhaust Filter
IMI Norgren
25.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청