피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV172-02 - Ordinary Breather Cap
Evan Industrial Hardware
Accessories For Hydraulic Systems
Breather Cap
Ordinary Breather Cap
Powered by
CAD모델 선택
{evan/accessories_for_hydraulic_systems/breather_cap/ordinary_breather_cap/ordinary_breather_cap_asmtab.prj},{NB=EV172-02000024},{PARTNUMBER=56241},{CNSORDERNO=EV172-02000024},{DESCRIPTION=SFN.57-3/4#},{A=G 3/4},{B=57},{C=42.0},{D=18},{DIM06=-},{E=14.0},{F=-},{H=-},{NDM=26.440},{D3=0.000},{D4=0.000},{H1=0.000},{ZZ=12.000},{AA=15.000},{HH=21.500},{X=3.000},{TYP=1.000},{PPATH=sfn_asmtpl.prj},{J=interval4},{G=#G1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
G
Type
ⁿ/ₐ
EV172-02000006
EV172-02000006
G 1/4
31
29.5
8
9.5
-
-
interval14
#G1
EV172-02000007
EV172-02000007
G 1/4
31
29.5
8
9.5
-
-
interval16
#G2
EV172-02000008
EV172-02000008
G 3/8
31
29.5
10
9.5
-
-
interval11
G1
EV172-02000009
EV172-02000009
G 3/8
31
29.5
10
9.5
-
-
interval15
G2
EV172-02000016
EV172-02000016
G 3/8
42
36.5
10
11.5
-
-
interval10
#G1
EV172-02000017
EV172-02000017
G 3/8
42
36.5
10
11.5
-
-
interval13
#G2
EV172-02000004
EV172-02000004
G 1/2
31
29.5
12
9.5
-
-
interval11
G1
EV172-02000005
EV172-02000005
G 1/2
31
29.5
12
9.5
-
-
interval15
G2
EV172-02000011
EV172-02000011
G 1/2
42
36.5
12
11.5
-
-
interval10
#G1
EV172-02000012
EV172-02000012
G 1/2
42
36.5
12
11.5
-
-
interval13
#G2
EV172-02000014
EV172-02000014
G 3/4
42
36.5
18
11.5
-
-
interval7
#G1
EV172-02000015
EV172-02000015
G 3/4
42
36.5
18
11.5
-
-
interval12
#G2
EV172-02000024
EV172-02000024
G 3/4
57
42.0
18
14.0
-
-
interval4
#G1
EV172-02000025
EV172-02000025
G 3/4
57
42.0
18
14.0
-
-
interval8
#G2
EV172-02000029
EV172-02000029
G 3/4
70
63.0
16
15.0
35
6
interval6
#G2
EV172-02000010
EV172-02000010
G 1
42
36.5
18
11.5
-
-
interval7
G1
EV172-02000013
EV172-02000013
G 1
42
36.5
18
11.5
-
-
interval12
G2
EV172-02000018
EV172-02000018
G 1
57
42.0
23
14.0
-
-
interval4
G1
EV172-02000023
EV172-02000023
G 1
57
42.0
23
14.0
-
-
interval8
G2
EV172-02000021
EV172-02000021
G1 1/4
57
44.0
28
16.0
-
-
interval2
G1
EV172-02000022
EV172-02000022
G1 1/4
57
44.0
28
16.0
-
-
interval8
G2
EV172-02000026
EV172-02000026
G1 1/4
70
59.0
23
17.0
-
-
interval5
G2
EV172-02000019
EV172-02000019
G1 1/2
57
44.0
28
16.0
-
-
interval2
G1
EV172-02000020
EV172-02000020
G1 1/2
57
44.0
28
16.0
-
-
interval8
G2
EV172-02000027
EV172-02000027
G 2
70
59.0
23
17.0
-
-
interval1
G1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EV257-03 - Up To 100°C Aluminium Oil Level Sight Glasses
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
EV257-02 - Up To 100°C Circle for oil level check Oil Level Sight Glasses
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
EV257-02 - Up To 100°C PA-T Oil Level Sight Glasses
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
HCFE-C - ELESA-Dome-shaped level indicators
Elesa
24.06.2024
DIN 910 - Hexagon head screws plugs with collar, cylindrical thread, rule e...
Fabory
13.02.2023
T.470 - ELESA-Plugs
Elesa
24.06.2024
EV257-03 - Up To 80°C Aluminium Perspex Oil Level Sight Glasses
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
GN546.1 - Oil level sight glasses with marking ring
Berger Tools
22.05.2023
HCFE-C - Dome-shaped level indicators
Elesa+Ganter
21.06.2024
DAVID - Compact power packs
EXAKT
16.12.2021
QD-104 - Quick Connect Fittings - Nipple
Essentra Components
14.08.2014
FST - Suction filter with sealed flange mounting
Duplomatic
03.06.2024
JHSV - Hydraulic Sequence Valve
JUFAN
05.09.2023
EV172-02 - Vandal-proof Double Valve Pressurised Breather Caps
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청