피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: ETA
생성됨: 20.05.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ETA
EUFI C - side panels for mounting on hinge side 180°
ETA
ENUX Cabinets
Accessories
Roof-Panels-Doors
Powered by
CAD모델 선택
{eta/enux/accessories/roof_panels_doors/eufi_c.prj},{NB=EUFI060160C(-LOD350)},{CODE=EUFI060160C},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{DESCRGEN=PANNELLI LATERALI E NUX 600X1600},{DESCRAGG=2PZ - PER PORTE CON CERNIERE 180°},{MAT=Lamiera d'acciaio pressopiegata},{SMAT=1,0mm },{COL=RAL7035 bucciato},{L=568},{LX=562},{H=1578},{P=38},{WEIGHT=17.70},{PFOR=Confezione composta da una coppia di pannelli laterali, blocchetti di fissaggio ad aggancio rapido e viteria.},{CONF=2 pz.},{PACK=Film termoplastico.},{WEIGHTPACK=18.106},{X=625},{Y=3},{CERTIFICATION=UL},{NOCUPEROU=1},{AAG535=17.700},{AAQ326=https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf},{Z=16.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRGEN
General description
ⁿ/ₐ
DESCRAGG
Additional description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SMAT
Material thickness
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
L
L - Length
[mm]
H
H - Height
[mm]
P
P - Depth
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
PFOR
Supply parts
ⁿ/ₐ
CONF
Packaging
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging
ⁿ/ₐ
WEIGHTPACK
Weight pack
[kg]
EDZ
EPLAN
ⁿ/ₐ
EUFI040120C
EUFI040120C
E NUX Side panels 400X120...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
368
1178
38
10.00
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
10.406
ETAE.EUFI040120C.edz
EUFI040140C
EUFI040140C
E NUX Side panels 400X140...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
368
1378
38
11.00
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
11.406
ETAE.EUFI040140C.edz
EUFI040160C
EUFI040160C
E NUX Side panels 400X160...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
368
1578
38
12.40
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
12.806
ETAE.EUFI040160C.edz
EUFI040180C
EUFI040180C
E NUX Side panels 400X180...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
368
1778
38
14.00
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
14.406
ETAE.EUFI040180C.edz
EUFI040200C
EUFI040200C
E NUX Side panels 400X200...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
368
1978
38
15.50
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
18.20
ETAE.EUFI040200C.edz
EUFI040220C
EUFI040220C
E NUX Side panels 400X220...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
368
2178
38
18.20
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
18.606
ETAE.EUFI040220C.edz
EUFI050120C
EUFI050120C
E NUX Side panels 500X120...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
468
1178
38
11.70
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
12.106
ETAE.EUFI050120C.edz
EUFI050140C
EUFI050140C
E NUX Side panels 500X140...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
468
1378
38
13.40
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
13.806
ETAE.EUFI050140C.edz
EUFI050160C
EUFI050160C
E NUX Side panels 500X160...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
468
1578
38
15.60
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
18.30
ETAE.EUFI050160C.edz
EUFI050180C
EUFI050180C
E NUX Side panels 500X180...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
468
1778
38
17.90
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
18.306
ETAE.EUFI050180C.edz
EUFI050200C
EUFI050200C
E NUX Side panels 500X200...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
468
1978
38
19.60
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
20.006
ETAE.EUFI050200C.edz
EUFI050220C
EUFI050220C
E NUX Side panels 500X220...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
468
2178
38
21.90
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
22.306
ETAE.EUFI050220C.edz
EUFI060120C
EUFI060120C
E NUX Side panels 600X120...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
568
1178
38
13.60
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
14.006
ETAE.EUFI060120C.edz
EUFI060140C
EUFI060140C
E NUX Side panels 600X140...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
568
1378
38
16.00
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
16.406
ETAE.EUFI060140C.edz
EUFI060160C
EUFI060160C
E NUX Side panels 600X160...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
568
1578
38
17.70
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
18.106
ETAE.EUFI060160C.edz
EUFI060180C
EUFI060180C
E NUX Side panels 600X180...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
568
1778
38
21.00
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
21.406
ETAE.EUFI060180C.edz
EUFI060200C
EUFI060200C
E NUX Side panels 600X200...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
568
1978
38
23.20
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
23.606
ETAE.EUFI060200C.edz
EUFI060220C
EUFI060220C
E NUX Side panels 600X220...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
568
2178
38
25.40
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
25.806
ETAE.EUFI060220C.edz
EUFI080120C
EUFI080120C
E NUX Side panels 800X120...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
768
1178
38
18.568
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
18.768
ETAE.EUFI080120C.edz
EUFI080140C
EUFI080140C
E NUX Side panels 800X140...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
768
1378
38
21.696
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
21.896
ETAE.EUFI080140C.edz
EUFI080160C
EUFI080160C
E NUX Side panels 800X160...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
768
1578
38
23.558
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
24.2
ETAE.EUFI080160C.edz
EUFI080180C
EUFI080180C
E NUX Side panels 800X180...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
768
1778
38
26.27
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
27.4
ETAE.EUFI080180C.edz
EUFI080200C
EUFI080200C
E NUX Side panels 800X200...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
768
1978
38
29.80
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
30.460
ETAE.EUFI080200C.edz
EUFI080220C
EUFI080220C
E NUX Side panels 800X220...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
768
2178
38
32.00
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
33.20
ETAE.EUFI080220C.edz
EUFI100120C
EUFI100120C
E NUX Side panels 1000X12...
2PZ - PER PORTE CON CERNI...
Press bent sheet steel
1,0mm
RAL7035 bucciato
968
1178
38
23.20
Supply includes two side ...
2 pz.
Thermoplastic film
23.40
ETAE.EUFI100120C.edz
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청