您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
中文
EPB
THK
进给丝杠
滚珠丝杠
DIN标准滚珠丝杠
精密滚珠丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw/din_standard_ballscrews/precision_ball_screw/rev2_epb_asmtab.prj},{NB=EPB3205-8RRG0+88LC0(0G000)_rev},{TP=EPB series},{MN=EPB3205-8},{LEAD=5},{VER=0.000},{TS=RR},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=88},{NLX=73},{AXC=G0},{ACC=C0},{SEM=0},{PN=0},{G0C0=1600.000},{G0C1=1800.000},{G0C2=2200.000},{G0C3=2500.000},{G0C5=2800.000},{G0C7=3200.000},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=16},{E4=19},{F1=25},{E1=53},{N1=9},{H1=13},{F2=25},{E2=64},{N2=9},{H2=13},{EL=3050},{SD=32},{W=5},{X=1},{PPATH=epb/epb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
ST
行程
[mm]
NL
Nut length
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
[mm]
SL
Length of Supported side shaft end shape
[mm]
ETP
Effective thread part
[mm]
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
[mm]
NOTE1
注1
ⁿ/ₐ
NOTE2
注2
ⁿ/ₐ
EPB1605-6RRG0+75LC0
EPB1605-6
0.00
65
0
0
65
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EPB2005-6RRG0+76LC0
EPB2005-6
0.00
66
0
0
66
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EPB2505-6RRG0+76LC0
EPB2505-6
0.00
66
0
0
66
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EPB2510-4RRG0+105LC0
EPB2510-4
0.00
85
0
0
85
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EPB3205-6RRG0+77LC0
EPB3205-6
0.00
67
0
0
67
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EPB3205-8RRG0+88LC0
EPB3205-8
0.00
78
0
0
78
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EPB3210-6RRG0+132LC0
EPB3210-6
0.00
112
0
0
112
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EPB4005-6RRG0+80LC0
EPB4005-6
0.00
70
0
0
70
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EPB4010-6RRG0+134LC0
EPB4010-6
0.00
114
0
0
114
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EPB4010-8RRG0+158LC0
EPB4010-8
0.00
138
0
0
138
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EPB5010-8RRG0+160LC0
EPB5010-8
0.00
140
0
0
140
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EPB6310-8RRG0+162LC0
EPB6310-8
0.00
142
0
0
142
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求