피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-953/954 - Bouchon pour tube carré
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
accessoire
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/accessoire/92_953_954.prj},{NB=emile_maurin_92-953-100_1},{REF=92-953-100},{VERSION=Pour tube carré},{COULEUR=Noir},{S1=100},{S2=92 à 98},{L6=1-4},{L3=28},{L4=7},{INFOS=INFOTEXTE},{L1=6.0},{S111=V100},{S22=},{PARTNUMBER=GN 991-V100-SW},{WEIGHT=0.0600},{FARBE=black, matte},{COL=SW},{S2X=MIN},{W2=},{WX=1.0},{WMIN=1.0},{WMAX=4.0},{L2=21.0},{FT=-},{K=MIN},{K1=MIN},{D3=MIN},{R=MIN},{CTN=39235090},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
L6
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 92-953-10
92-953-10
Pour tube carré
Noir
10
5 à 8,4
0.8-2.5
16
4
Emile Maurin 92-953-12
92-953-12
Pour tube carré
Noir
12
8 à 10
1-2
16
4
Emile Maurin 92-953-15
92-953-15
Pour tube carré
Noir
15
11 à 13
1-2
14,5
3
Emile Maurin 92-953-16
92-953-16
Pour tube carré
Noir
16
11 à 14
1-2.5
16,5
5
Emile Maurin 92-953-18
92-953-18
Pour tube carré
Noir
18
12 à 15
1.5-3
16,5
5
Emile Maurin 92-953-20
92-953-20
Pour tube carré
Noir
20
14 à 18
1-3
16,5
5
Emile Maurin 92-953-22
92-953-22
Pour tube carré
Noir
22
15 à 20
1-3.5
17
5
Emile Maurin 92-953-25
92-953-25
Pour tube carré
Noir
25
19 à 23
1-3
16,5
5
Emile Maurin 92-953-30
92-953-30
Pour tube carré
Noir
30
24 à 28
1-3
16,5
5
Emile Maurin 92-953-34
92-953-34
Pour tube carré
Noir
34
28 à 32
1-3
19,5
5
Emile Maurin 92-953-35
92-953-35
Pour tube carré
Noir
35
29 à 33
1-3
16,5
5
Emile Maurin 92-953-40
92-953-40
Pour tube carré
Noir
40
34 à 38
1-3
19,5
5
Emile Maurin 92-953-45
92-953-45
Pour tube carré
Noir
45
39 à 43
1-3
19,5
5
Emile Maurin 92-953-50
92-953-50
Pour tube carré
Noir
50
42 à 44,8
2.6-4
29,5
5,5
Emile Maurin 92-953-55
92-953-55
Pour tube carré
Noir
55
46 à 51
2-4.5
19,5
5
Emile Maurin 92-953-60
92-953-60
Pour tube carré
Noir
60
53 à 57
1.5-3.5
20
5
Emile Maurin 92-953-70
92-953-70
Pour tube carré
Noir
70
60 à 66
2-5
27
5
Emile Maurin 92-953-80
92-953-80
Pour tube carré
Noir
80
72 à 77
1.5-4
27
6
Emile Maurin 92-953-90
92-953-90
Pour tube carré
Noir
90
80 à 84
3-5
27
6
Emile Maurin 92-953-100
92-953-100
Pour tube carré
Noir
100
92 à 98
1-4
28
7
Emile Maurin 92-954-10
92-954-10
Pour tube carré
Gris
10
5 à 8,4
0.8-2.5
16
4
Emile Maurin 92-954-12
92-954-12
Pour tube carré
Gris
12
8 à 10
1-2
16
4
Emile Maurin 92-954-15
92-954-15
Pour tube carré
Gris
15
11 à 13
1-2
14,5
3
Emile Maurin 92-954-16
92-954-16
Pour tube carré
Gris
16
11 à 14
1-2.5
16,5
5
Emile Maurin 92-954-18
92-954-18
Pour tube carré
Gris
18
12 à 15
1.5-3
16,5
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 92-77 - Bouchon pour tube rectangulaire
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 92-951/952 - Bouchon pour tube rond
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
06.08.2021
K0494 - Bouchon
KIPP
27.05.2024
Modèle 38-07 - Roulette d'appareil pivotante, à douille expansible
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
29056 - Bouchon
norelem
30.05.2024
Modèle 35-61 - Insert taraudé technopolymère carré pour pied à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 31-153 - Vis à métaux tête fraisée 6 pans creux - DIN 7991 - Inox A2
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
26.05.2021
Modèle 18-109 - Anneau de levage rotatif
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
BTC-2 - Bouchon pour tube rectangulaire - Plastique noir. Représentation si...
HPC
17.02.2022
Modèle 20210 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée - ISO 4017 - Acier...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 19-03 - Serrure batteuse acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
BTC-1 - Bouchon pour tube carré - Plastique noir. Représentation simplifiée
HPC
17.02.2022
Modèle 45521 - Goujon d'ancrage RAWLEX® R-XPT - Acier Zn
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 92-44 - Raccord de tube rond
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청