您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Modèle 85260 - Boulon SB non précontraint Inox A4-70 EN 15048 ISO 4014-4017-4032
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Structural bolts and nuts
SB non preloaded structural bolting assemblies
sb
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/boulonnerie_construction/non_precontraint_sb/sb/85260.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_8526014X120_0_400},{DES=Boulon SB non précontraint},{NORME1=EN 15048},{NORME2=ISO 4014-4017-4032},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=CE},{MARQUE=-},{REF=8526014X120},{LODLEVEL=400},{POS=0},{DXL=14x120},{D=14},{L=120},{LG=86.000},{B=21.200},{K=8.8},{M=12.800},{S=21},{D3=11.546},{P=2.000},{LS=76.000},{C=0.600},{DA=15.700},{DW=19.370},{R=0.600},{PPATH=85260_sbl.prj},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
Length
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_852608X16
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852608X16
8x16
8
16
5.200
5.0
13
emile_maurin_852608X20
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852608X20
8x20
8
20
9.200
5.0
13
emile_maurin_852608X25
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852608X25
8x25
8
25
14.200
5.0
13
emile_maurin_852608X30
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852608X30
8x30
8
30
19.200
5.0
13
emile_maurin_852608X35
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852608X35
8x35
8
35
24.200
5.0
13
emile_maurin_852608X40
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852608X40
8x40
8
40
15.200
5.0
13
emile_maurin_852608X45
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852608X45
8x45
8
45
15.200
5.0
13
emile_maurin_852608X50
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852608X50
8x50
8
50
15.200
5.0
13
emile_maurin_852608X60
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852608X60
8x60
8
60
15.200
5.0
13
emile_maurin_852608X70
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852608X70
8x70
8
70
15.200
5.0
13
emile_maurin_852608X80
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852608X80
8x80
8
80
15.200
5.0
13
emile_maurin_852608X90
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852608X90
8x90
8
90
15.200
5.0
13
emile_maurin_852608X100
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852608X100
8x100
8
100
15.200
5.0
13
emile_maurin_852608X110
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852608X110
8x110
8
110
15.200
5.0
13
emile_maurin_852608X120
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
852608X120
8x120
8
120
15.200
5.0
13
emile_maurin_8526010X20
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8526010X20
10x20
10
20
7.100
6.0
16
emile_maurin_8526010X25
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8526010X25
10x25
10
25
12.100
6.0
16
emile_maurin_8526010X30
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8526010X30
10x30
10
30
17.100
6.0
16
emile_maurin_8526010X35
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8526010X35
10x35
10
35
22.100
6.0
16
emile_maurin_8526010X40
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8526010X40
10x40
10
40
27.100
6.0
16
emile_maurin_8526010X45
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8526010X45
10x45
10
45
17.600
6.0
16
emile_maurin_8526010X50
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8526010X50
10x50
10
50
17.600
6.0
16
emile_maurin_8526010X60
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8526010X60
10x60
10
60
17.600
6.0
16
emile_maurin_8526010X70
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8526010X70
10x70
10
70
17.600
6.0
16
emile_maurin_8526010X80
Boulon SB non précontrain...
EN 15048
ISO 4014-4017-4032
Acier classe 8.8
Zn
CE
-
8526010X80
10x80
10
80
17.600
6.0
16
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求