피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-44 - Roue de guidage cylindrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
galets_guidage
GN 753.1
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/galets_guidage/38_84/38_84_1.prj},{NB=emile_maurin_38-842-30},{REF=38-842-30},{VERS=Filetée},{D1=30},{D2=-},{D3=M6},{D4=-},{D5=12.0},{D6=12},{L1=10},{L2=7},{L3=1.5},{L4=9.0},{L5=-},{L6=-},{R1=75},{S1=T25},{INFOS=INFOTEXTE},{BB=800},{D2X=8},{D3X=6},{D4X=0},{D6X=12},{L1X=1.5},{L2X=9.0},{L3X=0.0},{SWX=25},{TX=0},{WEIGHT=0.0233},{CTN=83022000},{ROHS=YES},{PARTNUMBER=GN 753.1-30-M6-ZL-2},{DX1=6.400},{LX1=21.000},{DX2=19.300},{LX2=10.800},{DX3=9.500},{CHAM=0.800},{L4X=0.000},{KEN=Bolzen mit Außengewinde}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERS
Version
ⁿ/ₐ
D1
-0,2
[mm]
D2
-0,02
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
-0,2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
min.
[mm]
R1
[mm]
S1
[mm]
KEN
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 38-841-22
38-841-22
Alésée
22
5
-
-
8.5
-
7
5
-
-
-
-
55
-
mit Bohrung
Emile Maurin 38-841-25
38-841-25
Alésée
25
6
-
-
10.5
-
8
6
-
-
-
-
65
-
mit Bohrung
Emile Maurin 38-841-30
38-841-30
Alésée
30
8
-
-
12.0
-
10
7
-
-
-
-
75
-
mit Bohrung
Emile Maurin 38-841-35
38-841-35
Alésée
35
10
-
-
14.0
-
10
8
-
-
-
-
90
-
mit Bohrung
Emile Maurin 38-841-42
38-841-42
Alésée
42
10
-
-
17.0
-
12
9
-
-
-
-
105
-
mit Bohrung
Emile Maurin 38-841-50
38-841-50
Alésée
50
10
-
-
19.0
-
14
11
-
-
-
-
125
-
mit Bohrung
Emile Maurin 38-842-22
38-842-22
Filetée
22
-
M5
-
8.5
9
7
5
1.0
7.5
-
-
55
T10
Bolzen mit Außengewinde
Emile Maurin 38-842-25
38-842-25
Filetée
25
-
M5
-
10.5
10
8
6
1.0
7.5
-
-
65
T15
Bolzen mit Außengewinde
Emile Maurin 38-842-30
38-842-30
Filetée
30
-
M6
-
12.0
12
10
7
1.5
9.0
-
-
75
T25
Bolzen mit Außengewinde
Emile Maurin 38-842-35
38-842-35
Filetée
35
-
M8
-
14.0
14
10
8
1.5
12.0
-
-
90
T30
Bolzen mit Außengewinde
Emile Maurin 38-842-42
38-842-42
Filetée
42
-
M8
-
17.0
14
12
9
1.5
12.0
-
-
105
T30
Bolzen mit Außengewinde
Emile Maurin 38-842-50
38-842-50
Filetée
50
-
M8
-
19.0
14
14
11
1.5
12.0
-
-
125
T30
Bolzen mit Außengewinde
Emile Maurin 38-843-22
38-843-22
Taraudée
22
-
-
M4
8.5
9
7
5
-
-
9
7
55
T10
Bolzen mit Innengewinde
Emile Maurin 38-843-25
38-843-25
Taraudée
25
-
-
M4
10.5
10
8
6
-
-
9
8
65
T15
Bolzen mit Innengewinde
Emile Maurin 38-843-30
38-843-30
Taraudée
30
-
-
M5
12.0
12
10
7
-
-
9
10
75
T25
Bolzen mit Innengewinde
Emile Maurin 38-843-35
38-843-35
Taraudée
35
-
-
M6
14.0
14
10
8
-
-
12
12
90
T30
Bolzen mit Innengewinde
Emile Maurin 38-843-42
38-843-42
Taraudée
42
-
-
M6
17.0
14
12
9
-
-
12
12
105
T30
Bolzen mit Innengewinde
Emile Maurin 38-843-50
38-843-50
Taraudée
50
-
-
M6
19.0
14
14
11
-
-
12
12
125
T30
Bolzen mit Innengewinde
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 38-84 - Roue de guidage convexe
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
28.02.2023
07174 - Vis à tête bombée plate DIN EN ISO 7380
norelem
30.05.2024
Modèle 25100 - Vis à tête cylindrique bombée à six pans creux - ISO 7380-1 ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 38-80 - Galet de guidage polyamide 70° Shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 38-91 - Galet de guidage polyuréthane, corps acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 23400 - Vis sans tête à six pans creux à bout plat - ISO 4026 DIN 91...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 31-266 - Chape de tringlerie inox - Avec axe et circlips
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-60 - Roue charge moyenne à bandage polyuréthane, jante en polyami...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-130 - Chape de tringlerie technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 23-47 - Rondelle plate inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-270 - Goupille élastique fendue série épaisse - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
BKS01_42 - Engineering plastic bearing - U-shaped groove / V-shaped groove ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ULCV - Rouleaux en uréthane-Moleté
Misumi
06.06.2021
EUBS, EUB, EUBBS, EUBB, EUBHS, EUBH - Engineering Plastic Bearings - U Groo...
Misumi
06.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청