피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-60 - Roue charge moyenne à bandage polyuréthane, jante en polyamide
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes charge moyenne
Modèle 38-60 Roue charge moyenne à bandage polyuréthane, jante en polyamide
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_charge_moyenne/38_60/38_60.prj},{NB=emile_maurin_38-603-100-15},{REF=38-603-100-15},{ROULEMENT=Roulement à rouleaux},{D1=100},{D2=15},{L1=35},{L2=45},{CHARGE=200},{INFOS=INFOTEXTE},{X=10},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ROULEMENT
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CHARGE
[kg]
Emile Maurin 38-600-75-15
38-600-75-15
Roulement lisse
75
15
37
45
150
Emile Maurin 38-600-100-1...
38-600-100-12
Roulement lisse
100
12
35
45
200
Emile Maurin 38-600-100-1...
38-600-100-15
Roulement lisse
100
15
35
45
200
Emile Maurin 38-600-125-1...
38-600-125-12
Roulement lisse
125
12
35
45
250
Emile Maurin 38-600-125-1...
38-600-125-15
Roulement lisse
125
15
35
45
250
Emile Maurin 38-600-150-2...
38-600-150-20
Roulement lisse
150
20
40
60
400
Emile Maurin 38-600-200-2...
38-600-200-20
Roulement lisse
200
20
50
60
700
Emile Maurin 38-603-75-15
38-603-75-15
Roulement à rouleaux
75
15
37
45
150
Emile Maurin 38-603-100-1...
38-603-100-12
Roulement à rouleaux
100
12
35
45
200
Emile Maurin 38-603-100-1...
38-603-100-15
Roulement à rouleaux
100
15
35
45
200
Emile Maurin 38-603-125-1...
38-603-125-12
Roulement à rouleaux
125
12
35
45
250
Emile Maurin 38-603-125-1...
38-603-125-15
Roulement à rouleaux
125
15
35
45
250
Emile Maurin 38-603-150-2...
38-603-150-20
Roulement à rouleaux
150
20
40
60
400
Emile Maurin 38-603-200-2...
38-603-200-20
Roulement à rouleaux
200
20
50
60
400
Emile Maurin 38-605-100-1...
38-605-100-10
Roulement à billes
100
10
35
46
200
Emile Maurin 38-605-125-1...
38-605-125-10
Roulement à billes
125
10
35
46
250
Emile Maurin 38-605-125-1...
38-605-125-15
Roulement à billes
125
15
35
45
250
Emile Maurin 38-605-150-2...
38-605-150-20
Roulement à billes
150
20
40
60
400
Emile Maurin 38-605-200-2...
38-605-200-20
Roulement à billes
200
20
50
60
700
Emile Maurin 38-605-200-2...
38-605-200-25
Roulement à billes
200
25
50
60
700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 38-62 - Roulette charge moyenne fixe, à platine, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-62 - Roulette charge moyenne pivotante, à platine, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
251488 - POTH 75/15G
Blickle
10.10.2023
Modèle 31-530 - Vis épaulée six pans creux - Acier - Tolérance F9
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.07.2021
Modèle R2-24-SKF - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, ave...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle 38-20 - Roue charge moyenne en polyamide
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-63 - Roulette charge moyenne pivotante, à trou central
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 12500 - Ecrou hexagonal bas Hm - ISO 4035 - Acier classe 04 Brut
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 22016 - Ecrou hexagonal Hu - ISO 4032 - Acier classe 8 Zn 200HBS
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 42501 - Ecrou hexagonal haut Hh - DIN 934 - Acier classe 8 Zn
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 12506 - Ecrou hexagonal bas Hm - ISO 4035 - Acier classe 04 Zn 200Hb...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 22010 - Ecrou hexagonal Hu - ISO 4032 - Acier classe 8 Brut
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 38-54 - Roue forte charge à bandage polyuréthane, jante en fonte
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 93-024 - Unité linéaire tubulaire avec filetage à gauche - Axe à un...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청