피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-23 - Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes charge moyenne
Modèle 38-23 Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine, inox
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_charge_moyenne/38_23/38_23.prj},{NB=emile_maurin_38-233-200_0},{REF=38-233-200},{PIV=0},{VERSION=Pivotante},{ROULEMENT=Roulement à rouleaux},{FREIN=Sans frein},{D1=200},{D2=11},{H1=235},{L1=110},{L2=140},{L3=105},{L4=75},{L5=80},{L6=54},{L7=50},{CHARGE=300},{PLATINE=1},{INFOS=INFOTEXTE},{LX1=25.225},{X=2},{Y=2},{TYPE=1},{CX=62.700},{CY=131.025},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
ROULEMENT
ⁿ/ₐ
FREIN
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
CHARGE
[kg]
PLATINE
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 38-231-75
38-231-75
Pivotante
Roulement lisse
Sans frein
75
9
100
85
100
80
0
60
38
32
150
1
Emile Maurin 38-231-80
38-231-80
Pivotante
Roulement lisse
Sans frein
80
9
102
85
100
80
0
60
38
33
150
1
Emile Maurin 38-231-100
38-231-100
Pivotante
Roulement lisse
Sans frein
100
9
125
85
100
80
0
60
36
37
150
1
Emile Maurin 38-231-125
38-231-125
Pivotante
Roulement lisse
Sans frein
125
9
150
85
100
80
0
60
40
40
150
2
Emile Maurin 38-231-150
38-231-150
Pivotante
Roulement lisse
Sans frein
150
11
190
110
140
105
75
80
54
50
300
2
Emile Maurin 38-231-160
38-231-160
Pivotante
Roulement lisse
Sans frein
160
11
195
110
140
105
75
80
54
50
300
2
Emile Maurin 38-231-200
38-231-200
Pivotante
Roulement lisse
Sans frein
200
11
235
110
140
105
75
80
54
50
300
1
Emile Maurin 38-232-75
38-232-75
Pivotante
Roulement lisse
Avec frein arrière
75
9
100
85
100
80
0
60
38
32
150
1
Emile Maurin 38-232-80
38-232-80
Pivotante
Roulement lisse
Avec frein arrière
80
9
102
85
100
80
0
60
38
33
150
1
Emile Maurin 38-232-100
38-232-100
Pivotante
Roulement lisse
Avec frein arrière
100
9
125
85
100
80
0
60
36
37
150
1
Emile Maurin 38-232-125
38-232-125
Pivotante
Roulement lisse
Avec frein arrière
125
9
150
85
100
80
0
60
40
40
150
2
Emile Maurin 38-232-150
38-232-150
Pivotante
Roulement lisse
Avec frein arrière
150
11
190
110
140
105
75
80
54
50
300
2
Emile Maurin 38-232-160
38-232-160
Pivotante
Roulement lisse
Avec frein arrière
160
11
195
110
140
105
75
80
54
50
300
2
Emile Maurin 38-232-200
38-232-200
Pivotante
Roulement lisse
Avec frein arrière
200
11
235
110
140
105
75
80
54
50
300
1
Emile Maurin 38-233-75
38-233-75
Pivotante
Roulement à rouleaux
Sans frein
75
9
100
85
100
80
0
60
38
32
150
1
Emile Maurin 38-233-80
38-233-80
Pivotante
Roulement à rouleaux
Sans frein
80
9
102
85
100
80
0
60
38
33
150
1
Emile Maurin 38-233-100
38-233-100
Pivotante
Roulement à rouleaux
Sans frein
100
9
125
85
100
80
0
60
36
37
150
1
Emile Maurin 38-233-125
38-233-125
Pivotante
Roulement à rouleaux
Sans frein
125
9
150
85
100
80
0
60
40
40
150
2
Emile Maurin 38-233-150
38-233-150
Pivotante
Roulement à rouleaux
Sans frein
150
11
190
110
140
105
75
80
54
50
300
2
Emile Maurin 38-233-160
38-233-160
Pivotante
Roulement à rouleaux
Sans frein
160
11
195
110
140
105
75
80
54
50
300
2
Emile Maurin 38-233-200
38-233-200
Pivotante
Roulement à rouleaux
Sans frein
200
11
235
110
140
105
75
80
54
50
300
1
Emile Maurin 38-234-75
38-234-75
Pivotante
Roulement à rouleaux
Avec frein arrière
75
9
100
85
100
80
0
60
38
32
150
1
Emile Maurin 38-234-80
38-234-80
Pivotante
Roulement à rouleaux
Avec frein arrière
80
9
102
85
100
80
0
60
38
33
150
1
Emile Maurin 38-234-100
38-234-100
Pivotante
Roulement à rouleaux
Avec frein arrière
100
9
125
85
100
80
0
60
36
37
150
1
Emile Maurin 38-234-125
38-234-125
Pivotante
Roulement à rouleaux
Avec frein arrière
125
9
150
85
100
80
0
60
40
40
150
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 38-22 - Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-25 - Roulette charge moyenne pivotante, à trou central, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-05 - Roulette d'appareil jumelée, pivotante, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-24 - Roulette charge moyenne pivotante, à trou central
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 13-071 - Volant à bras inox - Moyeu rainuré - Sans poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
SRP/SL FR - Roues en caoutchouc noir avec disques en tôle, montures fixes l...
Tellurerota
06.05.2024
Modèle 5611 - Coude ISO 3D à 90° - roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
29.07.2020
Modèle 61211 - Coude à 90° 1,5 D sans partie droite - Inox 304 - 316 L
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
29.07.2020
Modèle 11-53 - Poignée étrier - Taraudée - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 38-96 - Roulette d'immobilisation pivotante, à platine, à pédale d'a...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 38-03 - Roulette d'appareil pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
MAE-TR-SH-FST-PL-K - Roulettes de transport super-poids lourds, roulettes p...
MÄDLER
10.04.2024
Modèle 38-62 - Roulette charge moyenne pivotante, à platine, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
SRP/NLX - Roues en caoucthouc siliconique pour hautes temperatures, corps e...
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청