Model 34721 - FRAMEX FOR PVC SCREW COUNTERSUNK HEAD CROSS RECESS "PHILLIPS" ZINC CHROMITING® 240 HSST
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Wood screws-PVC frame screws
Self piercing screw
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/vis_bois_pvc/autoperceuse/34721.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_347214,3X30_400},{DES=Vis FRAMEX pour PVC tête fraisée PHILLIPS},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Chromiting® 240HBS},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=MUSTAD},{REF=347214,3X30},{LODLEVEL=400},{D=4.3},{L=30},{DK=7},{EMPREINTE=2},{MH=4.600},{MZ=4.600},{TH=2.600},{TZ=2.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
EMPREINTE
H N°
ⁿ/ₐ
MH
[mm]
MZ
[mm]
TH
[mm]
TZ
[mm]
emile_maurin_347214,3X13
Vis FRAMEX pour PVC tête ...
-
-
Acier
Chromiting® 240HBS
-
MUSTAD
347214,3X13
4.3
13
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
emile_maurin_347214,3X16
Vis FRAMEX pour PVC tête ...
-
-
Acier
Chromiting® 240HBS
-
MUSTAD
347214,3X16
4.3
16
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
emile_maurin_347214,3X20
Vis FRAMEX pour PVC tête ...
-
-
Acier
Chromiting® 240HBS
-
MUSTAD
347214,3X20
4.3
20
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
emile_maurin_347214,3X22
Vis FRAMEX pour PVC tête ...
-
-
Acier
Chromiting® 240HBS
-
MUSTAD
347214,3X22
4.3
22
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
emile_maurin_347214,3X25
Vis FRAMEX pour PVC tête ...
-
-
Acier
Chromiting® 240HBS
-
MUSTAD
347214,3X25
4.3
25
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
emile_maurin_347214,3X30
Vis FRAMEX pour PVC tête ...
-
-
Acier
Chromiting® 240HBS
-
MUSTAD
347214,3X30
4.3
30
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
emile_maurin_347214,3X35
Vis FRAMEX pour PVC tête ...
-
-
Acier
Chromiting® 240HBS
-
MUSTAD
347214,3X35
4.3
35
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
emile_maurin_347214,3X40
Vis FRAMEX pour PVC tête ...
-
-
Acier
Chromiting® 240HBS
-
MUSTAD
347214,3X40
4.3
40
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
emile_maurin_347214,3X45
Vis FRAMEX pour PVC tête ...
-
-
Acier
Chromiting® 240HBS
-
MUSTAD
347214,3X45
4.3
45
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
emile_maurin_347214,3X55
Vis FRAMEX pour PVC tête ...
-
-
Acier
Chromiting® 240HBS
-
MUSTAD
347214,3X55
4.3
55
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
emile_maurin_347216X70
Vis FRAMEX clip pour PVC ...
-
-
Acier
Chromiting® 240HBS
-
MUSTAD
347216X70
6.0
70
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
emile_maurin_347216X70/RA...
Vis FRAMEX clip pour PVC ...
-
-
Acier
Chromiting® 240HBS
-
MUSTAD
347216X70/RAL9016
6.0
70
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求