目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 20210G5A - Vis à tête hexagonale entièrement filetée - ISO 4017 - Acier classe 8.8 GEOMET® 500A
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
Classe 8.8
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_8.8/20210g5a.prj},{NB=emile_maurin_20210G5A 12X65},{REF=20210G5A 12X65},{DXL=12x65},{MAT=Acier brut classe 8.8},{D=12},{L=65},{S=18},{K=7.5},{IDNR=},{D3=9.853},{P=1.750},{A=5.250},{C=0.600},{DA=13.700},{DW=16.630},{E=20.030},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
Emile Maurin 20210G5A 4X1...
20210G5A 4X12
4x12
Acier brut classe 8.8
4
12
7
2.8
Emile Maurin 20210G5A 4X2...
20210G5A 4X20
4x20
Acier brut classe 8.8
4
20
7
2.8
Emile Maurin 20210G5A 5X1...
20210G5A 5X12
5x12
Acier brut classe 8.8
5
12
8
3.5
Emile Maurin 20210G5A 5X1...
20210G5A 5X16
5x16
Acier brut classe 8.8
5
16
8
3.5
Emile Maurin 20210G5A 5X2...
20210G5A 5X20
5x20
Acier brut classe 8.8
5
20
8
3.5
Emile Maurin 20210G5A 5X2...
20210G5A 5X25
5x25
Acier brut classe 8.8
5
25
8
3.5
Emile Maurin 20210G5A 5X3...
20210G5A 5X30
5x30
Acier brut classe 8.8
5
30
8
3.5
Emile Maurin 20210G5A 6X1...
20210G5A 6X12
6x12
Acier brut classe 8.8
6
12
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X1...
20210G5A 6X16
6x16
Acier brut classe 8.8
6
16
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X2...
20210G5A 6X20
6x20
Acier brut classe 8.8
6
20
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X2...
20210G5A 6X22
6x22
Acier brut classe 8.8
6
22
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X2...
20210G5A 6X25
6x25
Acier brut classe 8.8
6
25
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X3...
20210G5A 6X30
6x30
Acier brut classe 8.8
6
30
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X4...
20210G5A 6X40
6x40
Acier brut classe 8.8
6
40
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X4...
20210G5A 6X45
6x45
Acier brut classe 8.8
6
45
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X5...
20210G5A 6X50
6x50
Acier brut classe 8.8
6
50
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X5...
20210G5A 6X55
6x55
Acier brut classe 8.8
6
55
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X6...
20210G5A 6X60
6x60
Acier brut classe 8.8
6
60
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X7...
20210G5A 6X70
6x70
Acier brut classe 8.8
6
70
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 8X1...
20210G5A 8X10
8x10
Acier brut classe 8.8
8
10
13
5.3
Emile Maurin 20210G5A 8X1...
20210G5A 8X12
8x12
Acier brut classe 8.8
8
12
13
5.3
Emile Maurin 20210G5A 8X1...
20210G5A 8X14
8x14
Acier brut classe 8.8
8
14
13
5.3
Emile Maurin 20210G5A 8X1...
20210G5A 8X16
8x16
Acier brut classe 8.8
8
16
13
5.3
Emile Maurin 20210G5A 8X1...
20210G5A 8X18
8x18
Acier brut classe 8.8
8
18
13
5.3
Emile Maurin 20210G5A 8X2...
20210G5A 8X20
8x20
Acier brut classe 8.8
8
20
13
5.3
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求