您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 17100 - Rivet aveugle standard tête fraisée - ISO 15978 - Alu tige acier
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
Rivets
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/rivets/17100.prj},{NB=emile_maurin_171004X18_12.5},{REF=171004X18},{EX=de 12.5 à 14.5},{E=12.5},{D1=4.0},{L=18},{D2=7.5},{K=1.00},{EXX=12.5,[12.5:14.5]},{C=1300},{T=1960},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17100.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Effort de Cisaillement
[mm]
T
Effort de Traction
[N]
Emile Maurin 171002,4X6
171002,4X6
de 2 à 4
2.4
6
4.5
400
500
Emile Maurin 171002,4X8
171002,4X8
de 4 à 6
2.4
8
4.5
400
500
Emile Maurin 171002,4X10
171002,4X10
de 6 à 8
2.4
10
4.5
400
500
Emile Maurin 171003X6
171003X6
de 1.5 à 3.5
3.0
6
6.0
850
850
Emile Maurin 171003X8
171003X8
de 3.5 à 5.5
3.0
8
6.0
850
850
Emile Maurin 171003X10
171003X10
de 5.5 à 7
3.0
10
6.0
850
850
Emile Maurin 171003X12
171003X12
de 7 à 9
3.0
12
6.0
850
850
Emile Maurin 171003X14
171003X14
de 9 à 11
3.0
14
6.0
850
850
Emile Maurin 171003X16
171003X16
de 11 à 13
3.0
16
6.0
850
850
Emile Maurin 171003,2X6
171003,2X6
de 1.5 à 3.5
3.2
6
6.0
880
1150
Emile Maurin 171003,2X8
171003,2X8
de 3.5 à 5.5
3.2
8
6.0
880
1150
Emile Maurin 171003,2X10
171003,2X10
de 5.5 à 7
3.2
10
6.0
880
1150
Emile Maurin 171003,2X12
171003,2X12
de 7 à 9
3.2
12
6.0
880
1150
Emile Maurin 171003,2X15
171003,2X15
de 9 à 11
3.2
15
6.0
880
1150
Emile Maurin 171003,2X18
171003,2X18
de 11 à 13
3.2
18
6.0
880
1150
Emile Maurin 171004X6
171004X6
de 1.5 à 3.5
4.0
6
7.5
1300
1960
Emile Maurin 171004X8
171004X8
de 3 à 5
4.0
8
7.5
1300
1960
Emile Maurin 171004X10
171004X10
de 5 à 6.5
4.0
10
7.5
1300
1960
Emile Maurin 171004X12
171004X12
de 6.5 à 8.5
4.0
12
7.5
1300
1960
Emile Maurin 171004X14
171004X14
de 8.5 à 10.5
4.0
14
7.5
1300
1960
Emile Maurin 171004X16
171004X16
de 10.5 à 12.5
4.0
16
7.5
1300
1960
Emile Maurin 171004X18
171004X18
de 12.5 à 14.5
4.0
18
7.5
1300
1960
Emile Maurin 171004X20
171004X20
de 14.5 à 16.5
4.0
20
7.5
1300
1960
Emile Maurin 171004,8X6
171004,8X6
de 0.5 à 3
4.8
6
9.0
1870
2790
Emile Maurin 171004,8X8
171004,8X8
de 3 à 4.5
4.8
8
9.0
1870
2790
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Countersunk head 120°, rivet thorn - Steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
Reference 17020 - Blind rivet flange head aluminium - Aluminium mandrel - I...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17000 - Blind rivet flange head aluminium - Steel mandrel - ISO 1...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17530 - Multigrip rivet countersunk head aluminium steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
ALFO® Aluminium / Steel Countersunk Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
03.06.2024
Reference 17510 - Multigrip rivet flange head Stainless steel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17200 - Blind rivet large flange head aluminium - Steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17030 - Blind rivet flange head steel - Steel mandrel - ISO 1597...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 31-153 - Vis à métaux tête fraisée 6 pans creux - DIN 7991 - Inox A2
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
26.05.2021
Standard blind rivet countersunk head aluminum - steel zinc plated
Goebel
11.04.2022
Reference 32501 - Countersunk head tapping screw cross recess pozidrive DIN...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 36401 - Countersunk flat head chipboard screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
ALFO® Aluminium / Stainless Steel A2 Countersunk Head - Standard Blind Rive...
Honsel-Group
10.06.2024
Reference 17450 - Rivet flange peeled head aluminium steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求