피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 17030 - Blind rivet flange head steel - Steel mandrel - ISO 15979
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/rivet/17030.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_170305X8_3_400},{DES=Rivet aveugle standard tête plate},{NORME1=ISO 15979},{NORME2=-},{MATIERE=Acier tige acier},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=170305X8},{LODLEVEL=400},{EX=de 3 à 4.5},{E=3},{D1=5.0},{L=8},{D2=9.5},{K=1.10},{EXX=3,[3:4.5]},{C=3500},{T=4800},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
thickness value mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Shear load
[N]
T
Tensile load
[N]
emile_maurin_170303X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170303X6
de 0.5 à 3
3.0
6
6.5
1100
1500
emile_maurin_170303X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170303X8
de 3 à 5
3.0
8
6.5
1100
1500
emile_maurin_170303X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170303X10
de 5 à 6.5
3.0
10
6.5
1100
1500
emile_maurin_170303X12
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170303X12
de 6.5 à 8
3.0
12
6.5
1100
1500
emile_maurin_170303,2X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170303,2X6
de 0.5 à 3
3.2
6
6.5
1400
1700
emile_maurin_170303,2X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170303,2X8
de 3 à 5
3.2
8
6.5
1400
1700
emile_maurin_170303,2X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170303,2X10
de 5 à 6.5
3.2
10
6.5
1400
1700
emile_maurin_170303,2X12
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170303,2X12
de 6.5 à 8
3.2
12
6.5
1400
1700
emile_maurin_170303,2X14
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170303,2X14
de 8 à 10
3.2
14
6.5
1400
1700
emile_maurin_170303,2X16
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170303,2X16
de 10 à 12
3.2
16
6.5
1400
1700
emile_maurin_170304X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170304X6
de 1.5 à 3
4.0
6
8.0
2000
2400
emile_maurin_170304X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170304X8
de 3 à 5
4.0
8
8.0
2000
2400
emile_maurin_170304X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170304X10
de 5 à 6.5
4.0
10
8.0
2000
2400
emile_maurin_170304X12
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170304X12
de 6.5 à 8.5
4.0
12
8.0
2000
2400
emile_maurin_170304X14
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170304X14
de 8.5 à 10.5
4.0
14
8.0
2000
2400
emile_maurin_170304X16
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170304X16
de 10.5 à 12.5
4.0
16
8.0
2000
2400
emile_maurin_170304X18
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170304X18
de 12.5 à 14.5
4.0
18
8.0
2000
2400
emile_maurin_170304X20
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170304X20
de 14.5 à 16.5
4.0
20
8.0
2000
2400
emile_maurin_170304,8X6
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170304,8X6
de 1 à 3
4.8
6
9.5
2700
3000
emile_maurin_170304,8X8
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170304,8X8
de 3 à 4.5
4.8
8
9.5
2700
3000
emile_maurin_170304,8X10
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170304,8X10
de 4.5 à 6
4.8
10
9.5
2700
3000
emile_maurin_170304,8X12
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170304,8X12
de 6 à 8
4.8
12
9.5
2700
3000
emile_maurin_170304,8X14
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170304,8X14
de 8 à 10
4.8
14
9.5
2700
3000
emile_maurin_170304,8X16
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170304,8X16
de 10 à 12
4.8
16
9.5
2700
3000
emile_maurin_170304,8X18
Rivet aveugle standard tê...
ISO 15979
-
Acier tige acier
-
-
-
170304,8X18
de 12 à 14
4.8
18
9.5
2700
3000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 17000 - Blind rivet flange head aluminium - Steel mandrel - ISO 15977
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
OPTO® Aluminium / Steel Dome Head - Multigrip Blind Rivet
Honsel-Group
03.06.2024
ALFO® Aluminium / Stainless Steel A2 Dome Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
10.06.2024
Modèle A8-XL - Courroie dentée XL - Pas 5,08 mm(1/5'')
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-5M25 - Poulie dentée HTD® à moyeu de serrage Midas® - Pas 25 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Model 17040 - Blind rivet flange head Stainless steel - ISO 15983
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Standard blind rivet domed head steel zinc plated - steel zinc plated
Goebel
11.04.2022
Flat round head , rivet thorn - Steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
Model 17500 - Multigrip rivet flange head aluminium - steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 17530 - Multigrip rivet countersunk head aluminium steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
ALFO® Aluminium / Steel Dome Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
10.06.2024
BN 30829 - Blind rivets multigrip dome head
Bossard Catalog
12.10.2023
OPTO® Stainless Steel A2 / Stainless Steel A2 Dome Head - Multigrip Blind R...
Honsel-Group
10.06.2024
Reference 17030 - Blind rivet flange head steel - Steel mandrel - ISO 1597...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청