피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-248 - Bouton étoile fonte - Débouchant - Zingué - Taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_24
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_24/15_248.prj},{NB=emile_maurin_15-248-50-10},{REF=15-248-50-10},{TROU=Débouchant},{VERSION=Zingué},{D1=50},{D2=M10},{D4=18},{H1=32},{H2=15},{H4=16},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X='M8','M8','M10','M10'},{PARTNUMBER=DIN 6336-GG-50-M10-D-ZB},{W1=89.000},{ABS2=22.000},{ABS3=8.000},{ABS4=19.000},{ABS5=14.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{R3=8.000},{R4=80.000},{TT=8.000},{D1T=37.500},{WEIGHT=0.1400},{CTN=83024900},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TROU
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
min.
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 15-248-32-6
15-248-32-6
Débouchant
Zingué
32
M6
12
20
9
10
Emile Maurin 15-248-40-8
15-248-40-8
Débouchant
Zingué
40
M8
14
25
12
13
Emile Maurin 15-248-50-8
15-248-50-8
Débouchant
Zingué
50
M8
18
32
15
16
Emile Maurin 15-248-50-10
15-248-50-10
Débouchant
Zingué
50
M10
18
32
15
16
Emile Maurin 15-248-63-10
15-248-63-10
Débouchant
Zingué
63
M10
20
40
19
20
Emile Maurin 15-248-63-12
15-248-63-12
Débouchant
Zingué
63
M12
20
40
19
20
Emile Maurin 15-248-80-12
15-248-80-12
Débouchant
Zingué
80
M12
25
50
23
20
Emile Maurin 15-248-80-16
15-248-80-16
Débouchant
Zingué
80
M16
25
50
23
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 15-275 - Bouton étoile technopolymère - Acier - Creux - Débouchant -...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Modèle 31-21 - Vis à oeil acier ou inox , filetage long
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 23-600 - Goujon
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 15-82 - Bouton étoile inox 316
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.05.2022
Modèle 15-244 - Bouton étoile fonte - Borgne - Zingué - Taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
21.09.2021
Modèle 35-422 - Pied à rotule polyamide taraudé - Inox - Avec patin
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 15-246 - Bouton étoile fonte - Débouchant - Brut - Taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Modèle 15-802 - Bouton étoile inox - Borgne taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청