피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
EH - Ball casters with sheet steel case
RCM
PRECISION COMPONENTS
BALL CASTERS
EH2275.008 Ball Casters, with sheet steel case
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/sfere_portanti/eh_2275_2/eh_2275_2.prj},{NB=SFERA PORT. Ø18X15.5 EH2275.022},{IDNR=},{BESTNR=2275.022},{BESTNR1=2275.022},{AUS=alle Teile verzinkt, Kugel aus Nirosta},{D1=18±0.055},{KG=12},{D2=23},{H1=7.4±0.15},{H2=15.5},{H3=2.0},{H4=4.3},{TC=180},{G=18},{VERS=15.000},{D4=15.020},{R1=1.000},{R2=0.250},{D5=12.360},{D11=18.000},{H11=7.400},{FUNC=Rollen, Stützen, Transportieren},{D11X=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
ball/Ø
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
TC
Carrying figure C
[N]
G
weight
[g]
D11X
ⁿ/ₐ
EH2275.000
2275.000
Cap and case zinc-coated
12.6±0.055
8
17
4.8±0.15
11.2
1.8
3.2
100
7
12.6
EH2275.002
2275.002
Cap and case zinc-coated
18±0.055
12
23
7.4±0.15
15.5
2.0
4.3
250
18
18
EH2275.004
2275.004
Cap and case zinc-coated
24±0.065
15
31
9.5±0.2
21.5
2.5
6.1
500
40
24
EH2275.008
2275.008
Cap and case zinc-coated
36±0.080
22
45
9.8±0.2
29.5
2.9
5.7
1300
134
36
EH2275.012
2275.012
Cap and case zinc-coated
45±0.080
30
55
13.8±0.3
37.5
3.7
7.9
2500
277
45
EH2275.016
2275.016
Cap and case zinc-coated
62±0.095
45
75
19.0±0.4
53.7
4.2
10.3
6000
741
62
EH2275.020
2275.020
all parts zink-coated, ba...
12.6±0.055
8
17
4.8±0.15
11.2
1.8
3.2
70
7
12.6
EH2275.022
2275.022
all parts zink-coated, ba...
18±0.055
12
23
7.4±0.15
15.5
2.0
4.3
180
18
18
EH2275.024
2275.024
all parts zink-coated, ba...
24±0.065
15
31
9.5±0.2
21.5
2.5
6.1
370
40
24
EH2275.028
2275.028
all parts zink-coated, ba...
36±0.080
22
45
9.8±0.2
29.5
2.9
5.7
970
132
36
EH2275.032
2275.032
all parts zink-coated, ba...
45±0.080
30
55
13.8±0.3
37.5
3.7
7.9
1900
273
45
EH2275.036
2275.036
all parts zink-coated, ba...
62±0.095
45
75
19.0±0.4
53.7
4.2
10.3
4500
739
62
EH2275.040
2275.040
all parts from stainless ...
12.6±0.055
8
17
4.8±0.15
11.2
1.8
3.2
70
7
12.6
EH2275.042
2275.042
all parts from stainless ...
18±0.055
12
23
7.4±0.15
15.5
2.0
4.3
180
18
18
EH2275.044
2275.044
all parts from stainless ...
24±0.065
15
31
9.5±0.2
21.5
2.5
6.1
370
39
24
EH2275.048
2275.048
all parts from stainless ...
36±0.080
22
45
9.8±0.2
29.5
2.9
5.7
970
133
36
EH2275.052
2275.052
all parts from stainless ...
45±0.080
30
55
13.8±0.3
37.5
3.7
7.9
1900
272
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청