피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
Type EH - Conduit connection bulkhead fitting
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Conduit connection
fittings
m-tec Conduit fitting IP65
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/schlauchanschluss/verschraubungen/m-tec_schlauchverschraubung_ip65/eh.prj},{NB=EH-Pg 21_83501060},{TYP=EH-Pg 21},{VER=26},{BESTNR=83501060},{FARBE=schwarz},{AG=Pg 21},{PFM=M25/P21(S)},{EH=34},{GL=10},{LW=23},{SW=38},{VPE=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
COLOR
ⁿ/ₐ
AG
Connecting thread
ⁿ/ₐ
PFM
Suitable for Murrflex
ⁿ/ₐ
EH
[mm]
GL
[mm]
LW
[mm]
SW
[mm]
VPE
St.
ⁿ/ₐ
EH-M12x1.5/9_83501452
EH-M12x1.5/9
83501452
Black
M12x1.5
M12/P9
26
13
8
19
50
EH-M12x1.5/11_83501456
EH-M12x1.5/11
83501456
Black
M12x1.5
M16/P11
26
13
8
22
50
EH-M16x1.5/9_83501454
EH-M16x1.5/9
83501454
Black
M16x1.5
M12/P9
26
13
11
19
50
EH-M16x1.5/11_83501458
EH-M16x1.5/11
83501458
Black
M16x1.5
M16/P11
26
13
11
22
50
EH-M20x1.5/13.5_83501459
EH-M20x1.5/13.5
83501459
Black
M20x1.5
NW 13
26
14
15
27
50
EH-M20x1.5/16_83501460
EH-M20x1.5/16
83501460
Black
M20x1.5
M20/P16(S)
26
14
15
27
50
EH-M25x1.5/21_83501462
EH-M25x1.5/21
83501462
Black
M25x1.5
M25/P21(S)
33
10
21
37
50
EH-M32x1.5/29_83501464
EH-M32x1.5/29
83501464
Black
M32x1.5
M32/P29(S)
33
10
27
45
25
EH-M40x1.5/36_83501466
EH-M40x1.5/36
83501466
Black
M40x1.5
M40/P36(S)
44
15
35
55
25
EH-M50x1.5/48_83501468
EH-M50x1.5/48
83501468
Black
M50x1.5
M50/P48(S)
50
17
44
65
10
EH-M63x1.5/48_83501470
EH-M63x1.5/48
83501470
Black
M63x1.5
M50/P48(S)
50
15
50
65
10
EH-M12x1.5/9_83501412
EH-M12x1.5/9
83501412
Gray
M12x1.5
M12/P9
26
13
8
19
50
EH-M12x1.5/11_83501416
EH-M12x1.5/11
83501416
Gray
M12x1.5
M16/P11
26
13
8
22
50
EH-M16x1.5/9_83501414
EH-M16x1.5/9
83501414
Gray
M16x1.5
M12/P9
26
13
11
19
50
EH-M16x1.5/11_83501418
EH-M16x1.5/11
83501418
Gray
M16x1.5
M16/P11
26
13
11
22
50
EH-M20x1.5/13.5_83501419
EH-M20x1.5/13.5
83501419
Gray
M20x1.5
NW 13
26
14
15
27
50
EH-M20x1.5/16_83501420
EH-M20x1.5/16
83501420
Gray
M20x1.5
M20/P16(S)
26
14
15
27
50
EH-M25x1.5/21_83501422
EH-M25x1.5/21
83501422
Gray
M25x1.5
M25/P21(S)
33
10
21
37
50
EH-M32x1.5/29_83501424
EH-M32x1.5/29
83501424
Gray
M32x1.5
M32/P29(S)
33
10
27
45
25
EH-M40x1.5/36_83501426
EH-M40x1.5/36
83501426
Gray
M40x1.5
M40/P36(S)
44
15
35
55
25
EH-M50x1.5/48_83501428
EH-M50x1.5/48
83501428
Gray
M50x1.5
M50/P48(S)
50
17
44
65
10
EH-M63x1.5/48_83501430
EH-M63x1.5/48
83501430
Gray
M63x1.5
M50/P48(S)
50
15
50
65
10
EH-Pg 07_83501050
EH-Pg 07
83501050
Black
Pg 07
M10/P7
26
8
8.5
19
50
EH-Pg 07/09_83501068
EH-Pg 07/09
83501068
Black
Pg 07
M12/P9
26
8
8.5
19
50
EH-Pg 09_83501052
EH-Pg 09
83501052
Black
Pg 09
M12/P9
26
8
11
19
50
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청