피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 2B150. - Lateral Plungers smooth, with seal - INCH
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 2B150. Lateral Plungers smooth, with seal - INCH
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2b150_1/eh_2b150_assmtab.prj},{NB=EH 2B150.0141 Seitendruckstueck (0)},{BESTNR=2B150.0141},{BESTNR1=2B15.141},{AUS=Stahl/Standard-Federkraft},{D1=5/8},{D1X=0.625},{D2=0.393},{F=34.0},{L1=0.708},{L2=0.646},{S=0},{D=5/8},{TMAX=110},{G=0.535},{VERS=10.000},{S1=0.12},{PPATH=eh_2b150_sbl.prj},{FUNC=Pressing, Arresting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[인치]
D2
[인치]
F
spring load/F max.
[lb]
L1
-0.04
[인치]
L2
[인치]
D
H8
[인치]
TMAX
Temperature
[°C]
G
weight
[oz]
EH 2B150.0110 Lateral Plu...
2B150.0110
Steel/light spring load
1/4
0.118
2.2
0.275
0.157
1/4
110
0.024
EH 2B150.0120 Lateral Plu...
2B150.0120
Steel/light spring load
7/16
0.197
4.5
0.430
0.236
7/16
110
0.111
EH 2B150.0125 Lateral Plu...
2B150.0125
Steel/light spring load
7/16
0.236
9.0
0.430
0.393
7/16
110
0.139
EH 2B150.0130 Lateral Plu...
2B150.0130
Steel/light spring load
1/2
0.315
11.2
0.551
0.511
1/2
110
0.261
EH 2B150.0140 Lateral Plu...
2B150.0140
Steel/light spring load
5/8
0.393
22.5
0.708
0.646
5/8
110
0.571
EH 2B150.0111 Lateral Plu...
2B150.0111
Steel/standard spring loa...
1/4
0.118
4.5
0.275
0.157
1/4
110
0.024
EH 2B150.0121 Lateral Plu...
2B150.0121
Steel/standard spring loa...
7/16
0.197
11.2
0.430
0.236
7/16
110
0.117
EH 2B150.0126 Lateral Plu...
2B150.0126
Steel/standard spring loa...
7/16
0.236
16.9
0.430
0.393
7/16
110
0.149
EH 2B150.0131 Lateral Plu...
2B150.0131
Steel/standard spring loa...
1/2
0.315
22.5
0.551
0.511
1/2
110
0.278
EH 2B150.0141 Lateral Plu...
2B150.0141
Steel/standard spring loa...
5/8
0.393
34.0
0.708
0.646
5/8
110
0.535
EH 2B150.0112 Lateral Plu...
2B150.0112
Steel/heavy spring load
1/4
0.118
9.0
0.275
0.157
1/4
110
0.026
EH 2B150.0122 Lateral Plu...
2B150.0122
Steel/heavy spring load
7/16
0.197
21.5
0.430
0.236
7/16
110
0.124
EH 2B150.0127 Lateral Plu...
2B150.0127
Steel/heavy spring load
7/16
0.236
22.5
0.430
0.393
7/16
110
0.161
EH 2B150.0132 Lateral Plu...
2B150.0132
Steel/heavy spring load
1/2
0.315
34.0
0.551
0.511
1/2
110
0.292
EH 2B150.0142 Lateral Plu...
2B150.0142
Steel/heavy spring load
5/8
0.393
45.0
0.708
0.646
5/8
110
0.535
EH 2B150.0150 Lateral Plu...
2B150.0150
Thermoplastic/light sprin...
1/4
0.118
2.2
0.275
0.157
1/4
110
0.014
EH 2B150.0160 Lateral Plu...
2B150.0160
Thermoplastic/light sprin...
7/16
0.197
4.5
0.430
0.236
7/16
110
0.064
EH 2B150.0165 Lateral Plu...
2B150.0165
Thermoplastic/light sprin...
7/16
0.236
9.0
0.430
0.393
7/16
110
0.074
EH 2B150.0170 Lateral Plu...
2B150.0170
Thermoplastic/light sprin...
1/2
0.315
11.2
0.551
0.531
1/2
110
0.114
EH 2B150.0180 Lateral Plu...
2B150.0180
Thermoplastic/light sprin...
5/8
0.393
22.5
0.708
0.646
5/8
110
0.299
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청