품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 918.5 GV - Stainless Steel-Eccentrical cams radial clamping, Type GV, with ball lever, straight (serrations)
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.3 Tensioning with eccentric cams and wedge clamps
Cam point levers
GN 918.5
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_3/spiralspanner/gn918_5/gn918_5_gv.prj},{NB=Edelstahl-Spiralexzenter GN918.5-50-GV-R},{ARTNR=GN918.5-50-GV-R},{PARTNUMBER=GN 918.5-50-GV-R},{NORMNR=GN 918.5},{SPANN=R},{D1=50},{D2=M10},{D3=28},{D4=30},{H1=12},{H2=34.5},{H3=24},{H5=36},{L1=11},{L2=116},{SW=19},{VERS=2},{WEIGHT=0.3122},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
-0.5
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Spiralexzenter ...
GN918.5-40-GV-R
40
M8
24
25
10
31.0
31
8
100
0.1770
84662020
YES
Edelstahl-Spiralexzenter ...
GN918.5-50-GV-R
50
M10
28
30
12
34.5
36
11
116
0.3122
84662020
YES
Edelstahl-Spiralexzenter ...
GN918.5-40-GV-L
40
M8
24
25
10
31.0
31
8
100
0.1765
84662020
YES
Edelstahl-Spiralexzenter ...
GN918.5-50-GV-L
50
M10
28
30
12
34.5
36
11
116
0.3117
84662020
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청