您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EC16 - 聚氨酯压块组件·大径型·外螺纹型
HEFA
40-气动类
压块
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/briquettes/ec16.prj},{NB=EC16PB-D30},{SERIALS=EC16PB},{TYPE=Internal thread type Flat type},{MATERIAL=Ester polyurethane},{HARDNESS=Xiao'sA70},{METAL=SUS304},{D=30},{JW=35},{M=M16},{M1=16},{R=3.0},{SR=30},{W=20},{P=10},{X=7.8},{X1=12.54},{VN=3.5},{R1=1.00},{JJ=27},{INFOTEXT=website},{VN1=14.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIALS
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
METAL
金属芯
ⁿ/ₐ
D
[mm]
JW
[mm]
M
ⁿ/ₐ
R
[mm]
SR
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
X
[mm]
VN
[mm]
R1
R1(max.)
[mm]
JJ
j
[mm]
EC16PA-D8
EC16PA-D8
EC16PA
内螺纹型平型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
8
12
M3
1.0
8
6
5
3.8
1.0
0.30
7
EC16PA-D10
EC16PA-D10
EC16PA
内螺纹型平型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
10
15
M4
1.0
10
7
5
3.8
1.0
0.50
8
EC16PA-D12
EC16PA-D12
EC16PA
内螺纹型平型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
12
16
M5
2.0
12
10
5
3.8
1.5
0.50
10
EC16PA-D16
EC16PA-D16
EC16PA
内螺纹型平型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
16
20
M6
2.0
16
12
6
4.8
2.0
0.75
14
EC16PA-D20
EC16PA-D20
EC16PA
内螺纹型平型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
20
25
M8
3.0
20
14
8
5.8
2.0
1.00
17
EC16PA-D25
EC16PA-D25
EC16PA
内螺纹型平型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
25
30
M10
3.0
25
18
10
7.8
3.0
1.00
22
EC16PA-D30
EC16PA-D30
EC16PA
内螺纹型平型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
30
35
M16
3.0
30
20
10
7.8
3.5
1.00
27
EC16PB-D8
EC16PB-D8
EC16PB
内螺纹型平型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
8
12
M3
1.0
8
6
5
3.8
1.0
0.30
7
EC16PB-D10
EC16PB-D10
EC16PB
内螺纹型平型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
10
15
M4
1.0
10
7
5
3.8
1.0
0.50
8
EC16PB-D12
EC16PB-D12
EC16PB
内螺纹型平型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
12
16
M5
2.0
12
10
5
3.8
1.5
0.50
10
EC16PB-D16
EC16PB-D16
EC16PB
内螺纹型平型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
16
20
M6
2.0
16
12
6
4.8
2.0
0.75
14
EC16PB-D20
EC16PB-D20
EC16PB
内螺纹型平型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
20
25
M8
3.0
20
14
8
5.8
2.0
1.00
17
EC16PB-D25
EC16PB-D25
EC16PB
内螺纹型平型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
25
30
M10
3.0
25
18
10
7.8
3.0
1.00
22
EC16PB-D30
EC16PB-D30
EC16PB
内螺纹型平型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
30
35
M16
3.0
30
20
10
7.8
3.5
1.00
27
EC16YA-D8
EC16YA-D8
EC16YA
内螺纹型圆型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
8
12
M3
1.0
8
6
5
3.8
1.0
0.30
7
EC16YA-D10
EC16YA-D10
EC16YA
内螺纹型圆型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
10
15
M4
1.0
10
7
5
3.8
1.0
0.50
8
EC16YA-D12
EC16YA-D12
EC16YA
内螺纹型圆型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
12
16
M5
2.0
12
10
5
3.8
1.5
0.50
10
EC16YA-D16
EC16YA-D16
EC16YA
内螺纹型圆型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
16
20
M6
2.0
16
12
6
4.8
2.0
0.75
14
EC16YA-D20
EC16YA-D20
EC16YA
内螺纹型圆型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
20
25
M8
3.0
20
14
8
5.8
2.0
1.00
17
EC16YA-D25
EC16YA-D25
EC16YA
内螺纹型圆型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
25
30
M10
3.0
25
18
10
7.8
3.0
1.00
22
EC16YA-D30
EC16YA-D30
EC16YA
内螺纹型圆型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
30
35
M16
3.0
30
20
10
7.8
3.5
1.00
27
EC16YB-D8
EC16YB-D8
EC16YB
内螺纹型圆型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
8
12
M3
1.0
8
6
5
3.8
1.0
0.30
7
EC16YB-D10
EC16YB-D10
EC16YB
内螺纹型圆型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
10
15
M4
1.0
10
7
5
3.8
1.0
0.50
8
EC16YB-D12
EC16YB-D12
EC16YB
内螺纹型圆型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
12
16
M5
2.0
12
10
5
3.8
1.5
0.50
10
EC16YB-D16
EC16YB-D16
EC16YB
内螺纹型圆型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
16
20
M6
2.0
16
12
6
4.8
2.0
0.75
14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SH-PSHDMH, SH-RSHDMH, SH-PSHDMMC, SH-RSHDMMC - Precision Cleaning Large Dia...
Misumi
13.10.2023
USLH, USLM, USLL - 聚氨酯压块 外螺纹型 平头型
Misumi
04.06.2021
CE18BA - 聚氨酯减震材料-带台阶型
HEFA
14.06.2024
EC12 - 聚氨酯成型块组件·小径型·外螺纹型
HEFA
14.06.2024
RSHMLH - 聚氨酯用压块 外螺纹型 圆型
Misumi
04.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求