您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EC07CDE 08CDE - 经济型·油压缓冲器·中小型自动补偿式·无撞击头/带撞击头
HEFA
40-气动类
定位螺母/缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/positioningnutbuffer/ec07cf_df_ef_ec08cf_df_ef.prj},{NB=EC08DF-0806},{SERIALS=EC08DF},{TYPE=Small and medium-sized automatic compensation type·With impact head},{TYPE1=Small and medium-sized automatic compensation type},{TYPE2=With impact head},{IMPACT=intermediate speed},{MATL1=SS400},{MATL2=SU304},{MAT3=polyurethane},{SURFT=turn black},{USE=-10℃~85℃},{SPE=0806},{M=M8X1.0},{M1=8},{M2=1.0},{JW=6},{P=52},{VN=40},{W=32},{D=3},{JJ=6},{Q=6.6},{H=11.0},{S=3},{E=2},{EC=7200},{ME=2.0},{MIT=1.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIALS
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
IMPACT
撞击速度
ⁿ/ₐ
MATL1
本体材质
ⁿ/ₐ
MATL2
活塞杆材质
ⁿ/ₐ
MAT3
撞击头材质
ⁿ/ₐ
SURFT
主体表面处理
ⁿ/ₐ
USE
使用温度
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹
ⁿ/ₐ
JW
行程
[mm]
P
[mm]
VN
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
JJ
j
[mm]
Q
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
E
每次最大吸收能量 E
[Nm]
EC
小时最大吸收能量Ec
[Nm/hr]
ME
最大有效重量 Me
[kg]
MIT
最高撞击速度
[m/s]
EC07CF-0806
EC07CF-0806
EC07CF
中小型自动补偿式·无撞击头
高速
SS400
SU304
-
发黑
-10℃~85℃
0806
M8X1.0
6
52
40
32
3
6
6.6
11.0
3
2
7200
0.5
2.0
EC07CF-1005
EC07CF-1005
EC07CF
中小型自动补偿式·无撞击头
高速
SS400
SU304
-
发黑
-10℃~85℃
1005
M10X1.0
5
49
37
29
3
7
8.6
12.7
3
3
10800
1.0
3.0
EC07CF-1008
EC07CF-1008
EC07CF
中小型自动补偿式·无撞击头
高速
SS400
SU304
-
发黑
-10℃~85℃
1008
M10X1.0
8
62
47
37
3
7
8.6
12.7
3
4
14400
2.0
3.0
EC07CF-1210
EC07CF-1210
EC07CF
中小型自动补偿式·无撞击头
高速
SS400
SU304
-
发黑
-10℃~85℃
1210
M12X1.0
10
72
53
45
3
9
10.3
14.0
4
5
18000
5.0
3.0
EC07CF-1412
EC07CF-1412
EC07CF
中小型自动补偿式·无撞击头
高速
SS400
SU304
-
发黑
-10℃~85℃
1412
M14X1.5
12
106
82
72
4
12
12.0
19.0
5
15
36000
8.0
3.0
EC07CF-1416
EC07CF-1416
EC07CF
中小型自动补偿式·无撞击头
高速
SS400
SU304
-
发黑
-10℃~85℃
1416
M14X1.5
16
110
82
72
4
12
12.0
19.0
5
20
40000
10.0
3.0
EC07CF-1425
EC07CF-1425
EC07CF
中小型自动补偿式·无撞击头
高速
SS400
SU304
-
发黑
-10℃~85℃
1425
M14X1.5
25
138
101
91
4
12
12.5
19.0
5
25
36000
20.0
3.0
EC07CF-2020
EC07CF-2020
EC07CF
中小型自动补偿式·无撞击头
高速
SS400
SU304
-
发黑
-10℃~85℃
2020
M20X1.5
20
146
109
98
6
17
18.0
26.0
8
40
48000
30.0
3.5
EC07CF-2030
EC07CF-2030
EC07CF
中小型自动补偿式·无撞击头
高速
SS400
SU304
-
发黑
-10℃~85℃
2030
M20X1.5
30
156
109
98
6
17
18.0
26.0
8
50
54000
30.0
3.5
EC07CF-2050
EC07CF-2050
EC07CF
中小型自动补偿式·无撞击头
高速
SS400
SU304
-
发黑
-10℃~85℃
2050
M20X1.5
50
221
154
143
6
17
18.0
26.0
8
60
66000
60.0
3.5
EC07CF-2525
EC07CF-2525
EC07CF
中小型自动补偿式·无撞击头
高速
SS400
SU304
-
发黑
-10℃~85℃
2525
M25X1.5
25
154
110
99
8
19
22.0
32.0
10
80
60000
200.0
4.0
EC08CF-0806
EC08CF-0806
EC08CF
中小型自动补偿式·带撞击头
高速
SS400
SU304
聚氨酯
发黑
-10℃~85℃
0806
M8X1.0
6
52
40
32
3
6
6.6
11.0
3
2
7200
0.5
2.0
EC08CF-1005
EC08CF-1005
EC08CF
中小型自动补偿式·带撞击头
高速
SS400
SU304
聚氨酯
发黑
-10℃~85℃
1005
M10X1.0
5
49
37
29
3
7
8.6
12.7
3
3
10800
1.0
3.0
EC08CF-1008
EC08CF-1008
EC08CF
中小型自动补偿式·带撞击头
高速
SS400
SU304
聚氨酯
发黑
-10℃~85℃
1008
M10X1.0
8
62
47
37
3
7
8.6
12.7
3
4
14400
2.0
3.0
EC08CF-1210
EC08CF-1210
EC08CF
中小型自动补偿式·带撞击头
高速
SS400
SU304
聚氨酯
发黑
-10℃~85℃
1210
M12X1.0
10
72
53
45
3
9
10.3
14.0
4
5
18000
5.0
3.0
EC08CF-1412
EC08CF-1412
EC08CF
中小型自动补偿式·带撞击头
高速
SS400
SU304
聚氨酯
发黑
-10℃~85℃
1412
M14X1.5
12
106
82
72
4
12
12.0
19.0
5
15
36000
8.0
3.0
EC08CF-1416
EC08CF-1416
EC08CF
中小型自动补偿式·带撞击头
高速
SS400
SU304
聚氨酯
发黑
-10℃~85℃
1416
M14X1.5
16
110
82
72
4
12
12.0
19.0
5
20
40000
10.0
3.0
EC08CF-1425
EC08CF-1425
EC08CF
中小型自动补偿式·带撞击头
高速
SS400
SU304
聚氨酯
发黑
-10℃~85℃
1425
M14X1.5
25
138
101
91
4
12
12.5
19.0
5
25
36000
20.0
3.0
EC08CF-2020
EC08CF-2020
EC08CF
中小型自动补偿式·带撞击头
高速
SS400
SU304
聚氨酯
发黑
-10℃~85℃
2020
M20X1.5
20
146
109
98
6
17
18.0
26.0
8
40
48000
30.0
3.5
EC08CF-2030
EC08CF-2030
EC08CF
中小型自动补偿式·带撞击头
高速
SS400
SU304
聚氨酯
发黑
-10℃~85℃
2030
M20X1.5
30
156
109
98
6
17
18.0
26.0
8
50
54000
30.0
3.5
EC08CF-2050
EC08CF-2050
EC08CF
中小型自动补偿式·带撞击头
高速
SS400
SU304
聚氨酯
发黑
-10℃~85℃
2050
M20X1.5
50
221
154
143
6
17
18.0
26.0
8
60
66000
60.0
3.5
EC08CF-2525
EC08CF-2525
EC08CF
中小型自动补偿式·带撞击头
高速
SS400
SU304
聚氨酯
发黑
-10℃~85℃
2525
M25X1.5
25
154
110
99
8
19
22.0
32.0
10
80
60000
200.0
4.0
EC08CF-2550
EC08CF-2550
EC08CF
中小型自动补偿式·带撞击头
高速
SS400
SU304
聚氨酯
发黑
-10℃~85℃
2550
M25X1.5
50
236
168
100
8
18
22.0
32.0
10
98
98000
15.0
4.0
EC08CF-2580
EC08CF-2580
EC08CF
中小型自动补偿式·带撞击头
高速
SS400
SU304
聚氨酯
发黑
-10℃~85℃
2580
M25X1.5
80
329
230
100
8
19
22.0
32.0
10
150
127500
20.0
4.0
EC07DF-0806
EC07DF-0806
EC07DF
中小型自动补偿式·无撞击头
中速
SS400
SU304
-
发黑
-10℃~85℃
0806
M8X1.0
6
52
40
32
3
6
6.6
11.0
3
2
7200
2.0
1.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求