您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Dualseal - Radial sealing for O-Ring grooves from Polyurethane material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Dualseal
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/dualseal/dualseal_asmtab.prj},{NB=DU0200630-Z20(0)},{PARTNO=DU0200630},{DN=63.0},{D1=57.4},{L=4.8},{R=0.3},{NUT=0},{MC=Zurcon® Z20 special polyurethane 93 shore A},{PPATH=dualseal_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part-No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore diameter H8
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L
Groove Width +0.2
[mm]
R
Radius ±0.2
[mm]
MC
Seal Material
ⁿ/ₐ
DU0000060-Z20
DU0000060
6.0
4.6
2.4
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000100-Z20
DU0000100
10.0
7.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000110-Z20
DU0000110
11.0
8.6
2.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000120-Z20
DU0000120
12.0
9.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000138-Z20
DU0000138
13.8
9.2
3.1
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000150-Z20
DU0000150
15.0
12.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000155-Z20
DU0000155
15.5
13.1
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000160-Z20
DU0000160
16.0
13.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000166-Z20
DU0000166
16.6
12.0
3.1
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000170-Z20
DU0000170
17.0
14.6
2.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0100170-Z20
DU0100170
17.0
14.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000175-Z20
DU0000175
17.5
15.1
2.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0100175-Z20
DU0100175
17.5
15.1
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0100180-Z20
DU0100180
18.0
14.0
5.8
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000180-Z20
DU0000180
18.0
15.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000190-Z20
DU0000190
19.0
15.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0100190-Z20
DU0100190
19.0
15.6
4.4
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0200190-Z20
DU0200190
19.0
16.6
2.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0300190-Z20
DU0300190
19.0
16.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000200-Z20
DU0000200
20.0
16.0
5.8
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0300200-Z20
DU0300200
20.0
16.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0100200-Z20
DU0100200
20.0
16.6
4.4
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0400200-Z20
DU0400200
20.0
17.6
3.6
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000205-Z20
DU0000205
20.5
17.2
5.0
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
DU0000210-Z20
DU0000210
21.0
17.6
4.4
0.3
Zurcon® Z20 special polyu...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求