피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
DSFS / DSFX - SAE-welding head - coupling
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Butt Weld Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_butt_weld_flanges/sae_welding_head_asmtab.prj},{NB=DSFS-3009-BL-100 x 6-M(H17)},{PL=3000},{PLNUMBER=3000},{TYPX=3009},{NDM=3 1/2},{A1=98.02},{B1=3.53},{MAT=S},{FLB=},{BOLT=M},{BOLT1=M16x50},{MBX=35},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{AS=100 x 6},{L=17.00},{LXX=17.00},{BOLTU='5/8 x 2','5/8 x 2'},{ZTN=73071990},{NENNU=16},{BOLTUX=5/8},{BOLTUY=2},{NUM=3009},{PPATH=parts_w_h_c/sae_welding_head_asmtpl.prj},{LINK=Webpage}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
CT
Coating
ⁿ/ₐ
MB
Maximum recommended working pressure
[Kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
DSFS-3001-BL-16 x 2-M
3000
1/2
Bare (Uncoated)
350
38.1
54
17.5
45.6
82
0.50
73071990
DSFS-3002-BL-25 x 3-M
3000
3/4
Bare (Uncoated)
350
47.6
65
22.3
51.8
100
0.80
73071990
DSFS-3003-BL-25 x 3-M
3000
1
Bare (Uncoated)
320
52.4
70
26.2
58.4
100
1.10
73071990
DSFS-3004-BL-25 x 3-M
3000
1 1/4
Bare (Uncoated)
280
58.7
79
30.2
72.6
110
1.50
73071990
DSFS-3005-BL-38 x 4-M
3000
1 1/2
Bare (Uncoated)
210
69.9
94
35.7
82.2
114
2.20
73071990
DSFS-3006-BL-48.3 x 5-M
3000
2
Bare (Uncoated)
210
77.8
102
42.9
96.4
114
2.40
73071990
DSFS-3007-BL-65 x 6-M
3000
2 1/2
Bare (Uncoated)
175
88.9
114
50.8
108.2
116
3.50
73071990
DSFS-3008-BL-80 x 6-M
3000
3
Bare (Uncoated)
160
106.4
135
61.9
130.6
116
5.30
73071990
DSFS-3009-BL-100 x 6-M
3000
3 1/2
Bare (Uncoated)
35
120.7
152
69.9
139.0
120
5.30
73071990
DSFS-3010-BL-110 x 6-M
3000
4
Bare (Uncoated)
35
130.2
162
77.8
152.0
120
7.50
73071990
DSFS-3011-BL-133 x 6.5-M
3000
5
Bare (Uncoated)
35
152.4
184
92.1
180.0
120
11.00
73071990
DSFS-6001-BL-16 x 2-M
6000
1/2
Bare (Uncoated)
420
40.5
56
18.2
47.2
68
0.60
73071990
DSFS-6002-BL-16 x 2-M
6000
3/4
Bare (Uncoated)
420
50.8
71
23.8
60.0
76
1.10
73071990
DSFS-6003-BL-25 x 3-M
6000
1
Bare (Uncoated)
420
57.2
81
27.8
69.6
80
1.70
73071990
DSFS-6004-BL-25 x 3-M12
6000
1 1/4
Bare (Uncoated)
420
66.6
95
31.8
77.2
90
2.50
73071990
DSFS-6005-BL-38 x 5-M
6000
1 1/2
Bare (Uncoated)
420
79.3
113
36.5
95.0
100
4.10
73071990
DSFS-6006-BL-48.3 x 6.3-M
6000
2
Bare (Uncoated)
420
96.8
133
44.5
113.8
116
6.70
73071990
DSFS-6007-BL-76.1 x 8-M
6000
2 1/2
Bare (Uncoated)
420
123.8
180
58.8
150.2
150
15.00
73071990
DSFS-6008-BL-88.9 x 10-M
6000
3
Bare (Uncoated)
420
152.4
215
71.6
198.2
160
27.00
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SFS / SFX - SAE-flange head
HAVIT
21.12.2023
AFS / AFX - SAE-Pipe threaded flange BSPP
HAVIT
21.12.2023
FH / FH-X - SAE-split flange halves
HAVIT
21.12.2023
402547 - BRAZE OR WELD-ON COUNTERPAD SAE 6000 PSI FLANGE METRIC THREAD
FOR Fittings
06.06.2024
402536 - BRAZE OR WELD-ON SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.06.2024
AFS / AFX - SAE-butt weld flange - inches
HAVIT
21.12.2023
SFCE / SFCE-X - SAE-Flange adapter metric 24° DIN 3901
HAVIT
26.04.2024
DFS / DFX - SAE-butt weld flange - coupling
HAVIT
21.12.2023
AS EO - SAE Straight flange adapter
Parker
29.02.2024
Connecting flange coupling 6000 psi ZAKO - High pressure 400 bar, hole patt...
VOSS
11.04.2023
AFS / AFX - SAE-Socket weld flange
HAVIT
21.12.2023
Clamp ring
Alfa Laval
16.02.2023
Clamp Ferrule - ISO 2852
Alfa Laval
29.02.2024
NW / KF short flange made of SUS304 Cosmo Tech
COSMOTEC
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청