피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: nVent HOFFMAN
생성됨: 22.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
DN - Plain doors
nVent HOFFMAN
Accessories
Floor Standing
Steel
Doors
Powered by
CAD모델 선택
{eldon/accessories/01_floor_standing/steel/doors/dn_asmtab.prj},{NB=DN1406LR5(0)},{ITEM=DN1406LR5},{VER=2},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Left door, 1400x600},{MAT=Steel plate},{H=1400},{W=600},{MASS=15.22},{EAN=8713574226784},{TARRIFN=94039010},{MI=URL},{PPATH=assemblies/dn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ITEM
Item no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
H
For enclosure height
ⁿ/ₐ
W
For enclosure width
[mm]
MASS
Weight
[kg]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
TARRIFN
Tariff number
ⁿ/ₐ
DN1106R5
DN1106R5
Plain door, 1100x600
Steel plate
1100
600
14.35
8713574217843
94039010
DN1206R5
DN1206R5
Plain door, 1200x600
Steel plate
1200
600
15.00
8713574226708
94039010
DN1208R5
DN1208R5
Plain door, 1200x800
Steel plate
1200
800
19.15
8713574226715
94039010
DN1406R5
DN1406R5
Plain door, 1400x600
Steel plate
1400
600
17.38
8713574226722
94039010
DN1408R5
DN1408R5
Plain door, 1400x800
Steel plate
1400
800
22.80
8713574217850
94039010
DN1606R5
DN1606R5
Plain door, 1600x600
Steel plate
1600
600
24.00
8713574217874
94039010
DN1608R5
DN1608R5
Plain door, 1600x800
Steel plate
1600
800
26.10
8713574217904
94039010
DN1610R5
DN1610R5
Plain door, 1600x1000
Steel plate
1600
1000
28.00
8713574217928
94039010
DN1804R5
DN1804R5
Plain door, 1800x400
Steel plate
1800
400
18.00
8713574217942
94039010
DN1805R5
DN1805R5
Plain door, 1800x500
Steel plate
1800
500
21.15
8713574217973
94039010
DN1806R5
DN1806R5
Plain door, 1800x600
Steel plate
1800
600
22.65
8713574218000
94039010
DN1808R5
DN1808R5
Plain door, 1800x800
Steel plate
1800
800
29.10
8713574218031
94039010
DN1810R5
DN1810R5
Plain door, 1800x1000
Steel plate
1800
1000
35.25
8713574218055
94039010
DN2004R5
DN2004R5
Plain door, 2000x400
Steel plate
2000
400
23.60
8713574218079
94039010
DN2005R5
DN2005R5
Plain door, 2000x500
Steel plate
2000
500
23.60
8713574218109
94039010
DN2006R5
DN2006R5
Plain door, 2000x600
Steel plate
2000
600
25.00
8713574218130
94039010
DN2008R5
DN2008R5
Plain door, 2000x800
Steel plate
2000
800
31.45
8713574218161
94039010
DN2010R5
DN2010R5
Plain door, 2000x1000
Steel plate
2000
1000
39.80
8713574218185
94039010
DN2204R5
DN2204R5
Plain door, 2200x400
Steel plate
2200
400
27.09
8713574223028
94039010
DN2206R5
DN2206R5
Plain door, 2200x600
Steel plate
2200
600
27.09
8713574218222
94039010
DN2208R5
DN2208R5
Plain door, 2200x800
Steel plate
2200
800
34.95
8713574218246
94039010
DN2210R5
DN2210R5
Plain door, 2200x1000
Steel plate
2200
1000
34.95
8713574218253
94039010
DN1206LR5
DN1206LR5
Left door, 1200x600
Steel plate
1200
600
13.06
8713574226760
94039010
DN1405LR5
DN1405LR5
Left door, 1400x500
Steel plate
1400
500
13.01
8713574226777
94039010
DN1406LR5
DN1406LR5
Left door, 1400x600
Steel plate
1400
600
15.22
8713574226784
94039010
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MCS - Mild steel combinable version, single door enclosure
nVent HOFFMAN
21.06.2024
DNG - Glazed doors
nVent HOFFMAN
20.11.2023
DNSS - Stainless steel plain door
nVent HOFFMAN
20.11.2023
SPM - Side panels
nVent HOFFMAN
20.06.2024
MP - Mounting plates
nVent HOFFMAN
20.06.2024
DCP - Door frame mounting profiles
nVent HOFFMAN
20.11.2023
CDV - Vertical dividers
nVent HOFFMAN
20.11.2023
DPP - Partial panels
nVent HOFFMAN
20.11.2023
DPB - Vertical front panel
nVent HOFFMAN
20.11.2023
MSCC - Shelf for air circuit-breakers
nVent HOFFMAN
24.05.2024
PF - Front/rear Plinths
nVent HOFFMAN
20.11.2023
VX IT Aluminium glazed door one-piece - VX IT Aluminium glazed door one-pie...
Rittal
30.06.2021
MKS - Mild steel, single door, compact version
nVent HOFFMAN
25.03.2024
VME - Combinable enclosure
nVent HOFFMAN
25.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청