피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
DKL Internal Latch Lock Assembly
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
PLATE CONTROL COMPONENTS
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_components/plate_control_components/dkl_imternal_latch_lock_assmtab.prj},{NB=DKL-3422},{CN=DKL-3422},{BLS=34 mm Dia. (Medium)},{TMIN=1.614},{TMAX=2.992},{L=11.024},{L8=2.008},{W=1.260},{Y=1.063 to 1.875},{YMIN=1.063},{YMAX=1.875},{Z=0.4724},{L22=5.748},{BLS1=34.000},{D19=1.3386},{D20=None},{D20A=1.024},{D20B=0.000},{D24=0.748},{L23=1.929},{L24=1.614},{L25=0.276},{L28=0.504},{D9=0.961},{V=1.000},{PPATH=dkl_imternal_latch_lock_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
BLS
Basic Latch Size
[인치]
TMIN
Travel Range - Minimum
[인치]
TMAX
Travel Range - Maximum
[인치]
L
Center Puller Pin Length Options
[인치]
L8
Body for Cam Fingers Length Dimensions
[인치]
W
Center Puller Pin Set-Up Dimensions
[인치]
Y
Mounting Plate Thickness Range
[인치]
Z
C Bore Depth in Mountin Plate
[인치]
DKL-2811
DKL-2811
28 mm Dia. (Small)
0.197
1.181
5.512
1.575
0.906
.866 to 1.378
0.3937
DKL-2812
DKL-2812
28 mm Dia. (Small)
0.197
1.181
9.843
1.575
0.906
.866 to 1.378
0.3937
DKL-2821
DKL-2821
28 mm Dia. (Small)
1.181
2.165
5.512
1.575
0.906
.866 to 1.378
0.3937
DKL-2822
DKL-2822
28 mm Dia. (Small)
1.181
2.165
9.843
1.575
0.906
.866 to 1.378
0.3937
DKL-3411
DKL-3411
34 mm Dia. (Medium)
0.236
1.614
6.299
2.008
1.260
1.063 to 1.875
0.4724
DKL-3412
DKL-3412
34 mm Dia. (Medium)
0.236
1.614
11.024
2.008
1.260
1.063 to 1.875
0.4724
DKL-3421
DKL-3421
34 mm Dia. (Medium)
1.614
2.992
6.299
2.008
1.260
1.063 to 1.875
0.4724
DKL-3422
DKL-3422
34 mm Dia. (Medium)
1.614
2.992
11.024
2.008
1.260
1.063 to 1.875
0.4724
DKL-4511
DKL-4511
45 mm Dia. (Large)
0.472
2.283
7.874
2.667
1.693
1.375 to 2.375
0.6299
DKL-4512
DKL-4512
45 mm Dia. (Large)
0.472
2.283
12.205
2.667
1.693
1.375 to 2.375
0.6299
DKL-4521
DKL-4521
45 mm Dia. (Large)
2.283
4.094
7.874
2.667
1.693
1.375 to 2.375
0.6299
DKL-4522
DKL-4522
45 mm Dia. (Large)
2.283
4.094
12.205
2.667
1.693
1.375 to 2.375
0.6299
DKL-6111
DKL-6111
60 mm Dia. (Extra)
0.590
3.149
10.630
3.622
2.283
1.811 to 3.385
0.7874
DKL-6112
DKL-6112
60 mm Dia. (Extra)
0.590
3.149
14.567
3.622
2.283
1.811 to 3.385
0.7874
DKL-6121
DKL-6121
60 mm Dia. (Extra)
3.149
5.118
10.630
3.622
2.283
1.811 to 3.385
0.7874
DKL-6122
DKL-6122
60 mm Dia. (Extra)
3.149
5.118
14.567
3.622
2.283
1.811 to 3.385
0.7874
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청