피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N982 - Guide pillar DIN 9825 / ISO 9182 - N982
Intercom
Standard Guide Elements
Guide pillars, straight
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/colonne_lisce/colonna_di_guida.prj},{NB=DIN25X180},{TYPE=N982},{D1=25},{L1=180},{VER=2},{L2=5.5},{RXX=2.5},{L1X=100,112,125,140,150,160,170,180,190,200,224,250,260,280,315,355,400,450,500},{FLT=1.000},{NOTE=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
DIN03X030
DIN03X030
N982
3
30
DIN03X040
DIN03X040
N982
3
40
DIN03X050
DIN03X050
N982
3
50
DIN03X060
DIN03X060
N982
3
60
DIN03X080
DIN03X080
N982
3
80
DIN04X040
DIN04X040
N982
4
40
DIN04X050
DIN04X050
N982
4
50
DIN04X060
DIN04X060
N982
4
60
DIN04X080
DIN04X080
N982
4
80
DIN04X100
DIN04X100
N982
4
100
DIN05X040
DIN05X040
N982
5
40
DIN05X050
DIN05X050
N982
5
50
DIN05X060
DIN05X060
N982
5
60
DIN05X080
DIN05X080
N982
5
80
DIN05X100
DIN05X100
N982
5
100
DIN06X040
DIN06X040
N982
6
40
DIN06X050
DIN06X050
N982
6
50
DIN06X060
DIN06X060
N982
6
60
DIN06X080
DIN06X080
N982
6
80
DIN06X100
DIN06X100
N982
6
100
DIN06X125
DIN06X125
N982
6
125
DIN06X140
DIN06X140
N982
6
140
DIN06X160
DIN06X160
N982
6
160
DIN08X050
DIN08X050
N982
8
50
DIN08X060
DIN08X060
N982
8
60
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N410 - Guiding bushings complete with ball retainer N410
Intercom
12.05.2021
N 9137 - Straight bush bronze plated - N9137
Intercom
15.07.2022
N084 - vSteel and bronze inside bushings according to ISO 9448 N084
Intercom
15.07.2022
N430 - Colonna di guida intercambiabile N430
Intercom
15.07.2022
N414 - Standard elements for high velocity AV Bushings N414
Intercom
15.07.2022
N801 - Blocking ring Tollok N801
Intercom
15.07.2022
N416 - Standard elements for high velocity AV Pillars N416
Intercom
15.07.2022
Bushing N327 - Self lubricating flanged bushings N3247
Intercom
15.07.2022
N064 - Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N064
Intercom
15.07.2022
N10 - Die bushes according to DIN 179 / ISO 4247 N10
Intercom
15.07.2022
N066 - Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N066
Intercom
15.07.2022
TRC-C - Compact Pneumatic Toggle Clamps
Tennessee Rand
07.03.2018
Accessories reductions brass - metric to metric
Pflitsch
24.11.2021
GK UMP X63 - Grid-channel universal mounting plate X63
Pflitsch
21.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청