피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 7985 TX - Machine screw, raised cheese head (hexalobular)
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_7985_tx.prj},{NB=DIN 7985 TX A M2x4-H 24813.020.004(High)},{CNSORDERNO=24813.020.004},{D=2.000},{L=4},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=0.265},{D3=1.509},{P=0.400},{A=0.800},{B=3.200},{DA=2.600},{DK=4.000},{K=1.600},{R=0.100},{RF=4.000},{V=1.100},{X=1.000},{NR=6.000},{AA=1.750},{T=0.770},{NENNID=M2},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7985 TX},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=},{GRADE=},{SURFACETREATME=Zinc plated black passivated},{HEADSHAPE=Cheese head},{DRIVINGFEATURE=Hexalobular},{COMPARABLESTAN=ISO7045-TX},{ADDITIONALINFOR=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8712423017894},{INTRASTATCODE=7318155890},{ECLASS=},{UNSPSC=31162400},{ETIM=EC000887},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
ⁿ/ₐ
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
D3
Nominal core diameter
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
ⁿ/ₐ
B
Thread length min.
ⁿ/ₐ
DA
max
ⁿ/ₐ
DK
Head diameter
ⁿ/ₐ
K
Head height max.
ⁿ/ₐ
R
Transition radius under head max.
ⁿ/ₐ
RF
Radius of curvature of the lens head ~
ⁿ/ₐ
V
Height of the raised ~
ⁿ/ₐ
X
Wing diameter of cross recesses
ⁿ/ₐ
NR
Angle
ⁿ/ₐ
AA
Distance
ⁿ/ₐ
T
[mm]
DIN 7985 TX A M1.6x3-H
24663.016.003
M1,6
1.600
3
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00028
ISO7045-TX
Y
8712423010192
7318159590
31162400
EC000887
1.171
0.350
0.700
2.300
2.100
3.200
1.300
0.100
3.000
0.800
0.900
5.000
1.400
0.650
DIN 7985 TX A M1.6x4-H
24663.016.004
M1,6
1.600
4
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00028
ISO7045-TX
Y
8712423010208
7318159590
23-10-05-90
31162400
1.171
0.350
0.700
3.300
2.100
3.200
1.300
0.100
3.000
0.800
0.900
5.000
1.400
0.650
DIN 7985 TX A M1.6x5-H
24663.016.005
M1,6
1.600
5
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00028
ISO7045-TX
Y
8712423010215
7318159590
23-10-05-90
31162400
1.171
0.350
0.700
4.300
2.100
3.200
1.300
0.100
3.000
0.800
0.900
5.000
1.400
0.650
DIN 7985 TX A M1.6x6-H
24663.016.006
M1,6
1.600
6
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00028
ISO7045-TX
Y
8712423010222
7318159590
31162400
EC000887
1.171
0.350
0.700
5.300
2.100
3.200
1.300
0.100
3.000
0.800
0.900
5.000
1.400
0.650
DIN 7985 TX A M1.6x8-H
24663.016.008
M1,6
1.600
8
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00028
ISO7045-TX
Y
8712423010239
7318159590
31162400
EC000887
1.171
0.350
0.700
7.300
2.100
3.200
1.300
0.100
3.000
0.800
0.900
5.000
1.400
0.650
DIN 7985 TX A M2x4-H
24663.020.004
M2
2.000
4
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00019
ISO7045-TX
Y
8717077319356
7318159590
31162400
EC000887
1.509
0.400
0.800
3.200
2.600
4.000
1.600
0.100
4.000
1.100
1.000
6.000
1.750
0.770
DIN 7985 TX A M2x5-H
24663.020.005
M2
2.000
5
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00028
ISO7045-TX
Y
8712423010246
7318159590
23-10-05-90
31162400
1.509
0.400
0.800
4.200
2.600
4.000
1.600
0.100
4.000
1.100
1.000
6.000
1.750
0.770
DIN 7985 TX A M2x6-H
24663.020.006
M2
2.000
6
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00021
ISO7045-TX
Y
8717077319363
7318159590
23-10-05-90
31162400
1.509
0.400
0.800
5.200
2.600
4.000
1.600
0.100
4.000
1.100
1.000
6.000
1.750
0.770
DIN 7985 TX A M2x8-H
24663.020.008
M2
2.000
8
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00022
ISO7045-TX
Y
8717077319370
7318159590
31162400
EC000887
1.509
0.400
0.800
7.200
2.600
4.000
1.600
0.100
4.000
1.100
1.000
6.000
1.750
0.770
DIN 7985 TX A M2x10-H
24663.020.010
M2
2.000
10
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00023
ISO7045-TX
Y
8717077319387
7318159590
31162400
EC000887
1.509
0.400
0.800
9.200
2.600
4.000
1.600
0.100
4.000
1.100
1.000
6.000
1.750
0.770
DIN 7985 TX A M2x12-H
24663.020.012
M2
2.000
12
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00024
ISO7045-TX
Y
8717077319394
7318159590
31162400
EC000887
1.509
0.400
0.800
11.200
2.600
4.000
1.600
0.100
4.000
1.100
1.000
6.000
1.750
0.770
DIN 7985 TX A M2x16-H
24663.020.016
M2
2.000
16
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00025
ISO7045-TX
Y
8717077319400
7318159590
23-10-05-90
31162400
1.509
0.400
0.800
15.200
2.600
4.000
1.600
0.100
4.000
1.100
1.000
6.000
1.750
0.770
DIN 7985 TX A M2.5x4-H
24663.025.004
M2,5
2.500
4
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00034
ISO7045-TX
Y
8717077319417
7318159590
31162400
EC000887
1.948
0.450
0.900
3.100
3.100
5.000
2.000
0.100
5.000
1.300
1.100
8.000
2.400
1.040
DIN 7985 TX A M2.5x5-H
24663.025.005
M2,5
2.500
5
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00035
ISO7045-TX
Y
8717077319424
7318159590
31162400
EC000887
1.948
0.450
0.900
4.100
3.100
5.000
2.000
0.100
5.000
1.300
1.100
8.000
2.400
1.040
DIN 7985 TX A M2.5x6-H
24663.025.006
M2,5
2.500
6
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00036
ISO7045-TX
Y
8717077319431
7318159590
31162400
EC000887
1.948
0.450
0.900
5.100
3.100
5.000
2.000
0.100
5.000
1.300
1.100
8.000
2.400
1.040
DIN 7985 TX A M2.5x8-H
24663.025.008
M2,5
2.500
8
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00040
ISO7045-TX
Y
8717077319448
7318159590
31162400
EC000887
1.948
0.450
0.900
7.100
3.100
5.000
2.000
0.100
5.000
1.300
1.100
8.000
2.400
1.040
DIN 7985 TX A M2.5x10-H
24663.025.010
M2,5
2.500
10
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00050
ISO7045-TX
Y
8717077319455
7318159590
31162400
EC000887
1.948
0.450
0.900
9.100
3.100
5.000
2.000
0.100
5.000
1.300
1.100
8.000
2.400
1.040
DIN 7985 TX A M2.5x12-H
24663.025.012
M2,5
2.500
12
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00056
ISO7045-TX
Y
8717077319462
7318159590
31162400
EC000887
1.948
0.450
0.900
11.100
3.100
5.000
2.000
0.100
5.000
1.300
1.100
8.000
2.400
1.040
DIN 7985 TX A M2.5x16-H
24663.025.016
M2,5
2.500
16
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00066
ISO7045-TX
Y
8717077319479
7318159590
31162400
EC000887
1.948
0.450
0.900
15.100
3.100
5.000
2.000
0.100
5.000
1.300
1.100
8.000
2.400
1.040
DIN 7985 TX A M2.5x20-H
24663.025.020
M2,5
2.500
20
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00078
ISO7045-TX
Y
8717077319486
7318159590
31162400
EC000887
1.948
0.450
0.900
18.000
3.100
5.000
2.000
0.100
5.000
1.300
1.100
8.000
2.400
1.040
DIN 7985 TX A M2.5x25-H
24663.025.025
M2,5
2.500
25
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00090
ISO7045-TX
Y
8717077319493
7318159590
31162400
EC000887
1.948
0.450
0.900
18.000
3.100
5.000
2.000
0.100
5.000
1.300
1.100
8.000
2.400
1.040
DIN 7985 TX A M3x4-H
24663.030.004
M3
3.000
4
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00062
ISO7045-TX
Y
8717077319509
7318159590
31162400
EC000887
2.387
0.500
1.000
3.000
3.600
6.000
2.400
0.100
6.000
1.600
1.250
10.000
2.800
1.270
DIN 7985 TX A M3x5-H
24663.030.005
M3
3.000
5
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00060
ISO7045-TX
Y
8717077319516
7318159590
31162400
EC000887
2.387
0.500
1.000
4.000
3.600
6.000
2.400
0.100
6.000
1.600
1.250
10.000
2.800
1.270
DIN 7985 TX A M3x6-H
24663.030.006
M3
3.000
6
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00067
ISO7045-TX
Y
8717077319523
7318159590
31162400
EC000887
2.387
0.500
1.000
5.000
3.600
6.000
2.400
0.100
6.000
1.600
1.250
10.000
2.800
1.270
DIN 7985 TX A M3x8-H
24663.030.008
M3
3.000
8
Fabory
DIN 7985 TX
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Cheese head
Hexalobular
0.00073
ISO7045-TX
Y
8717077319530
7318159590
31162400
EC000887
2.387
0.500
1.000
7.000
3.600
6.000
2.400
0.100
6.000
1.600
1.250
10.000
2.800
1.270
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7985 H - Cross recessed raised cheese head screws H
Fabory
13.02.2023
Conical springs - Conical springs
Febrotec
16.05.2024
ISO 14583 - Hexalobular socket pan head screws
Fabory
13.02.2023
DIN ≈965 A - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
Model 62804 - Pan head security screw "Snake Eyes" recess - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
DIN ≈7985 Z - Cross recessed raised cheese head screws Z
Fabory
13.02.2023
DIN 7985 Z - Cross recessed raised cheese head screws Z
Fabory
13.02.2023
DIN 7985 - Stainless steel A4, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
DIN 7985 - Stainless steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7985 - Stainless steel A2, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청