您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
TSSF - Rod ends
MONDIAL - GTS
Electric Actuators
Accessories
Rod Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{gts/electric_actuator/accessories/rod_accessories/rod_accessories_1.prj},{NB=DIN_24338-TG3},{SHA256=DEMoMYwcLo2VMHTbmzvYIIRu+l+zLQIGsL/Gufu2Oj4=},{INAME=din_243382dtg3},{NAME=din_24338-tg3},{NNCUSTOM=terminali asta-1},{NTCUSTOM=terminali asta-1},{NBCUSTOM=testa a snodo femmina DIN 24338},{LINACUSTOM=DIN_24338-TG3},{STEPFILE=DIN_24338-TG3},{PNGFILE=din_24338-xx},{DWGFILE=din_24338-tg3},{CODE=DIN_24338-TG3},{P=32},{Z=80},{S=32},{D1=72.0},{S1=28.0},{L=118},{F=M27x2},{LFMIN=37},{FC=67},{PESO=1.15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Z
[mm]
S
[mm]
D1
[mm]
S1
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
LFMIN
LF min
[mm]
FC
[kN]
PESO
Weight
[kg]
DIN_24338-TG1
DIN_24338-TG1
20
52
20
48.0
17.5
77
M16x1,5
23
30
0.35
DIN_24338-TG2
DIN_24338-TG2
25
65
25
59.5
22.0
96
M20x1,5
29
48
0.62
DIN_24338-TG3
DIN_24338-TG3
32
80
32
72.0
28.0
118
M27x2
37
67
1.15
DIN_24338-TG4
DIN_24338-TG4
50
120
50
110.5
42.0
179
M42x2
57
156
3.96
DIN_24338-TG5
DIN_24338-TG5
63
140
63
137.5
53.5
213
M48x2
64
255
6.80
DIN_24338-TG6
DIN_24338-TG6
80
180
80
171.5
68.0
270
M64x3
86
400
13.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求